D10

Grote dozers D10

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C27
Cat® C27
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249** - vooruit
602 hp
449 kW
Bedrijfsgewicht
154,888 lb
70 256 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Cat

PRESTATIES EN EFFICIËNTIE

  • De koppelomvormer met statorkoppeling geeft automatisch de stator vrij als koppelversterking niet is vereist bij geringe belasting, waardoor de efficiëntie van de aandrijflijn toeneemt en het brandverbruik lager wordt.
  • De krachtige achteruitversnelling zorgt voor snellere niet-productieve verplaatsingen, waardoor de cyclustijden korter worden en de productiviteit tot 8% hoger wordt.
  • Het zeer efficiënt lastafhankelijk hydraulisch systeem zorgt voor verbeterde werking met hydraulische uitrustingsstukken en brandstofzuinigheid.
  • Het multifunctionele informatiedisplay met aanraakscherm in de cabine vormt de gateway van de machinist voor de bewaking van de machineprestaties en biedt een handige manier om de machineparameters te wijzigen om de prestaties aan te passen aan de huidige taak.
Cat

COMFORT VOOR DE MACHINIST

  • De cabine is ongeëvenaard, met een verbeterde ergonomie, een volledig verstelbare luchtgeveerde stoel en bedieningselementen die gemakkelijk te bereiken en te bedienen zijn.
  • De geveerde onderwagen absorbeert schokken en vermindert de schokbelasting voor de machinist met maximaal 50% voor een soepelere en comfortabelere rit.
  • Het automatische klimaatregelsysteem past automatisch de verwarming en airconditioning aan om de hele dag een constante temperatuur te handhaven.
  • Ultralichte elektronische sturing en gebruiksvriendelijke bedieningselementen voor ripper en dozer zijn gemakkelijk toegankelijk en maken zeker, nauwkeurig manoeuvreren mogelijk.
Cat

VEILIGHEID

  • De cabine biedet een uitzonderlijk gezichtsveld, met een aflopende motorkap, inspringende brandstoftank en smalle drager voor de ripper om de machinist vrij zicht op het werkterrein voor en achter te bieden.
  • Het optionele 360 Vision-camerasysteem en display in de cabine vergroot de zichtbaarheid nog verder.
  • Een optionele elektrische ladder met blokkeerbeveiliging verbetert het in- en uitstappen.
  • De toegang op maaiveldhoogte, de naar voren scharnierende cabinedeur, de verwijderde smeerpunten voor de hefcilinder en de secundaire retentie op de scharnierende onderbeschermplaten zorgen voor meer veiligheid voor het onderhoudspersoneel.
Cat

PRODUCTIVITEIT

  • Het informatiedisplay met touchscreen in de cabine is groter, sneller en krachtiger met meer geheugen en een intuïtieve menustructuur.
  • Het optionele scherm van de werkmonitor verzamelt machinegegevens en geeft real-time feedback over de machineprestaties om de productiviteit te optimaliseren.
  • De standaard dubbele kanteling stelt de machinist in staat de instelhoek van het blad te optimaliseren, waardoor de controle over de last toeneemt en materiaal kan worden gedragen in plaats van alleen geduwd.
  • De C27-motor schakelt automatisch over op basis van de rijrichting en levert 20% meer vermogen bij achteruitrijden voor kortere cyclustijden.
Cat

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

  • De standaard automatische bladassistent (ABA) met dubbele kanteling verhoogt de efficiëntie en vermindert de werklast voor de machinist door gebruik te maken van vooraf ingestelde bladhoekverstellingen voor de laad-, draag- en verspreidingsfasen van de cyclus.
  • AutoCarry™ (optioneel) automatiseert de bladheffunctie voor handhaving van de gewenste bladbelasting, verbetering van de consistentie van ladingen en minder slippen van de rupsen.
  • Automatische ripperbediening (optioneel) regelt automatisch de ripperhoogte om slippen van de rups te beperken en de vermoeidheid van de machinist te verminderen.
  • De optionele Cat Grade Control 3D gebruikt dubbele op de ROPS gemonteerde GNSS-antennes en sensoren in de cilinder voor een nauwkeurige positionering van het mes.
Cat

CAT MINESTAR™-OPLOSSINGEN

  • De D10 is af fabriek voorbereid voor integratie van Cat MineStar™-technologie, voor nog meer nauwkeurigheid, efficiëntie en veiligheid.
  • MineStar Command voor dozeren biedt meerdere niveaus van afstandsbediening en zelfs semi-autonome werking, waardoor de veiligheid en het comfort van de machinist wordt vergroot en de productiviteit van het dozerpark toeneemt.
  • De functie voor automatische bladbediening van MineStart Terrain biedt volledig automatisering, volledige bladbelasting en beveiliging tegen te diep uitgraven geïntegreerd in het machinebedieningssysteem.
  • MineStar Terrain voor nivellering biedt bewaking van ertslaadbakken, bankhoogte, cyclustijden en volume van uitgegraven of opgehoogd materiaal. Inputs vanuit kantoor geven aan waar machinisten moeten graven, hoeveel materiaal ze moeten verplaatsen, wanneer ze voldoende materiaal hebben verplaatst en zelfs wanneer ze te veel hebben verplaatst.

Productspecificaties voor D10

Motortype Cat® C27 Cat® C27
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249** - vooruit 602 hp 449 kW
Motorvermogen - bruto SAE J1995* - vooruit 631 hp 471 kW
Motorvermogen - Bruto SAE J1995* - achteruit 766 hp 571 kW
Motorvermogen - ISO 14396* - vooruit 620 hp 462 kW
Motorvermogen - ISO 14396* - achteruit 754 hp 563 kW
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249** - achteruit 756 hp 564 kW
Cilinderinhoud 1648 in³ 27 L
Slag 6 in 152 mm
Boring 5.4 in 137 mm
Emissies VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Opmerking (1) *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen. *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen.
Opmerking (2) Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm.
Opmerking (3) Gelijkwaardig aan Tier 2 (in versnellingen vooruit) begint correctie voor hoogtes vanaf 4480 m (14,700 ft). Gelijkwaardig aan Tier 2 (in versnellingen vooruit) begint correctie voor hoogtes vanaf 4480 m (14,700 ft).
Opmerking (4) Gelijkwaardig aan Tier 4/EU Stage 5 (in versnellingen vooruit) begint correctie voor hoogtes vanaf 4420 m (14,500 ft). Gelijkwaardig aan Tier 4/EU Stage 5 (in versnellingen vooruit) begint correctie voor hoogtes vanaf 4420 m (14,500 ft).
Opmerking (5) **Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en motoremissieregeling zoals vereist bij een omgevingstemperatuur van 25 °C. **Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en motoremissieregeling zoals vereist bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.
Bedrijfsgewicht 154,888 lb 70 256 kg
Transportgewicht 111,739 lb 50 684 kg
Opmerking (1) Bedrijfsgewicht van D10 inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, SU ABR-bulldozer, ripper met dubbele kanteling, enkele schacht en pentrekker, snel tanken, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en machinist. Bedrijfsgewicht van D10 inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, SU ABR-bulldozer, ripper met dubbele kanteling, enkele schacht en pentrekker, snel tanken, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en machinist.
Opmerking (2) Transportgewicht van de D10 is inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, 10% brandstof, FOPS-cabine, snel tanken en ES-rupsplaten van 610 mm (24 in). Transportgewicht van de D10 is inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, 10% brandstof, FOPS-cabine, snel tanken en ES-rupsplaten van 610 mm (24 in).
Type rupsplaat Zeer zwaar werk (ES) Zeer zwaar werk (ES)
Breedte - rupsplaat 24 in 610 mm
Rupsplaten per zijde 44 44
Hoogte van kam 3.7 in 93 mm
Hellingshoek 10.2 in 260 mm
Bodemvrijheid 28.5 in 725 mm
Rupsmaat 100.4 in 2550 mm
Lengte - rups op maaiveld 152.8 in 3880 mm
Grondraakvlak 7,347 in² 4.74 m²
Looprollen per zijde 8 8
Aantal draagrollen 1 per zijde (optioneel) 1 per zijde (optioneel)
ROPS ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008. ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008.
FOPS FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan ISO 3449:2005 niveau 2. FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan ISO 3449:2005 niveau 2.
Geluid Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008): 78 db(A) Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008): 78 db(A)
Opmerking De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden.
Geluid (1) Geluidsdrukniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008): 116 db(A) Geluidsdrukniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008): 116 db(A)
Opmerking (1) De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Opmerking (2) Bovengenoemde geluidsniveaus omvatten zowel de meetonzekerheid als de onzekerheid als gevolg van productievariatie. Bovengenoemde geluidsniveaus omvatten zowel de meetonzekerheid als de onzekerheid als gevolg van productievariatie.
Opmerking (3) Het beschikbare geluidsonderdrukkingspakket kan het dynamische externe geluidsvermogensniveau van de machine met maximaal 4 db(A) en het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine met maximaal 2 db(A) verminderen. Het beschikbare geluidsonderdrukkingspakket kan het dynamische externe geluidsvermogensniveau van de machine met maximaal 4 db(A) en het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine met maximaal 2 db(A) verminderen.
Type stuurinrichting Hydraulisch bediende stuurkoppeling met meervoudige schijven Hydraulisch bediende stuurkoppeling met meervoudige schijven
Type rem Veerbediende rem met meervoudige schijven Veerbediende rem met meervoudige schijven
Remdiameter 15.4 in 392 mm
Aantal remmen 10 10
Motortype Cat® C27 Cat® C27
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249** - vooruit 603 hp 450 kW
Motorvermogen - netto SAE J1349/ISO 9249** - achteruit 722 hp 538 kW
Motorvermogen - bruto SAE J1995* - vooruit 631 hp 471 kW
Motorvermogen - Bruto SAE J1995* - achteruit 766 hp 571 kW
Motorvermogen - ISO 14396* - vooruit 622 hp 464 kW
Motorvermogen - ISO 14396* - achteruit 756 hp 564 kW
Cilinderinhoud 1648 in³ 27 L
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6 in 152 mm
Emissies US EPA Tier 2 US EPA Tier 2
Opmerking (1) *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen. *Met uitzondering van alle ventilatorverliezen.
Opmerking (2) Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm.
Opmerking (3) Gelijkwaardig aan Tier 2 (in versnellingen vooruit) begint correctie voor hoogtes vanaf 4480 m (14,700 ft). Gelijkwaardig aan Tier 2 (in versnellingen vooruit) begint correctie voor hoogtes vanaf 4480 m (14,700 ft).
Opmerking (4) Gelijkwaardig aan Tier 4/EU Stage 5 (in versnellingen vooruit) begint correctie voor hoogtes vanaf 4420 m (14,500 ft). Gelijkwaardig aan Tier 4/EU Stage 5 (in versnellingen vooruit) begint correctie voor hoogtes vanaf 4420 m (14,500 ft).
Opmerking (5) **Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en motoremissieregeling zoals vereist bij een omgevingstemperatuur van 25 °C. **Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met luchtfilter, uitlaatdemper, dynamo, ventilator en motoremissieregeling zoals vereist bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.
Brandstoftank - bruikbaar volume 323.3 gal (US) 1224 L
Brandstoftank - totaal volume 335.2 gal (US) 1269 L
Pomptype Zuiger met variabele cilinderinhoud Zuiger met variabele cilinderinhoud
Pompopbrengst - uitrustingsstuk 112 gpm 424 L/min
Opmerking (1) Pompopbrengst van uitrustingsstuk gemeten bij een motortoerental van 2010 tpm en 7000 kPa (1,015 psi). Pompopbrengst van uitrustingsstuk gemeten bij een motortoerental van 2010 tpm en 7000 kPa (1,015 psi).
Ventilatorpomp 21.7 gpm 82 L/min
Opmerking (2) Opbrengst van ventilatorpomp gemeten bij een motortoerental van 2010 tpm en 26.000 kPa (3,771 psi). Opbrengst van ventilatorpomp gemeten bij een motortoerental van 2010 tpm en 26.000 kPa (3,771 psi).
Opbrengst kantelcilinder - Opbrengst stangzijde 112 gpm 424 L/min
Opbrengst kantelcilinder - Opbrengst kopeinde 63.4 gpm 240 L/min
Instelling van ontlastklep van hefcilinder 4,061.1 psi 28 000 kPa
Instelling van ontlastklep van kantelcilinder 3,872.50 psi 26 700 kPa
Ripper - heffen - instelling van ontlastklep 4,061.1 psi 28 000 kPa
Ripper - kantelen - instelling van ontlastklep 4,061.1 psi 28 000 kPa
Inhoud van de tank 32.2 gal (US) 122 L
Cilindergrootte - hefhoogte van blad - boring 5.5 in 140 mm
Cilindergrootte - kanteling van blad - boring 8.3 in 210 mm
Cilindergrootte - hefhoogte van ripperschacht - boring 8.3 in 209.6 mm
Cilindergrootte - verstelling van ripperschacht - boring 7.1 in 180 mm
Cilindergrootte - hefhoogte van blad - slag 65.1 in 1653 mm
Cilindergrootte - kanteling van blad - slag 9.5 in 241 mm
Cilindergrootte - hefhoogte van ripperschacht - slag 21.1 in 535 mm
Cilindergrootte - verstelling van ripperschacht - slag 26 in 660 mm
Opmerking (3) Elektrohydraulische servokleppen ondersteunen de bediening van ripper- en dozerhendels. Elektrohydraulische servokleppen ondersteunen de bediening van ripper- en dozerhendels.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,6 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,6 metrische ton.
1.0 vooruit 2.5 mph 4 km/h
1.5 vooruit 3.4 mph 5.4 km/h
2.0 vooruit 4.5 mph 7.2 km/h
2.5 vooruit 6 mph 9.6 km/h
3.0 vooruit 7.8 mph 12.5 km/h
1.0 achteruit 3.2 mph 5.2 km/h
1.5 achteruit 4.2 mph 6.7 km/h
2.0 achteruit 5.6 mph 9 km/h
2.5 achteruit 7.5 mph 12.1 km/h
3.0 achteruit 9.8 mph 15.7 km/h
Diameter transmissie-koppeling 17 in 431.8 mm
Type Planetaire powershift Planetaire powershift
10SU ABR - capaciteit (SAE J1265) 24.2 yd³ 18.5 m³
10SU ABR - breedte (over hoekmessen) 194.5 in 4940 mm
10SU ABR - hoogte 83.5 in 2120 mm
10SU ABR - graafdiepte - bladhoekverstelling: volledig teruggekanteld (transportstand) 19.98 in 507.47 mm
10SU ABR - graafdiepte - bladhoekverstelling: nominaal 25.23 in 640.87 mm
10SU ABR - graafdiepte - bladhoekverstelling: volledig voorwaarts gekanteld (gespreid) 30.08 in³ 764.12 mm
10SU ABR - bodemvrijheid - bladhoekverstelling: volledig teruggekanteld (transportstand) 66.14 in 1680 mm
10SU ABR - bodemvrijheid - bladhoekverstelling: volledig voorwaarts gekanteld (gespreid) 53.86 in 1368 mm
10SU ABR - bodemvrijheid - maximale kanteling links 56.3 in 1430 mm
10SU ABR - bodemvrijheid - maximale kanteling rechts 56.3 in 1430 mm
10U ABR - capaciteit (SAE J1265) 28.7 yd³ 22 m³
10U ABR - breedte (over hoekmessen) 207.1 in 5260 mm
10U ABR - hoogte 83.5 in 2120 mm
10U ABR - graafdiepte - bladhoekverstelling: volledig teruggekanteld (transportstand) 19.98 in 507.5 mm
10U ABR - graafdiepte - bladhoekverstelling: nominaal 60 in 640.9 mm
10U ABR - graafdiepte - bladhoekverstelling: volledig voorwaarts gekanteld (gespreid) 30.1 in 764.1 mm
10U ABR - bodemvrijheid - bladhoekverstelling: volledig teruggekanteld (transportstand) 66.1 in 1680 mm
10U ABR - bodemvrijheid - bladhoekverstelling: volledig voorwaarts gekanteld (gespreid) 53.9 in 1368 mm
10U ABR - bodemvrijheid - maximale kanteling links 60.8 in 1545 mm
10U ABR - bodemvrijheid - maximale kanteling rechts 60.8 in 1545 mm
10U ABR - gewichten - bladgewicht* 23,585 lb 10 698 kg
10U ABR - gewichten - totaal bedrijfsgewicht** (met blad en SS ripper) 154,888 lb 70 256 kg
Opmerking (1) Maximale helling links en rechts voor 10SU ABR en 10U ABR bladen: 17,31 graden. Maximale helling links en rechts voor 10SU ABR en 10U ABR bladen: 17,31 graden.
Opmerking (2) *Bevat geen hydraulische bediening, maar wel bladcilinders, duwarmen. *Bevat geen hydraulische bediening, maar wel bladcilinders, duwarmen.
Opmerking (3) **Bedrijfsgewicht van D10 inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, SU ABR-bulldozer, ripper met dubbele kanteling, enkele schacht en pentrekker, snel tanken, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en machinist. **Bedrijfsgewicht van D10 inclusief koelvloeistof, smeermiddelen, volle brandstoftank, ROPS, FOPS-cabine, SU ABR-bulldozer, ripper met dubbele kanteling, enkele schacht en pentrekker, snel tanken, ES-rupsplaten van 610 mm (24 in) en machinist.
Maximale penetratiekracht* (schacht verticaal) 49,233 lbf 219 kN
Maximale penetratiediepte (standaardpunt) 59.2 in 1504 mm
Maximale hoogte, geheven - onder punt, vastgepend in onderste gat 36 in 912 mm
Gewicht 14,209 lb 6445 kg
Opmerking Gewicht is inclusief één schacht. Voeg 544 kg (1,199 lb) toe voor elke extra schacht. Gewicht is inclusief één schacht. Voeg 544 kg (1,199 lb) toe voor elke extra schacht.
Maximale penetratiekracht* (schacht verticaal) 53,055 lbf 236 kN
Maximale penetratiediepte (standaardpunt) 78.3 in 1988 mm
Gewicht 14,548 lb 6599 kg
Opmerking Gewicht is inclusief één schacht. Voeg 544 kg (1,199 lb) toe voor elke extra schacht. Gewicht is inclusief één schacht. Voeg 544 kg (1,199 lb) toe voor elke extra schacht.
Bodemvrijheid* 28.5 in 725 mm
Rupsmaat 100.4 in 2550 mm
Breedte - Zonder draaitappen - 610 mm/24" ES 130.4 in 3311 mm
Breedte - over draaitappen 148 in 3759 mm
Hoogte - FOPS-cabine* 162.8 in 4134 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp* 171.5 in 4356 mm
Hoogte - ROPS/overkapping* 173.5 in 4406 mm
Opmerking (1) *Inclusief kamhoogte voor totale afmetingen op harde ondergrond. *Inclusief kamhoogte voor totale afmetingen op harde ondergrond.
Lengte - rups op maaiveld 152.8 in 3880 mm
Totale lengte - basisdozer 209.6 in 5324 mm
Lengte - met SU-blad 292 in 7416 mm
Lengte - met U-blad 305.1 in 7750 mm
Lengte - met ripper met één schacht 278.8 in 7081 mm
Lengte - met ripper met meerdere schachten 285.1 in 7241 mm
Totale lengte - SU-blad/ripper met één schacht 360.6 in 9158 mm
Inhoud koelsysteem - motor gelijkwaardig aan Tier 4 Final 46.2 gal (US) 175 L
Motorcarterbak 27.2 gal (US) 103 L
Aandrijflijn - totaal volume 81.4 gal (US) 308 L
Aandrijflijn - inhoud vulling 74.8 gal (US) 283 L
Eindaandrijvingen (elke zijde) 12.2 gal (US) 46 L
Looprolchassis (elk) 16.9 gal (US) 64 L
Olie draaipunt 9.5 gal (US) 36 L
Tank van hydraulisch systeem 32.2 gal (US) 122 L

D10 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning en verwarming met automatische klimaatregeling
  • Stoel – stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Cabineruit – enkellaags getint veiligheidsglas
  • ROPS (Rollover Protection: bescherming bij omkantelen)/FOPS (Falling Object Protection: bescherming tegen vallende objecten), geluidsarme cabine
  • Primair aanraakscherm met hoge definitie
  • Cabinetoegang – handgreep en opstap op duwarmblad
  • Zicht – achteruitkijkspiegel

TECHNOLOGIE

  • VIMS
  • Cat Product Link™ Elite (mobiel)
  • Automated Blade Assist (ABA)

AANDRIJFLIJN

  • Koppelomvormer met statorkoppeling – elektronische bediening
  • Power Shift-transmissie – elektronisch schakelen met drie versnellingen
  • Hoogwaardig éénvlakskoelpakket met aluminium radiateur
  • Cat C27 motor - gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Final of Tier 2

ONDERWAGEN

  • Permanent gesmeerde rollen en loopwielen
  • Geveerde onderwagen
  • Rupsplaat (ES): breedte 610/710/785 mm (24, 28, 31 in)

HYDRAULIEK

  • Elektronisch geregeld, lastafhankelijk heffen en kantelen van dozerblad
  • Elektronisch bediend blad voor snel neerlaten
  • Elektronisch geregeld, lastafhankelijk heffen en kantelen van ripper
  • Dozerblad - Dubbele kanteling, beschermde leidingen lijnen

ELEKTRISCH

  • Elektrische starter 24 V
  • Accu's – 2× 200 Ah, 12 V
  • Accu-isolatie – enkelpolig
  • Lampen — LED — 13 posities

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Vervangbare lagers - duwarm en ripper
  • Radiateurbescherming - openslaande toegangsdeuren
  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting op maaiveldhoogte
  • Elektronicapaneel op maaiveldhoogte
  • Testaansluiting
  • Onderschermen - scharnierend met ontgrendeling
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling, S·O·S)
  • Ecologisch verantwoord vloeistof aftappen – alle reservoirs

D10 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabineruit – dubbellaags gelamineerd slagvast veiligheidsglas
  • Zicht - vijf camera's: 360-graden beeld en rippercamera
  • Cabineruit– versterkt veiligheidsglas (40 psi/275 kPa)
  • MineStar™ Terrain Display
  • Stoel – verwarmd, gekoeld, verstelbare lendensteun en kussens
  • Zicht - dubbele camera: achteruitrijden en ripper

TECHNOLOGIE

  • AutoCarry™
  • Automatische ripperbediening
  • Cat Product Link Elite Dual Mode (mobiel en satelliet)
  • Cat Grade met 3D-bladbediening
  • Voorbereid voor MineStar Terrain
  • MineStar Terrain met bladbediening
  • Voorbereid voor MineStar Command afstandsbediening

AANDRIJFLIJN

  • Hydraulische koelventilator – automatische omkeerfunctie

ONDERWAGEN

  • Slijtvaste rollen en loopwielen
  • Rollen en loopwielen voor koude temperaturen
  • Draagrol
  • Rupsschakels – Heavy Duty XL – Duralink
  • Rupsplaat – ronde gaten voor minder samendrukken
  • Geluidsarme onderwagen
  • Rupsplaten: breedte 610/710/786 mm (24/28/31 in) (verschillende configuraties)

HYDRAULIEK

  • Ripper met pentrekker

ELEKTRISCH

  • Lampen – LED – premium-pakket
  • Accu-isolatie – tweepolig

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Rippersmering – gegroepeerd – vullen op maaiveldhoogte
  • Op maaiveldhoogte - vullen en aftappen van motor, aandrijflijn, hydrauliek en koelvloeistof
  • Afgedichte onderschermen met geluidsisolatie
  • Rippersmering – automatische smering met vullen op maaiveldhoogte

UITRUSTINGSSTUKKEN ACHTER

  • Contragewicht - achterzijde, 3 verzwaarde platen
  • Geen achterste uitrustingsstuk voor klanten die al een achterste uitrustingsstuk hebben
  • Ripper – enkele schacht met pentrekker en sleep-trekinrichting
  • Ripper – enkele schacht met pentrekker
  • Ripper – meerdere schachten (drie schachten)
  • Contragewicht - achterzijde, 4 verzwaarde platen
  • Ripper – meerdere schachten diep met pentrekker

BLADEN

  • Semi-universeel (18,5 m³/24.2 yd³)
  • Universeel (22 m³/28,7 yd³)

OVERIGE

  • Voorbereid voor brandblussystemen
  • Geïnstalleerd brandblussysteem

UITRUSTINGSSTUKKEN BLADEN

  • Blad voor dozers met bladschokdemper
  • Steenkool universeel (52 m³/68 yd³)
  • Zwarte lak blad
  • Voeringen en afschermingen tegen schuren
  • Houtspaanders Universeel (72,6 m³/95 yd³)
  • Landwinning universeel (24,5 m³/32 yd³)
  • Steenkool universeel (46,1 m³/60,3 yd³)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar™ Command voor dozeren verhoogt de veiligheid en efficiëntie door de machinisten van hun machines te halen en in de buurt of op andere locaties te laten werken. Of u nu de bedieningsconsole met schouderband of het bedieningsstation op afstand kiest, uw machinisten hebben de dozer geheel onder controle zonder dat ze aan stof, lawaai, trillingen en andere gevaren blootstaan. Bij het semi-autonome dozeren kan één machinist op afstand tot vier machines bedienen — wat gunstig is voor de productiviteit en veiligheid. De verregaande integratie met Cat machinesystemen zorgt voor een soepele, precieze bediening om de efficiëntie en productiviteit te maximaliseren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat GRADE met 3D voor bulldozers is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Het systeem automatiseert bladbewegingen in zowel fijnnivellerings- als productiedozertoepassingen, waardoor de machinist maar liefst 80% minder handmatig hoeft in te voeren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Nivellering is een vitale maar minder zichtbare functie die essentiële ondersteuning biedt voor laad- en transportwerkzaamheden. Cat® MineStar™ Terrain voor nivelleren helpt dozers en motorgraders veiliger en efficiënter te werken, wat een aanzienlijk verschil kan maken voor de winstgevendheid van een mijn. Terrain voor nivelleren helpt machinisten sneller de gespecificeerde nivellering te bereiken zonder opmeten, giswerk of opnieuw uitvoeren.

Verken technologie

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het D10.

Rondleiding van D10 starten
close

Mediagalerij

Grote dozer D10

Grote dozer D10

Grote dozer D10

Grote dozer D10

Grote dozer D10

Grote dozer D10

Grote dozer D10

Grote dozer D10

Grote dozer D10

Grote dozer D10
Grote dozer D10
Grote dozer D10
Grote dozer D10
Grote dozer D10
Grote dozer D10
Grote dozer D10
Grote dozer D10
Grote dozer D10

Cat® dozer D10: Innovatie op rupsen

Rondleidingsvideo van de Cat® dozer D10

Cat® dozer D10: Innovatie op rupsen
Rondleidingsvideo van de Cat® dozer D10

360 View

Vergelijk D10 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN