CP11 GC-trilbodemverdichter

Trilbodemverdichters CP11 GC Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met cabine
25109 lb
11389 kg
Verdichtingsbreedte
84 in
2134 mm
Brutovermogen
122.9 hp
91.7 kW

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Betrouwbaar vermogen

Betrouwbaar vermogen

        
  • Het rijsysteem wordt aangedreven door een enkele pomp en is ideaal op een vlakke ondergrond of op flauwe hellingen.
  •     
  • Wordt aangedreven door een Cat® C3.6 motor die voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Stage V.
  •     
  • De Eco-modus beperkt het toerental van de motor om het brandstofverbruik te verminderen.
  •     
  • Het automatisch uitschakelsysteem voor stationaire motor vermindert het brandstofverbruik en onnodig stationair draaien door de machine uit te schakelen na een vooraf ingestelde periode van stationair draaien.
Comfortabele en ergonomische cabine

Comfortabele en ergonomische cabine

        
  • De volgens ISO gemonteerde cabine en rubberen vloermatten helpen lawaai en trillingen te verminderen voor comfort tijdens het werk.
  •     
  • De gebruiksvriendelijke bedieningselementen zijn per functie gegroepeerd en een groot display informeert machinisten over de machineprestaties.
  •     
  • De stoel, armleuning en stuurkolom zijn verstelbaar voor een hele dag comfort.
  •     
  • Machinisten worden beschermd tegen de elementen door een standaard uitgeruste ROPS/FOPS-overkapping of een optionele klimaatgeregelde ROPS/FOPS-cabine met scharnierende glazen ramen.
  •     
  • Cabineconfiguraties kunnen worden opgewaardeerd naar een luxe luchtgeveerde stoel met hoge rug voor meer comfort voor de machinist. 
Veiligheidskenmerken

Veiligheidskenmerken

        
  • Schuine treden, leuningen en een antislipoppervlak zorgen voor stabiliteit bij het betreden en verlaten van de cabine. 
  •     
  • Er zijn binnen- en buitenspiegels beschikbaar om de machinist een breed zicht op het werkterrein te bieden.
  •     
  • Verbeter het zicht met een optionele achteruitkijkcamera met groot aanraakscherm in kleur voor meer controle en veiligheid voor de machinist.
  •     
  • Optionele stoelsensor voor machinistenaanwezigheid en schakelaar voor veiligheidsgordel.
Uitstekende verdichtingsprestaties

Uitstekende verdichtingsprestaties

        
  • Het exclusieve trilsysteem is een pod-type ontwerp met excentrisch gewicht biedt een hoge betrouwbaarheid, soepele prestaties en een laag geluidsniveau samen met een onderhoudsinterval van 3 jaar of 3000 bedrijfsuren.
  •     
  • Hoge statische lineaire belastingen en amplitudes.
  •     
  • Het optionele tractieregelsysteem verbetert de trekkracht op een zachte ondergrond zoals op zand of los materiaal. 
  •     
  • De functie Auto-vibe ondersteunt machinisten om continu een consistente en hoogwaardige verdichting te verkrijgen.
  •     
  • De trommel is voorzien van unieke, tapse en ovaal gevormde kussenblokken die door hun technische uitvoering dieper penetreren en een hogere gewichtsconcentratie opleveren voor een maximaal verdichtend effect. Ook verkrijgbaar in een ontwerp met vierkant kussenblok.
Verbeter kwaliteit en productiviteit met technologie

Verbeter kwaliteit en productiviteit met technologie

        
  • Optionele Cat Compact-technologieën helpen u consistent de gewenste verdichting sneller, gelijkmatiger en in minder gangen te bereiken, wat bespaart op brandstof en herbewerking en materiaalkosten vermindert. 
  •     
  • Het exclusieve Machine Drive Power (MDP) is een meting op basis van energie en kan op alle grondsoorten in statische of trilmodus worden gebruikt.
Praktisch onderhoudsvrij

Praktisch onderhoudsvrij

        
  • De scharnierende koppeling is uitgevoerd met afgedichte lagers die tijdens de levensduur geen periodiek onderhoud behoeven.
  •     
  • Toegang op maaiveldhoogte tot alle onderhoudspunten voor eenvoudige service en vloeistofbemonstering.
  •     
  • Controleer de toestand van de vloeistoffen door regelmatig monsters te nemen en verleng zo de verversingsintervallen tot 500 uur motorolie, 3000 uur excenterbehuizing en hydrauliekolie en 12.000 uur koelvloeistof.
  •     
  • Verlengde onderhoudsintervallen verminderen niet alleen de stilstandtijd, maar verminderen ook de hoeveelheid vloeistof en filters die tijdens de levensduur van de machine moeten worden vervangen.
  •     
  • VisionLink® neemt het giswerk weg uit het beheer van uw volledige machinepark - ongeacht de grootte of fabrikant van het materieel* - door onderhoudsbehoeften, machine-uren, locatie, brandstofverbruik, stilstandtijden, diagnosecodes en meer te tonen via interactieve dashboards op uw mobiele apparaat of desktop. Daarmee kunt u weloverwogen beslissingen nemen die de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging op uw werkterrein verbeteren. 
  •     
  • Met Remote Flash kunt u de software aan boord bijwerken zonder dat er een technicus aanwezig is, zodat u software-updates kunt uitvoeren als dat u uitkomt, waardoor u efficiënter kunt werken**
  •     
  • Remote Troubleshoot stelt uw Cat dealer in staat op afstand diagnostische tests uit te voeren op uw aangesloten machine**

* De beschikbaarheid van gegevensvelden kan per fabrikant van apparatuur verschillen en wordt geleverd via een toepassingsprogrammaverbinding (API).
** Moet zich binnen mobiel bereik bevinden.

Productspecificaties voor CP11 GC

Bedrijfsgewicht - met cabine 25109 lb 11389 kg
Bedrijfsgewicht - met ROPS-/FOPS-overkapping 24769 lb 11235 kg
Gewicht - trommel met cabine 14084 lb 6388 kg
Gewicht - trommel met ROPS/FOPS-overkapping 13988 lb 6345 kg
Opmerking (1) Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en houden rekening met volle vloeistoffen en een machinist van 75 kg (165 lb). Cabinegewichten zijn inclusief verwarming en airconditioning. Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en houden rekening met volle vloeistoffen en een machinist van 75 kg (165 lb). Cabinegewichten zijn inclusief verwarming en airconditioning.
Verdichtingsbreedte 84 in 2134 mm
Totale lengte 18.7 ft 5.7 m
Totale breedte 7.5 ft 2.3 m
Maximale hoogte 9.8 ft 3 m
Trommeldiameter - over kussens 60.9 in 1549 mm
Wielbasis 9.8 ft 3 m
Trommeldiameter 60.4 in 1535 mm
Hoogte optioneel blad 27.1 in 688 mm
Trommelbreedte 84 in 2134 mm
Hoogte - met ROPS/FOPS of cabine 9.8 ft 3 m
Brutovermogen 122.9 hp 91.7 kW
Motorvermogen - ISO 14396 121 hp 90 kW
Nettovermogen - ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel van de motor als deze is uitgerust met een ventilator op maximaal toerental, luchtfilter, module voor schone emissie en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel van de motor als deze is uitgerust met een ventilator op maximaal toerental, luchtfilter, module voor schone emissie en dynamo.
Motortype Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V
Slag 4.7 in 120 mm
Boring 3.9 in 98 mm
Bodemvrijheid 20.3 in 516 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 19.5 in 496 mm
Draaistraal - binnen trommelrand 12.7 ft 3.9 m
Rijsnelheid - maximaal 6.8 mph 11 km/h
Verdichtingsbreedte 84 in 2134 mm
Inhoud van brandstoftank 56.3 gal (US) 213 l
DEF-tank 5 gal (US) 19 l
Koelsysteem 4.9 gal (US) 18.5 l
Motorolie - met filter 3.1 gal (US) 11.6 l
Behuizingen met excentrisch gewicht (gecombineerd) 6.9 gal (US) 26 l
As- en eindaandrijvingen 2.6 gal (US) 10 l
Hydrauliekolietank 6.1 gal (US) 23 l
Recycleerbaarheid 97% 97%
Nominale amplitude - hoog 0.071 in 1.8 mm
Nominale amplitude - laag 0.035 in 0.89 mm
Centrifugaalkracht - maximaal 55932 lb 249 kN
Centrifugaalkracht - minimaal 33249 lb 148 kN
Trillingsfrequentie - standaard 30,5 Hz (1830 trillingen per minuut) 30,5 Hz (1830 trillingen per minuut)
Optioneel bereik met variabele frequentie 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 trillingen per minuut) 23,3 - 30,5 Hz (1400-1830 trillingen per minuut)
Banden 23,1 x 26 23,1 x 26

CP11 GC Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS/FOPS-overkapping met leuningen, vloermat, achteruitkijkspiegel binnen
  • Geveerde stoel met vinyl bekleding
  • Verstelbare kantelende stuurkolom
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel van 76 mm (3 in)
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

TRILSYSTEEM

  • Trommel met kussenblokken - ovaal of vierkant
  • Behuizingen met capsulevormig excentrisch gewicht
  • Dubbele amplitude/dubbele frequentie
  • Automatische trilfunctie
  • Dubbele verstelbare stalen schrapers

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

  • VisionLink®
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Opsporen van storingen op afstand
  • Uitschakelen op afstand

AANDRIJFLIJN

  • Cat® C3.6-motor
  • Enkele aandrijfpomp
  • Brandstoffilter, waterafscheider, elektronische ontluchtingspomp, waterindicator
  • Eco-modus
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler
  • Dubbel remsysteem
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen
  • Sperdifferentieel

ELEKTRISCH

  • 12 V elektrisch systeem
  • Dynamo van 150 A
  • Batterijcapaciteit van 900 A voor koud starten
  • Accuschakelaar

OVERIGE

  • Poorten voor Scheduled Oil Sampling (S·O·S℠): motorolie, hydrauliekolie en koelvloeistof
  • Kijkglazen voor hydrauliekolie- en radiateurvloeistofpeil
  • Normale groefbanden
  • Werklampen (2 voor, 2 achter)

CP11 GC Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS/FOPS-cabine met klimaatregeling, vloermat, externe achteruitkijkspiegels
  • Luxe, luchtgeveerde stoel met hoge rug (cabine)
  • Zon-/vuilafscherming (overkapping)
  • Oprolbaar zonnescherm (cabine)
  • Achteruitkijkspiegel binnen (cabine)
  • Achteruitkijkspiegels buiten (overkapping)
  • Achteruitkijkcamera met kleurentouchscreen
  • Schakelaar veiligheidsgordel
  • Geluidsisolatieset

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

  • Meting - machineaandrijfvermogen (MDP)
  • Toerentalsensor machine

AANDRIJFLIJN

  • Tractieregeling in basisuitvoering
  • Beschermkap transmissie

OVERIGE

  • Hydrauliekolie voor hoge omgevingstemperaturen (af fabriek afgevuld)
  • Uitgebreid verlichtingspakket (4 voor, 4 achter)
  • Amberkleurige roterende zwaailamp

Vergelijk CP11 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

CP11 GC-trilbodemverdichter

CP11 GC-trilbodemverdichter

CP11 GC-trilbodemverdichter

CP11 GC-trilbodemverdichter

CP11 GC-trilbodemverdichter

CP11 GC-trilbodemverdichter

CP11 GC-trilbodemverdichter

CP11 GC-trilbodemverdichter
CP11 GC-trilbodemverdichter
CP11 GC-trilbodemverdichter
CP11 GC-trilbodemverdichter
CP11 GC-trilbodemverdichter
CP11 GC-trilbodemverdichter
CP11 GC-trilbodemverdichter

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Machineaandrijfvermogen (Machine Drive Power, MDP) is een energiegebaseerd meetsysteem dat de verdichting afstemt op de rolweerstand om een indicatie te geven van de stijfheid van de bodem. Het beschikt over een optioneel inkaartbrengingssysteem dat de machinist helpt het werk te visualiseren terwijl dit wordt uitgevoerd, ervoor zorgt dat de verdichter het hele werkterrein bestrijkt en uniform werk levert.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CP11 GC

Meer aanbiedingen bekijken