Trilbodemverdichter CP74B

Trilbodemverdichters CP74B

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met ROPS/FOPS
36048 lb
16355 kg
Verdichtingsbreedte
84 in
2134 mm
Brutovermogen
173.5 hp
129.4 kW

Overzicht

Betrouwbaar. Duurzaam.

De CP74B levert uitzonderlijke prestaties voor verdichtingstoepassingen op vaste en halfvaste bodem.

Voordelen

Lagere Bedrijfs- Kosten

Brandstofbesparing tot 15% met de eco-modus, exclusief trilsysteem met capsulevormige gewrichten zorgt voor een onderhoudsinterval van 3 jaar/3000 uren, en een onderhoudsvrije trekinrichting met levenslang verzegelde koppelingen.

Tot 50% Zuiniger

Geïntegreerde verdichtingsmeting helpt om het schatten uit het proces te halen met exclusieve MDP-technologie die verdichtingsresultaten geeft, schaalbare oplossingen inclusief mapping en machine-naar-machine-communicatie houden het werkterrein verbonden.

Verbeterd Machinist Comfort

Verbeterd zicht door de nieuwe achteruitkijkcamera, standaard kantelbare stuurkolom biedt de machinist grotere flexibiliteit en onze geïntegreerde display met achtergrondverlichting draait met de zitting.

Productspecificaties voor CP74B

Bedrijfsgewicht - met ROPS/FOPS 36048 lb 16355 kg
Gewicht - wals met ROPS/FOPS 23633 lb 10725 kg
Verdichtingsbreedte 84 in 2134 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 19.6 in 497 mm
Bodemvrijheid 17.5 in 445 mm
Rijsnelheid - maximaal 7 mph 11.4 km/h
Draaistraal - binnen trommelrand 12.1 ft 3.7 m
Brutovermogen 173.5 hp 129.4 kW
Motortype Cat C4.4 Cat C4.4
Nettovermogen – ISO 9249 145.8 hp 108.7 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 145.1 hp 108.2 kW
Slag 5 in 127 mm
Boring 4.1 in 105 mm
Totale lengte 19.9 ft 6.1 m
Totale lengte - met bladoptie 21.5 ft 6.6 m
Totale breedte 7.6 ft 2.3 m
Totale breedte - met bladoptie 8.3 ft 2.5 m
Hoogte - met ROPS/FOPS of cabine 10.2 ft 3.11 m
Trommelbreedte 84 in 2134 mm
Trommeldiameter - over kussens 61 in 1549 mm
Wielbasis 9.6 ft 2.9 m
Hoogte optioneel blad 27.1 in 688 mm
Trommeldiameter 51 in 1295 mm
Centrifugaalkracht - maximaal 74600 lb 332 kN
Centrifugaalkracht - minimaal 37300 lb 166 kN
Nominale amplitude - hoog 0.083 in 2.1 mm
Nominale amplitude - laag 0.039 in 0.98 mm
Trillingsfrequentie - standaard 28 Hz (1680 trillingen/min) 28 Hz (1680 trillingen/min)
Optioneel bereik met variabele frequentie 23,3 - 28 Hz (1400-1680 trillingen/min) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 trillingen/min)
Inhoud van brandstoftank 88 gal (US) 332 L
Banden 23,1 x 26 23,1 x 26

CP74B Standaarduitrusting

Werkomgeving machinist

  • ROPS/FOPS-cabine met klimaatregeling, externe achteruitkijkspiegels
  • Verstelbare draaibare stoel met stoffen bekleding, ingebouwde console en LCD-display
  • Verstelbare kantelende stuurkolom met geïntegreerde bekerhouders
  • Achteruitkijkcamera met kleurentouchscreen
  • Goed zichtbare oranje veiligheidsgordel 50 mm (2 in)
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

Trilsysteem

  • Trommel met kussenblokken
  • Twee amplitudes, één frequentie
  • Dubbele huizen van capsulevormig excentrisch gewicht
  • Automatische trilfunctie
  • Dubbele verstelbare stalen schrapers

Aandrijflijn

  • Cat C4.4 dieselmotor
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Gasklepschakelaar met drie snelheden, eco-modus en automatische toerentalregeling
  • Twee aandrijfpompen: één voor trommelaandrijving, één voor achteras
  • Brandstoffilter, waterafscheider, elektronische ontluchtingspomp, waterindicator
  • Kantelende radiateur/hydrauliekoliekoeler
  • Dubbel remsysteem
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen

Elektrisch

  • Elektrisch systeem van 24 volt
  • Dynamo 100 ampère
  • Batterijcapaciteit van 750 A voor koud starten

Overig

  • ProductLink™
  • Kijkglazen voor hydrauliekolie- en radiateurvloeistofpeil
  • SOSSM-kleppen voor monsterafname: motorolie, hydrauliekolie en koelvloeistof
  • Vastsjorpunten voor machine - voor en achter (voldoen aan ISO 15818)

CP74B Optionele uitrusting

Werkomgeving machinist

  • Interne achteruitkijkspiegel
  • Zonneklep
  • Oprolbaar zonnescherm in de cabine
  • Goed zichtbare oranje veiligheidsgordel 76 mm (3 in)

Trilsysteem

  • Stelblad
  • Variabele frequentie

Technologische oplossingen

  • Meting - machineaandrijfvermogen
  • Kaart - SBAS GNSS-kartering
  • Connect - cloud- en machineconnectiviteit
  • Command voor verdichting

Aandrijflijn

  • Beschermkap transmissie

Overig

  • Opnamemodule
  • Af fabriek gevuld met biohydraulische olie
  • Verbeterd halogeenlichtenpakket
  • Verbeterd LED-lichtenpakket
  • Amberkleurige roterende zwaailamp
  • Toegangsluik voor het bijvullen van brandstof

OVERIGE

  • Verbeterd halogeenlichtenpakket
  • Roterend zwaailicht
  • Toegangsluik voor het bijvullen van brandstof

Vergelijk CP74B met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Trilbodemverdichter CP74B

Trilbodemverdichter CP74B

Trilbodemverdichter CP74B

Trilbodemverdichter CP74B
Trilbodemverdichter CP74B
Trilbodemverdichter CP74B

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Compact met machineaandrijfvermogen (MDP)

    Machineaandrijfvermogen (Machine Drive Power, MDP) is een energiegebaseerd meetsysteem dat de verdichting afstemt op de rolweerstand om een indicatie te geven van de stijfheid van de bodem. Het beschikt over een optioneel inkaartbrengingssysteem dat de machinist helpt het werk te visualiseren terwijl dit wordt uitgevoerd, ervoor zorgt dat de verdichter het hele werkterrein bestrijkt en uniform werk levert.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Machineaandrijfvermogen (Machine Drive Power, MDP) is een energiegebaseerd meetsysteem dat de verdichting afstemt op de rolweerstand om een indicatie te geven van de stijfheid van de bodem. Het beschikt over een optioneel inkaartbrengingssysteem dat de machinist helpt het werk te visualiseren terwijl dit wordt uitgevoerd, ervoor zorgt dat de verdichter het hele werkterrein bestrijkt en uniform werk levert.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie