CP16-trilbodemverdichter

Trilbodemverdichters CP16 Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met cabine
36022 lb
16339 kg
Verdichtingsbreedte
84 in
2134 mm
Brutovermogen
174.9 hp
130.4 kW

Overzicht

Efficiënte en gelijkmatige verdichting

De Cat® CP16 trilbodemverdichter heeft een trommel met kussenblokken en is bij uitstek geschikt voor toepassingen op vaste en halfvaste grond. Een betrouwbaar aandrijfsysteem verhoogt de prestaties en efficiëntie, terwijl u dankzij onze verdichtingstechnologie eerder het gewenste resultaat bereikt.

Voordelen

Lage bedrijfskosten

De eco-modus, het onderhoudsvrije draaipunt met levenslang afgedichte lagers en de lange service-intervallen houden uw bedrijfs- en onderhoudskosten laag.

Verhoogde efficiëntie dankzij onze verichtingstechnologie

Meetinstrumenten aan boord geven aan wanneer de specificaties zijn bereikt, waardoor ze giswerk uitbannen, onnodige gangen vermijden en correcties minimaliseren.

Uitzonderlijk zicht en comfort

Een achteruitkijkcamera verbetert het zicht rondom de machine en de draaibare stoel met geïntegreerde bedieningsorganen en kantelbare stuurconsole scheppen een ergonomische werkplek

Productspecificaties voor CP16

Bedrijfsgewicht - met cabine 36022 lb 16339 kg
Gewicht - trommel met cabine 23315 lb 10576 kg
Opmerking (1) Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco. Bedrijfsgewichten zijn bij benadering en omvatten alle vloeistoffen, een machinist van 75 kg (165 lb) en een cabine met verwarming en airco.
Verdichtingsbreedte 84 in 2134 mm
Totale lengte 19.9 ft 6.1 m
Totale lengte - met bladoptie 21.5 ft 6.6 m
Totale breedte 7.7 ft 2.3 m
Totale breedte - met bladoptie 8.2 ft 2.5 m
Maximale hoogte 10.2 ft 3.1 m
Trommeldiameter - over kussens 61 in 1549 mm
Hoogte optioneel blad 26.9 in 683 mm
Wielbasis 9.5 ft 2.9 m
Brutovermogen 174.9 hp 130.4 kW
Motorvermogen – ISO 14396 173.5 hp 129.4 kW
Nettovermogen – ISO 9249 145.8 hp 108.7 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 145.1 hp 108.2 kW
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel van de motor als deze is uitgerust met een ventilator op maximaal toerental, luchtfilter, module voor schone emissie en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel van de motor als deze is uitgerust met een ventilator op maximaal toerental, luchtfilter, module voor schone emissie en dynamo.
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V US EPA Tier 4 Final, Euro-V
Slag 5 in 127 mm
Boring 4.1 in 105 mm
Trillingsfrequentie - standaard 1680 Trillingen/min 28 Hz
Optioneel bereik met variabele frequentie 23,3 - 28 Hz (1400-1680 trillingen/min) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 trillingen/min)
Nominale amplitude - hoog 0.083 in 2.1 mm
Nominale amplitude - laag 0.039 in 0.98 mm
Centrifugaalkracht - maximaal 75234 lb 335 kN
Centrifugaalkracht - minimaal 35163 lb 156 kN
Bodemvrijheid 17.2 in 438 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 19.6 in 497 mm
Draaistraal - binnen trommelrand 12.1 ft 3.7 m
Rijsnelheid - maximaal 7.1 mph 11.4 km/h
Inhoud van brandstoftank 81.1 gal (US) 307 L
DEF-tank 5 gal (US) 19 L
Koelsysteem 7.4 gal (US) 28.2 L
Motorolie - met filter 3.1 gal (US) 11.6 L
Behuizingen met excentrisch gewicht (gecombineerd) 6.9 gal (US) 26 L
As- en eindaandrijvingen 6.3 gal (US) 24 L
Hydrauliekolietank 13.2 gal (US) 50 L
Recycleerbaarheid 97% 97%

CP16 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS/FOPS-cabine met klimaatregeling, stoffen stoelbekleding, buitenspiegels
  • Verstelbare stoel met geïntegreerde console
  • LCD-scherm met afsluitbare vandalisme-beveiliging
  • Verstelbare kantelende stuurkolom met geïntegreerde bekerhouders
  • Achteruitkijkcamera met kleurentouchscreen
  • Opvallende veiligheidsgordel 50 mm (2 in)
  • 12 V-contactdoos
  • Claxon, achteruitrijalarm

TRILSYSTEEM

  • Trommel met kussenblokken - ovaal of vierkant
  • Behuizingen met capsulevormig excentrisch gewicht
  • Twee amplitudes, één frequentie
  • Automatische trilfunctie
  • Dubbele verstelbare stalen schrapers

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

  • VisionLink®

AANDRIJFLIJN

  • Cat® C4.4-motor
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Drietraps gasbediening met Eco-modus
  • Automatische snelheidsregeling (ASC)
  • Twee aandrijfpompen: één voor trommelaandrijving, één voor achteras
  • Brandstoffilter, waterafscheider, elektronische ontluchtingspomp, waterindicator
  • Kantelende radiateur/hydrauliekoliekoeler
  • Dubbel remsysteem
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen
  • Sperdifferentieel

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 24 volt
  • Dynamo 100 ampère
  • Batterijcapaciteit van 750 A voor koud starten

OVERIGE

  • Afsluitbare motorkap, hydrauliek- en brandstoftanks
  • Kijkglazen voor hydrauliekolie- en radiateurvloeistofpeil
  • S·O·S℠-kleppen voor monsterafname: motorolie, hydrauliekolie en koelvloeistof
  • Halogeen werklampen (4)

CP16 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Zonneklep (cabine)
  • Oprolbaar scherm (cabine)
  • Goed zichtbare veiligheidsgordel van 76 mm (3 in)

TRILSYSTEEM

  • Variabele frequentie
  • Stelblad

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

  • Meting - machineaandrijfvermogen (MDP)
  • Command voor verdichting

AANDRIJFLIJN

  • Beschermkap transmissie

OVERIGE

  • Af fabriek gevuld met biohydraulische olie
  • Halogeen werklampen (8)
  • LED-werklampen (8)
  • Amberkleurige roterende zwaailamp

Vergelijk CP16 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

CP16-trilbodemverdichter

CP16-trilbodemverdichter

CP16-trilbodemverdichter

CP16-trilbodemverdichter

CP16-trilbodemverdichter

CP16-trilbodemverdichter

CP16-trilbodemverdichter

CP16-trilbodemverdichter

CP16-trilbodemverdichter
CP16-trilbodemverdichter
CP16-trilbodemverdichter
CP16-trilbodemverdichter
CP16-trilbodemverdichter
CP16-trilbodemverdichter
CP16-trilbodemverdichter
CP16-trilbodemverdichter

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Machineaandrijfvermogen (Machine Drive Power, MDP) is een energiegebaseerd meetsysteem dat de verdichting afstemt op de rolweerstand om een indicatie te geven van de stijfheid van de bodem. Het beschikt over een optioneel inkaartbrengingssysteem dat de machinist helpt het werk te visualiseren terwijl dit wordt uitgevoerd, ervoor zorgt dat de verdichter het hele werkterrein bestrijkt en uniform werk levert.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  CP16

Meer aanbiedingen bekijken