CS12 GC-trilbodemverdichter

Trilbodemverdichters CS12 GC Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met cabine
27900 lb
12655 kg
Verdichtingsbreedte
84 in
2134 mm
Brutovermogen
120.7 hp
90 kW

Overzicht

Bewezen prestaties en betrouwbaarheid

De trilbodemverdichters van de GC-serie staan garant voor constante en rendabele productieresultaten dankzij prestaties die de verwachtingen overtreffen.

Voordelen

Eenvoudig te bedienen te bedienen

De CS12 GC is eenvoudig te bedienen dankzij een gebruiksvriendelijke interface, een uitstekend afleesbaar display en een automatische trilfunctie.

Lage bedrijfskosten kosten

Tot wel 10% brandstofbesparing dankzij Eco-modus, langere onderhoudsintervallen en een onderhoudsvrije koppeling met levenslang afgedichte lagers.

Verbeterde verdichting verdichting

De verhoogde amplitude en statische lineaire belasting, flexibele XT-gewichtensets en schaalbare verdichtingstechnologieën zorgen voor een verbeterde verdichting op het werkterrein.

Productspecificaties voor CS12 GC

Bedrijfsgewicht - met cabine 27900 lb 12655 kg
Bedrijfsgewicht - met ROPS-/FOPS-overkapping 27560 lb 12501 kg
Gewicht - trommel met ROPS/FOPS-overkapping 16955 lb 7691 kg
Gewicht - trommel met cabine 17051 lb 7734 kg
Verdichtingsbreedte 84 in 2134 mm
Vrije ruimte bij stoeprand 19.4 in 492 mm
Bodemvrijheid 20.4 in 518 mm
Draaistraal - binnen trommelrand 12.7 ft 3.9 m
Rijsnelheid - maximaal 6.8 mph 11 km/h
Statische lineaire belasting - met ROPS/FOPS 202.9 lb/in 36.2 kg/cm
Brutovermogen 120.7 hp 90 kW
Motortype Cat C3.6 Cat C3.6
Nettovermogen – ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
Slag 4.7 in 120 mm
Boring 3.9 in 98 mm
Totale lengte 18.7 ft 5.7 m
Totale breedte 7.5 ft 2.3 m
Trommelbreedte 84 in 2134 mm
Hoogte - met ROPS/FOPS of cabine 9.8 ft 3 m
Trommeldiameter 60.4 in 1535 mm
Hoogte optioneel blad 27.1 in 688 mm
Wielbasis 9.8 ft 3 m
Nominale amplitude - hoog 0.079 in 2 mm
Nominale amplitude - laag 0.039 in 1 mm
Centrifugaalkracht - maximaal 56202 lbf 250 kN
Centrifugaalkracht - minimaal 33497 lbf 149 kN
Trilfrequentie - Eco-modus 28,6 - 31,5 Hz 28,6 - 31,5 Hz
Trilfrequentie - Eco-modus 1716 - 1890 trillingen per minuut 1716 - 1890 trillingen per minuut
Trillingsfrequentie - standaard 30 - 33 Hz 30 - 33 Hz
Trillingsfrequentie - standaard 1800 - 1980 trillingen per minuut 1800 - 1980 trillingen per minuut
Inhoud van brandstoftank 56.3 gal (US) 213 L
Banden 23,1 x 26 23,1 x 26
Recycleerbaarheid 96 96

CS12 GC Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS/FOPS-overkapping met handgrepen/relingen, vloermat
  • Verstelbare stoel van vinyl met veiligheidsgordel
  • Verstelbare kantelende stuurkolom
  • 12 V-contactdoos

TRILSYSTEEM

  • Dubbele amplitude/dubbele frequentie
  • Behuizingen met capsulevormig excentrisch gewicht
  • Automatische trilfunctie
  • Verstelbare stalen schraper achter
  • Gladde trommel

AANDRIJFLIJN

  • Cat C3.6 viercilinder dieselmotor
  • Enkele aandrijfpomp
  • Brandstoffilter, waterafscheider, elektronische ontluchtingspomp, waterindicator
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler
  • Dubbel remsysteem
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo 150 ampère
  • Batterijcapaciteit van 900 A voor koud starten

STANDAARD

  • ProductLink™
  • Kijkglazen voor hydrauliekolie- en radiateurvloeistofpeil
  • Af fabriek gevuld met olie die bestand is tegen hogere omgevingstemperaturen

CS12 GC Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS/FOPS-cabine met klimaatregeling
  • Luxe, luchtgeveerde stoel met hoge rug (cabine)
  • Zon-/vuilafscherming (overkapping)
  • Oprolbaar zonnescherm in de cabine
  • Achteruitkijkcamera met kleurentouchscreen
  • Geluidsisolatieset

TRILSYSTEEM

  • Set kussenblokschalen (verkrijgbaar in ovale of vierkante vorm)
  • Dubbele verstelbare stalen schrapers
  • Dubbele verstelbare schrapers van polyurethaan

AANDRIJFLIJN

  • Beschermkap transmissie

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

  • Meting - verdichtingsmeterwaarde (CMV)
  • Kaart - SBAS GNSS-kartering
  • Connect - cloud- en machineconnectiviteit

OVERIGE

  • XT-gewichtenset
  • Verbeterd LED-lichtenpakket
  • Amberkleurige roterende zwaailamp
  • Landbouwbanden of normale groefbanden

Vergelijk CS12 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

CS12 GC-trilbodemverdichter

CS12 GC-trilbodemverdichter

CS12 GC-trilbodemverdichter

Keuzehulp voor trilbodemverdichters van 10 - 15 ton

CS12 GC-trilbodemverdichter

CS12 GC-trilbodemverdichter
CS12 GC-trilbodemverdichter
CS12 GC-trilbodemverdichter
Keuzehulp voor trilbodemverdichters van 10 - 15 ton
CS12 GC-trilbodemverdichter