PL83

Pijpenleggers PL83

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C15
Cat C15
Vliegwielvermogen
319 hp
238 kW
Hefvermogen
170000 lb
77111 kg

Overzicht

Speciaal gebouwd voor topprestaties en ultieme betrouwbaarheid

De PL83 is onderdeel van een volledige lijn doelgericht gebouwde Cat® pijpenleggers, ontworpen voor prestaties, veiligheid en onderhoudsgemak. De eenvoudig te transporteren breedte in combinatie met de ondersteuning van het ervaren Cat dealernetwerk houdt in dat dit belangrijke pijpleidingmaterieel beschikbaar is wanneer u het nodig hebt.

Voordelen

Pijpleidingprestaties

Speciaal gebouwd af fabriek om bestand te zijn tegen het leggen van pijpleidingen, volledig ondersteund door ervaren Cat pijpleiding-dealers.

Presteert op hellingen

Het laag zwaartepunt, de uitstekende balans van de machine en de differentieelbesturing dragen allemaal bij tot de wendbaarheid op krappe locaties en de prestaties op hellingen.

Eenvoudig te bedienen

Dankzij de ultralicht te bedienen ergonomische bedieningselementen kunnen de bedieningselementen en functies van de uitrustingsstukken van de pijpenlegger met één hand worden bestuurd. Normale cabinekenmerken op alle pijpenleggermodellen dragen bij tot het gebruiksgemak.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Gebouwd om prestaties te leveren

Gebouwd om prestaties te leveren

  • Een geïntegreerde aandrijflijn met differentieelbesturing en een verbeterd hydraulisch systeem werken samen voor meer vermogen en betere wendbaarheid van de machine voor alle toepassingen voor het leggen van pijpen.
  • Elektro-hydrauliek heeft een snellere respons en biedt nauwkeurige regeling van de variabele snelheden van de zwaar uitgevoerde lier, voor hogere productiviteit van de machine.
  • Contragewichtprofiel zorgt voor groter hefvermogen.
  • De differentieelbesturing houdt het volledige vermogen naar beide rupsen in stand voor ongeëvenaarde wendbaarheid, zelfs met een belaste giek, wat de machine wendbaarder maakt in krappe locaties.
  • Verbeterd zwaartepunt van de machine en langere rollenwagen met verplaatste achterste loopwiel zorgen voor een groter rupsoppervlak op het maaiveld en verbeteren de machineprestaties op hellingen.
Omdat inzetbaarheid telt

Omdat inzetbaarheid telt

  • Uitgerust met Product Link™ wat bewaking op afstand mogelijk maakt en de algehele effectiviteit van het fleetbeheer verhoogt.
  • Alle onderhoud kan plaatsvinden aan de linkerkant van de motor, onder andere aan de vulbuis, de peilstok, het luchtfilter, de brandstoffilters, het oliefilter en het peilpunt van de motorkoelvloeistof, voor snel en efficiënt routineonderhoud.
  • Een snelle-olieverversingsset is standaard en maakt het onderhoud nog sneller.
  • Hydrauliek- en aandrijflijnfilters en het aftappunt van de brandstoftank bevinden zich aan de achterkant van de machine en zijn gemakkelijk vanaf maaiveldhoogte te onderhouden.
  • Druknippels zijn in het hydraulische systeem geplaatst om snelle controle mogelijk te maken.
  • Belangrijke componenten zoals de motor, transmissie en eindaandrijvingen zijn modulair, zodat ze snel kunnen worden verwijderd voor onderhoud. Dat bespaart u kosten en stilstand.
Ontworpen voor machinisten

Ontworpen voor machinisten

  • Met de joystick voor uitrustingsstukken kunnen met één hand uitrustingsstukken en functionaliteit voor het leggen van pijpen worden bediend.
  • Met de moeiteloos te bedienen, ergonomisch ontworpen en gepositioneerde besturingshendel kunnen de lastlijn, de giek en het uitschuifbare contragewicht gelijktijdig en nauwkeurig worden bestuurd.
  • Het remmen met twee rempedalen verbetert de besturing en wendbaarheid van de machine.
  • Door de planetaire differentieelbesturing is de machine veel wendbaarder op krappe locaties en presteert deze beter op hellingen.
Comfortabel werken

Comfortabel werken

  • Stillere cabine onder druk met optionele verwarmde/geventileerde stoel verbetert comfort en veiligheid van machinisten.
  • De positie van de ergonomische stoel zorgt voor een beter zicht op het werkterrein en voor een goede bereikbaarheid van de machinebedieningshendels, schakelaars en pedalen.
Ingebouwde veiligheidsvoorzieningen

Ingebouwde veiligheidsvoorzieningen

  • Load Moment Indicator (LMI) is standaard.
  • Veilig in- en uitstappen dankzij handige treden, handgrepen en een reling.
  • Vergroot dakraam met inschuifbaar zonnescherm, extra spiegels en schuine deur verbetert het zicht op de sleuf, de giek en de blokken.
  • Standaard machinistdetectiesysteem zorgt dat de machine stationair kan draaien wanneer de machinist niet op de stoel zit, maar vergrendelt de aandrijflijn om ongewenste beweging te voorkomen.
  • Achteruitkijkcamera is standaard en twee extra camera's kunnen als optie worden toegevoegd om het zicht rondom de machine verder te verbeteren.

Productspecificaties voor PL83

Motortype Cat C15 Cat C15
Opmerking (2) **Nominaal toerental 1900 tpm. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en SAE J1349:2011. **Nominaal toerental 1900 tpm. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en SAE J1349:2011.
Opmerking (4) ****Nominaal toerental 1850 tpm. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en SAE J1349:2011. ****Nominaal toerental 1850 tpm. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en SAE J1349:2011.
Vliegwielvermogen 319 hp 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: nettovermogen (nominaal toerental**) - ISO 9249/SAE J1349 319 hp 238 kW
Tier 4 Final/Stage V: nettovermogen (nominaal toerental**) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323 pk 323 pk
Tier 3/Stage IIIA Equivalent: nettovermogen (Nominaal toerental****) - ISO 9249/SAE J1349 333 pk 245 kW
Tier 3/Stage IIIA Equivalent: nettovermogen (Nominaal toerental****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 329 hp 333 pk
Emissies Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Tier 4 Final of UN ECE R96 Stage IIIA, gelijk aan de Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Tier 4 Final of UN ECE R96 Stage IIIA, gelijk aan de Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Brandstoftank 109.6 gal (US) 415 L
DEF-tank(1) 4.5 gal (US) 17 L
Hefvermogen 170000 lb 77111 kg
Bedrijfsgewicht 109000 lb 49442 kg
Transportgewicht 85880 lb 38955 kg
Verwijderbaar contragewicht (10 platen), enkele plaat 1707.7 lb 774.6 kg
Totaal verwijderbaar contragewicht* 17077 lb 7746 kg
Rupsmaat 7.7 ft 2.34 m
Lengte - rups op maaiveld 12.2 ft 3.72 m
Grondraakvlak 8215 in² 5.3 m²
Breedte - Standaard rupsplaten 30 in 710 mm
Breedte - dozer - standaardrupsplaten 10.7 ft 3.25 m
Breedte - dozer - contragewicht uitgeschoven 19.9 ft 6.07 m
Breedte - Dozer - Contragewicht ingetrokken 13.5 ft 4.11 m
Breedte - Dozer - Contragewicht/giek verwijderd 12.7 ft 3.86 m
Machinehoogte - bovenkant van contragewicht 11.2 ft 3.4 m
Hoogte - machine - cabine en ROPS 11.6 ft 3.53 m
Giekhoogte (bij 1,22 m [4'] overhang volgens SAE) giek van 6,1 m (20') 22.3 ft 6.78 m
Giekhoogte (bij 1,22 m [4'] overhang volgens SAE) giek van 7,3 m (24') 26.3 ft 8.02 m
Giekhoogte (bij 1,22 m [4'] overhang volgens SAE) giek van 8,5 m (28') 30.3 ft 9.25 m
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 2.5 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3,575 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 2.5 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3,575 metrische ton.

PL83 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Cat C15-dieselmotor: elektronische brandstofinspuiting (EUI) Nabehandeling voldoet aan emissienormen van Tier 4 Final/Stage V of Tier 3/Stage IIIA-equivalent, afhankelijk van verkoopregio.
  • Elektrisch startsysteem 24 V
  • Nakoeler, luchtgekoeld (ATAAC)
  • Koelvloeistof, Extended Life met bescherming tot -37 °C (-34 °F)
  • Luchtfilter, met elektronische vervuilingsindicator
  • Eindaandrijvingen: vier planeetwielen, dubbele reductie
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Eénvlakskoelsysteem met groot prestatievermogen
  • Parkeerrem, elektronisch
  • Voorfilter, venturibuis-stofuitwerper
  • Voorzeef
  • Starthulp, ether
  • Koppelverdeler
  • Transmissie, elektronisch geregelde Power Shift met 3 versnellingen
  • Turbocharger, overdrukklep
  • Waterafscheider
  • Uitschakelbare hydraulische ventilator, omkeerbaar en hydraulisch aangedreven, elektronisch geregeld

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Achteruitkijkcamera
  • Load Moment Indicator (LMI)
  • Advisor-interface voor de machinist: elektronisch bewakingssysteem, diagnoseservice-informatie, voorkeuren van de machinist
  • Armleuning, verstelbaar
  • Deactiveringsschakelaar, hydraulische bedieningselementen
  • Deceleratorpedaal
  • Stuurknuppel voor differentieelbesturing, met schakelaanraakknop
  • Dubbel rempedaal
  • Verwarming en ventilatie
  • ROPS
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar
  • Opbergruimte

UITRUSTING VOOR PIJPEN LEGGEN

  • Blok en takel met vergrendeling
  • Contragewichten, uitschuifbaar en gesegmenteerd
  • Lieren, hydraulisch geactiveerd en elektronisch bestuurd

ONDERWAGEN

  • Draagrol
  • Hydraulische kettingspanners
  • Eindschakels, tweedelig
  • Rupsplaat van 760 mm (30 inch) voor middelzwaar werk: – afgedichte en gesmeerde rups (48 segmenten)
  • Niet-afgeveerde onderwagen
  • Rollen en loopwielen, permanent gesmeerd
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Kettinggeleiders
  • Rollenwagens

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Accu's, vier, onderhoudsvrij, zware uitvoering
  • Eindschakelaar van giek en contragewicht
  • Omvormer, 12 V, 10 A met één aansluiting
  • Claxon, waarschuwing vooruit
  • Verlichting, twee voor, twee achter
  • Testaansluiting van machine
  • Uitschakelaar van machine
  • Startaansluiting

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Beschermkappen aan de onderkant, scharnierend
  • Bumper, vóór met sleepinrichting
  • Milieuvriendelijke aftapkranen: motorolie, koelvloeistof, hydrauliekolie, koppelomvormer, brandstoftank, aandrijflijnhuis en transmissie
  • Motoromkastingen, geperforeerd
  • Beschermkap, scharnierend, radiateur
  • Motorkap, geperforeerd
  • Hydraulisch systeem, elektronisch geactiveerd voor regeling van takel, giek en contragewicht
  • Hydrauliek, onafhankelijke pompen voor stuurinrichting en uitrustingsstuk
  • Oliekoeler, hydraulisch
  • Voorbereid voor Product Link
  • S-O-S-monsterafnamepluggen
  • Stuurinrichting, elektronisch geregeld vermogensdifferentieel
  • Vandalismebescherming voor vloeistofcompartimenten
  • ROPS

PL83 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine met airconditioning, verwarming en dynamo van 150 A
  • OROPS met verwarming en 150 A dynamo
  • Luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding
  • Deluxe-stoel
  • Vinyl stoel
  • Stoelverwarming

ONDERWAGEN

  • Poolklimaatrollen
  • Standaardrollen

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Product Link

UITRUSTING VOOR PIJPEN LEGGEN

  • Giek en kabels, 6,1 m (20 ft)
  • Giek en kabels, 7,3 m (24 ft)
  • Giek en kabels, 8,5 m (28 ft)

OVERIGE OPTIONELE UITRUSTING

  • CE-certificering
  • ROPS

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk PL83 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

PL83-pijpenlegger

PL83-pijpenlegger

PL83-pijpenlegger

PL83-pijpenlegger

PL83-pijpenlegger

PL83-pijpenlegger

PL83-pijpenlegger
PL83-pijpenlegger
PL83-pijpenlegger
PL83-pijpenlegger
PL83-pijpenlegger
PL83-pijpenlegger

360 View
360 View