Het Cat 777 chassis zonder opbouw is uitgerust met een hogere ROPS-certificering voor trekkers, die nodig is voor speciale machines zoals watertrucks, sleepwagens en brandstof- en smeerwagens.

Starre dumptrucks met chassis zonder opbouw 777 (07) Chassis zonder opbouw

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht van LRC met chassis zonder opbouw, zonder hefmechanisme
111505 lb
50578 kg
ROPS van trekker
133082 lb
60365 kg
Nominale inhoud van watertank
20000 gal (US)
75700 L

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Trekker ROPS-klasse

Trekker ROPS-klasse

  • Het ROPS van de Cat® starre dumptruck met chassis zonder opbouw is gecertificeerd volgens ISO 3471-criteria voor trekkers, om een hoger beschermingsniveau te bieden voor sleeptoepassingen.
Toepassingen voor watertrucks

Toepassingen voor watertrucks

  • Cat starre dumptrucks met chassis zonder opbouw zijn robuuste en betrouwbare platforms voor watertrucks in zowel mijnbouw- als bouwprojecten.
  • Het gebruik van een starre dumptruck met chassis zonder opbouw biedt een oplossing die ideaal is voor stofbestrijding, wegenbouw, brandbeveiliging en andere toepassingen.
  • Caterpillar werkt wereldwijd samen met OEM's om de juiste machine met chassis zonder opbouw af te stemmen op de watertrucktoepassing, allemaal via uw plaatselijke Cat dealer, om de beste oplossing voor uw bedrijf te bieden.
Servicetrucktoepassingen

Servicetrucktoepassingen

  • Cat starre dumptrucks met chassis zonder opbouw zijn robuuste en betrouwbare platforms voor servicetrucks in zowel mijnbouw- als bouwprojecten.
  • Het gebruik van een starre dumptruck met chassis zonder opbouw biedt een oplossing die ideaal is voor het leveren van brandstof en preventieve onderhoudssmering aan het machinepark van uw locatie.
  • Caterpillar werkt wereldwijd samen met OEM's om de juiste machine met chassis zonder opbouw af te stemmen op de servicetrucktoepassing, allemaal via uw plaatselijke Cat dealer, om de beste oplossing voor uw bedrijf te bieden.
Sleeptoepassingen

Sleeptoepassingen

  • Cat starre dumptrucks met chassis zonder opbouw zijn robuuste en betrouwbare platforms voor sleeptoepassingen.
  • Het gebruik van een starre dumptruck met chassis zonder opbouw biedt een oplossing die ideaal is voor aanhangwagens voor apparatuur en bodemdumpkippers.
  • Caterpillar werkt wereldwijd samen met OEM's om de juiste machine met chassis zonder opbouw af te stemmen op de sleeptoepassing, allemaal via uw plaatselijke Cat dealer, om de beste oplossing voor uw bedrijf te bieden.

Productspecificaties voor 777 (07) Chassis zonder opbouw

Gewicht van LRC met chassis zonder opbouw, zonder hefmechanisme 111505 lb 50578 kg
Gewicht van LRC met chassis zonder opbouw, met hefmechanisme 114067 lb 51740 kg
Bruto voertuiggewicht LRC (doel) zonder hefmechanisme 363000 lb 164654 kg
Bruto voertuiggewicht LRC (doel) met hefmechanisme 363000 lb 164654 kg
Gewicht van HRC met chassis zonder opbouw, zonder hefmechanisme 112656 lb 51100 kg
Gewicht van HRC met chassis zonder opbouw, met hefmechanisme 115218 lb 52262 kg
Bruto voertuiggewicht HRC (doel) zonder hefmechanisme 363000 lb 164654 kg
Bruto voertuiggewicht HRC (doel) met hefmechanisme 363000 lb 164654 kg
Opmerking Het LRC-model wordt aangeboden voor minder gereguleerde landen. Het HRC-model wordt aangeboden voor streng gereguleerde landen. Verkrijgbaar als equivalent voor emissienormen Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA of Tier 2/Stage II. Het LRC-model wordt aangeboden voor minder gereguleerde landen. Het HRC-model wordt aangeboden voor streng gereguleerde landen. Verkrijgbaar als equivalent voor emissienormen Tier 4 Final/Stage V, Tier 3/Stage IIIA of Tier 2/Stage II.
ROPS van trekker 133082 lb 60365 kg
Nominale inhoud van watertank 20000 gal (US) 75700 L
Motortype Cat® C32B Cat® C32B
Brutovermogen – SAE J1995 1025 hp 765 kW
Nominaal nettovermogen - SAE J1349 916 hp 683 kW
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 6.4 in 162 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 L
Nominaal motortoerental 1800 tpm 1800 tpm
Aantal cilinders 12 12
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo. US EPA Tier 4 Final / Euro-V beschikbaar in geselecteerde markten. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo. US EPA Tier 4 Final / Euro-V beschikbaar in geselecteerde markten.
Vooruit – 1 6.6 mph 10.7 km/h
Vooruit – 2 9.1 mph 14.6 km/h
Vooruit - 3 11.9 mph 19.2 km/h
Vooruit - 4 16.6 mph 26.7 km/h
Vooruit - 5 22.5 mph 36.2 km/h
Vooruit - 6 30.2 mph 48.6 km/h
Vooruit - 7 40.9 mph 65.9 km/h
Achteruit 7.5 mph 12.1 km/h
Remoppervlak - Vóór 6331 in² 40846 cm²
Remoppervlak - Achter 15828 in² 102116 cm²
Inhoud van brandstoftank 300 gal (US) 1136 L
Koelsysteem 63.4 gal (US) 240 L
Motorcarter 28.7 gal (US) 109 L
Stuursysteem - inclusief tank 14.1 gal (US) 53.6 L
Hydrauliekolietank van remsysteem/hefmechanisme 117 gal (US) 444 L
Remsysteem hefmechanisme 85 gal (US) 322 L
Koppelomvormer - transmissiesysteem 36.5 gal (US) 138.5 L
Standaardstuurinrichtingen ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Stuuruitslaghoek 30.5 ° 30.5 °
Draaicirkel 83 ft 25.3 m
Diameter draaicirkel 93 ft 28.4 m

777 (07) Chassis zonder opbouw Standaarduitrusting

Neem voor meer informatie over de opties voor 777 chassis zonder opbouw contact op met Caterpillar OEM Solutions op oem_solutions@cat.com..

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Quick Evac
  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC)
  • Motoruitschakeling bij stationair draaien
  • Turbocharger (2)
  • Stationairregeling met automatische koude modus
  • Brandstoffilter/waterafscheider
  • Luchtfilter met voorfilter (1)
  • Elektrische ontluchtingspomp
  • Automatische retarderregeling (ARC: Automatic Retarder Control)
  • Remsysteem: handbediende retarder (gebruikt oliegekoelde, lamellenremmen achter), remuitschakelmotor (slepen), voorremschakelaar (voor), oliegekoelde, lamellenremmen (voor/achter), indicator voor remslijtage, parkeerrem, noodrem, bedrijfsrem
  • Transmissie: 7-traps powershift automaat met elektronische koppelingsdrukregeling, Advanced Productivity Electronic Control Strategy (APECS), automatisch neutraal bij stationairloop, automatische blokkering, wegrijden in tweede versnelling
  • APECS-software: ECPC, schakelen met vermogensbehoud
  • Elektronische koppelingsdrukregeling
  • Schakelblokkering bij laadbak omhoog
  • Beheer van veranderen van rijrichting
  • Neutraalschakelaar achteruit tijdens storten van materiaal
  • Schakelaar startblokkering
  • Inhibitor voor terugschakelen
  • Blokkering tegen neutraal rijden
  • Inhibitor voor achteruitversnelling
  • Programmeerbare selectie van hoogste versnelling

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 115 A
  • Accu's, onderhoudsvrij, 12 V, 190 Ah
  • Elektrisch systeem, 25 A, omvormer van 24 V naar 12 V
  • Verlichtingssysteem: achteruitrijlicht (halogeen), richtingaanwijzers/waarschuwingsknipperlichten (led vóór en achter), verlichting motorcompartiment, koplampen, (halogeen) met dimmer, instapverlichting machinist, contourverlichting zijkant, rem-/achterlichten (led)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning/verwarming
  • Asbak en aansteker
  • Automatische temperatuurregeling
  • Kledinghaak
  • Bekerhouders (4)
  • Diagnose-aansluiting, 24 V
  • Entertainment, radiovoorbereiding: 5 A omvormer, luidsprekers, antenne, draadboom
  • Paneel met meters/indicatoren: service-indicator luchtfilter - elektronisch - remolietemperatuurmeter - koelvloeistoftemperatuurmeter - urenteller - toerenteller - motorovertoerenindicator - brandstofniveau - snelheidsmeter met kilometerteller - versnellingsindicator
  • Hefhendel
  • Claxon, elektrisch
  • Verlichting - cabineverlichting
  • Verlichting - instapverlichting
  • 7-inch aanraakscherm
  • Spiegels (verwarmd)
  • Voedingsaansluitingen, 24 V en 12 V
  • ROPS-certificatie ISO-trekker
  • Cat geavanceerde, luxe stoel: volledig luchtgeveerd, verwarmd, automatische 4-punts veiligheidsgordel met schouderharnas
  • Stoel met heupgordel (training)
  • Stuurwiel, gestoffeerd, kantelbaar en in hoogte verstelbaar
  • Opbergruimte
  • Zonneklep, getint/gelaagd glas
  • Gasklepvergrendeling
  • Ruit, schuivend, rechts (nooduitgang)
  • Ruit, elektrisch, links
  • Ruitenwisser (interval) en sproeier voor voorruit

OVERIGE UITRUSTING

  • Afschermingen: aandrijflijn, motorcarter, ventilator en airconditioning
  • Indicator voor laadbak neer
  • Centraal gemonteerde velgen
  • Accuschakelaar op maaiveldhoogte
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Smeernippels op maaiveldhoogte
  • Onderhoudshandleiding voor de machinist
  • Velgen 19,5 × 49
  • Aanvullend stuursysteem (automatisch)
  • Vastsjorogen
  • Sleephaken, voor/sleeppen, achter
  • Vergrendelingen ter bescherming tegen vandalisme

VLOEISTOFFEN EN FILTERS

  • Extended Life koelvloeistof tot -35 °C (-30 °F)
  • Gegroepeerde filters op maaiveldhoogte

TECHNOLOGIEPRODUCTEN VAN CAT

  • Voorbereid voor Product Link
  • Adaptieve zuinige modus
  • Systeem voor beheer van cruciale informatie (VIMS: Vital Information Management System)
  • Product Link
  • Tractieregelsysteem

777 (07) Chassis zonder opbouw Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

TECHNOLOGIEPRODUCTEN VAN CAT

  • Payload-systeem (TPMS)
  • Objectdetectie

OVERIGE UITRUSTING

  • Automatisch smeren
  • Achteruitkijkcamera (WAVS)
  • Wielkeggen
  • Payload-indicatie (alleen lampen)
  • Payload-indicatie (display)
  • Brandblusinstallatie

CAT WATERTOEVOERSYSTEEM (WDS)

  • Variabele aandrijving hydrauliekpomp: 1200 gpm bij snelheden van 3 tot 25 mph met automatische uitschakeling en zachte start
  • Watersysteemmonitor: geïntegreerd in de cabine, programmeerbare sproeiconfiguraties, automatische diagnosemeldingen
  • Bediening: in de fabriek geïnstalleerd en geïntegreerd in de cabine
  • Roestvrijstalen sproeikoppen: onderhoudsvrij, gepatenteerd ontwerp is bestand tegen corrosie
  • Waterkanon: hydraulisch bediend, geïntegreerde joystick met cabinebediening, optionele mondstukken
  • Onafhankelijk hydraulisch koelsysteem: minimaliseert oververhitting
  • Onderdelen en service beschikbaar via wereldwijd Cat dealernetwerk

Vergelijk 777 (07) Chassis zonder opbouw met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

777 met chassis zonder opbouw

Watertruck

Brandstof- en smeertruck

Trekken/transporteren

777 met chassis zonder opbouw
Watertruck
Brandstof- en smeertruck
Trekken/transporteren

Cat OEM-oplossingen voor de mijnbouw

Cat wateraanvoersysteem verbetert veiligheid en productiviteit in de mijnbouw

Thunder op afstand | Grondbewerkingsmachines bij Black Thunder Mine

Cat OEM-oplossingen voor de mijnbouw
Cat wateraanvoersysteem verbetert veiligheid en productiviteit in de mijnbouw
Thunder op afstand | Grondbewerkingsmachines bij Black Thunder Mine

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Payload met productiebeheersysteem voor trucks is een payload-weegsysteem dat de productiviteit van het machinepark verbetert en de bedrijfskosten verlaagt. Payload-lampen en -display geven aan dat de juiste lading is bereikt.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  777 (07) Chassis zonder opbouw

Meer aanbiedingen bekijken