Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtrucks 798 AC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominale payload
410 ton (US)
372 t
Nominaal brutogewicht van machine
1375000 lb
623690 kg
Brutovermogen – SAE J1995
3500 hp
2610 kW

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Cat

VEILIGHEID

  • Beter zicht door een breed blikveld vanuit de cabine en een radiaal retarderraster voor meer zicht naar rechts.
  • Veiliger in- en uitstappen door 600 mm (23,6 in) brede ladders, een vlak platform, stootranden en optionele elektrische trap.
  • Vertrouwenwekkende functies, zoals anti-terugrol, traction-control, achteruitblokkering, automatische retarderregeling en een portiersensor die waarschuwt voor de parkeerrem.
  • Geheel dynamische retarder door een compact radiaal raster, ondersteund door de beproefde oliegekoelde Caterpillar remmen rondom voor een stabiele handling en om veilig te stoppen.
  • Volledig onafhankelijk secundair remsysteem, dat in noodgevallen de controle behoudt via een hydraulisch bediend secundair rempedaal, dat als backup voor de elektronische regeling dient.
Cat

PRODUCTIVITEIT

  • De meest efficiënte truck in zijn gewichtsklasse - verplaatst meer ton per liter en vervoert meer materiaal sneller, zodat u tijdens een dienst meer kunt vervoeren - of dezelfde hoeveelheid met minder trucks.
  • Leverbaar met meer vermogen om de productiviteit in diepere mijnen te verhogen en met een elektronisch selecteerbare vermogensreductie om de 798 beter op gemengde fleets af te stemmen.
  • Gebruiksgemak en lagere kosten door de verregaande integratie van Cat motor, AC-aandrijfsysteem, hydrauliek en regelingen.
  • End-to-end zichtbaarheid van alle truckparameters voor de lager brandstofverbruik, een hogere klimsnelheid en minder parasitaire verliezen in alle bedrijfstoestanden.
  • Uitstekende controle voor lage snelheden in servicezones, maar ook een ongekend motorkoppel en acceleratievermogen om weg te rijden van de wiellader.
Cat

COMFORT VOOR DE MACHINIST

  • Ergonomische cabine, prima zicht rondom en alle bedieningen, hendels en schakelaars zijn optimaal geplaatst voor het gebruiksgemak.
  • Automatische klimaatregeling en een verlaagd trillings- en geluidsniveau.
  • Volgende generatie stoel met hoogverstelling, verstelbare geleiders zodat de gordel niet schuurt, leuning en zitting met zijwangen, lendensteunen voor meer stabiliteit.
Cat

ONDERHOUDSGEMAK

  • Een grote cilinderinhoud, laag toerental en conservatief nominaal vermogen betekent meer tijd op de transportweg en minder tijd in de werkplaats.
  • Inlaatspruitstukken en turbochargers bevinden zich buiten de V-vorm van de motor, waardoor servicemonteurs meer ruimte hebben bij werkzaamheden boven op de motor en in de motorruimte.
  • Dichte omvormerruimte met overdruk vereist geen reiniging, wat honderden onderhoudsuren bespaart over de levensduur van de truck.
  • Bordessen voor de motor en serviceplatforms, modulaire componenten, onderhoudsvriendelijk design en gegroepeerde onderhoudspunten op maaiveldhoogte
  • Verlengd olieverversingsinterval (tot driemaal langer) bij standaard motoruitrusting met o.a. een centrifugaaloliefilter (COF) en zelfreinigend filter (SCF).
Cat

DUURZAAM EN EEN LANGE LEVENSDUUR

  • Eerste revisie na 25.000 uur en dus lagere eigendomskosten dankzij de beproefde C175 motor en elektrisch aandrijfsysteem.
  • Erg geliefd en bewezen design met rechte chassisbalken, dat niet buigt of breekt op punten waar de belasting zich concentreert.
  • Buitengewoon duurzaam door een constructie van kokerbalken uit een eigen staalsoort van Caterpillar met uitstekende laseigenschappen.
  • Het chassis gaat langer mee door de diepe hoofdbalken op kritieke punten, die de belasting van het chassis beperken.
  • Chassis, aandrijflijn, motor en componenten zijn reviseerbaar — meermaals herbruikbaar met dezelfde prestaties tegen een fractie van de nieuwprijs.
Cat

BEPROEFDE AC-AANDRIJVING EN AANDRIJFLIJN

  • Hoogspanningssysteem met een lagere stroomsterkte dan de meeste concurrenten, wat bijdraagt aan een hogere efficiëntie, minder warmteontwikkeling, kleinere en lichtere componenten die langer meegaan.
  • Radiaal retarderraster met AC-elektromotor, dat geen regulier onderhoud behoeft en stiller en lichter is dan doosvormige retarderrasters.
  • Geavanceerde hoogvolt-IGBT's voor de maximale efficiëntie van het AC-aandrijfsysteem; dubbel gelagerde borstelloze dynamo met lange levensduur en minder onderhoud; montage zonder shims.
  • AC-aandrijving met dynamische retarder voor een continu remvermogen; AC-elektromotor die minder onderhoud vergt; geavanceerde hoogvolt-IGBT's voor de maximale efficiëntie van het AC-aandrijfsysteem.
  • Variabele hydraulische ventilator, die zelfs stationair optimaal koelt, zodat de componenten langer meegaan en sterker presteren.

Productspecificaties voor 798 AC

Nominale payload 410 ton (US) 372 t
Nominaal brutogewicht van machine 1375000 lb 623690 kg
Chassisgewicht 453826 lb 205852 kg
Gewichtsbereik laadbak 38.833-43.275 kg (85.611-95.406 lb) 38.833-43.275 kg (85.611-95.406 lb)
Opmerking (1) Neem contact op met uw bandenfabrikant voor informatie over de maximale belasting. Neem contact op met uw bandenfabrikant voor informatie over de maximale belasting.
Opmerking (2) Gewicht van chassis met 100% brandstof, hefmechanisme, laadbakmontageset, velgen en banden. Gewicht van chassis met 100% brandstof, hefmechanisme, laadbakmontageset, velgen en banden.
Opmerking (3) Het laadbakgewicht is afhankelijk van de laadbakuitrusting. Het laadbakgewicht is afhankelijk van de laadbakuitrusting.
Brutovermogen – SAE J1995 3500 hp 2610 kW
Motortype Cat® C175-16 Cat® C175-16
Nettovermogen – SAE J1349 3405 hp 2539 kW
Optioneel brutovermogen - SAE J1995 3100 hp 2312 kW
Nominaal toerental 1800 tpm 1800 tpm
Emissieclassificatie Brandstof-geoptimaliseerd Brandstof-geoptimaliseerd
Boring 6.9 in 175 mm
Slag 8.7 in 220 mm
Cilinderinhoud 5187 in³ 85 L
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
Opmerking (2) US EPA Tier 4 Final / Euro-V beschikbaar in geselecteerde markten. US EPA Tier 4 Final / Euro-V beschikbaar in geselecteerde markten.
Opmerking (3) Aanvullend brandstof-geoptimaliseerde nominale vermogens: 2.312 kW / 3.100 pk Aanvullend brandstof-geoptimaliseerde nominale vermogens: 2.312 kW / 3.100 pk
Brandstoftank 2000 gal (US) 7571 L
Koelsysteem 273 gal (US) 1032 L
Motorcarter 124 gal (US) 471 L
Hydrauliekolietank 273 gal (US) 1032 L
Hydraulisch systeem (inclusief tank) 342 gal (US) 1296 L
Brandstoftank 1300 gal (US) 4922 L
Brandstoftank (Tier 4) 1200 gal (US) 4542 L
Dieseluitlaatvloeistoftank 100 gal (US) 379 L
Koelsysteem 211 gal (US) 799 L
Motorcarter 82 gal (US) 310 L
Eindaandrijving - per stuk 67 gal (US) 254 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 385 gal (US) 1458 L
Hydrauliekolietank 296 gal (US) 1121 L
Vetreservoir 90 lb 41 kg
Opmerking (1) DEF-tank alleen verkrijgbaar voor US EPA Tier 4 Final / Euro-V-motoroptie. DEF-tank alleen verkrijgbaar voor US EPA Tier 4 Final / Euro-V-motoroptie.
Stuuruitslaghoek 39 ° 39 °
Draaicirkel - vóór 106.3 ft 32.4 m
Standaardstuurinrichtingen Stuurnormen: ISO 5010:2007 Stuurnormen: ISO 5010:2007
Opmerking Draaicirkel (ISO 7457:1997) Draaicirkel (ISO 7457:1997)
Totale reductieverhouding 35:01:00 35:01:00
Topsnelheid - Beladen 40 mph 64 km/h
Generator/dynamo Borstelloos, op de motor gemonteerd, dubbele lagers Borstelloos, op de motor gemonteerd, dubbele lagers
Bedieningselementen IGBT-invertertechnologie, luchtgekoelde omkasting onder druk met filtratie IGBT-invertertechnologie, luchtgekoelde omkasting onder druk met filtratie
Wielmotor Hoge-koppel AC-inductie van Cat, op de achteras gemonteerd Hoge-koppel AC-inductie van Cat, op de achteras gemonteerd
Koelsysteem Hydraulisch aangedreven koelsysteem van Cat met variabele snelheid Hydraulisch aangedreven koelsysteem van Cat met variabele snelheid
Bedrijfsremmen Vier hoeken, natte schijven, oliegekoeld, hydraulisch geactiveerd Vier hoeken, natte schijven, oliegekoeld, hydraulisch geactiveerd
Remoppervlak van voorste remschijf in oliebad 22642 in² 146081 cm²
Achter - Oppervlak van remschijf in oliebad 32730 in² 211163 cm²
Normen Bedrijfs- en secundaire rem: ISO 3450:2011 Bedrijfs- en secundaire rem: ISO 3450:2011
Elektrische vertraging Radiaal roosterontwerp Radiaal roosterontwerp
Dynamisch vertragingsvermogen - continu 5480 hp 4086 kW
Parkeerremmen Vier hoeken, lamellen, veerbediend, hydraulisch gelost Vier hoeken, lamellen, veerbediend, hydraulisch gelost
Lastrem Bedrijfsremmen achter Bedrijfsremmen achter
Opmerking Antiblokkeersysteem (ABS) optioneel bij CMD-pakket Antiblokkeersysteem (ABS) optioneel bij CMD-pakket
Vooras - Leeg 47 % 47 %
Achteras - Leeg 53 % 53 %
Vooras - Geladen 33 % 33 %
Achteras - Geladen 67 % 67 %
Opmerking Gewichtsverdeling geoptimaliseerd met Cat laadbak Gewichtsverdeling geoptimaliseerd met Cat laadbak
Afgestreken 129-200 m³ (168-261 yd³) 129-200 m³ (168-261 yd³)
Met kop (SAE 2:1) 218-276 m³ (285-361 yd³) 218-276 m³ (285-361 yd³)
Opmerking Raadpleeg uw lokale Cat dealer voor laadbakaanbevelingen. Raadpleeg uw lokale Cat dealer voor laadbakaanbevelingen.
Type Dubbel, tweefasige hydraulische cilinders met trillingsklep. Dubbel, tweefasige hydraulische cilinders met trillingsklep.
Pompopbrengst - Hoog stationair 257.3 gpm 964 L/min
Instelling van ontlastklep - Heffen 3029 psi 20884 kPa
Heftijd van laadbak - Hoog stationair 21 s 21 s
Daaltijd van laadbak - Zweefstand 22 s 22 s
Vermogensafname laadbak - Hoog stationair 17.5 s 17.5 s
Opmerking (1) Dubbele, tweefasige hydraulische cilinders gemonteerd aan hoofdchassis; dubbelwerkende cilinders in beide fases. Dubbele, tweefasige hydraulische cilinders gemonteerd aan hoofdchassis; dubbelwerkende cilinders in beide fases.
Opmerking (2) Meer vermogen in beide fases, lager vermogen in beide fases mogelijk. Meer vermogen in beide fases, lager vermogen in beide fases mogelijk.
Opmerking (3) Automatische modulatie bij dalen laadbak vermindert impact op chassis. Automatische modulatie bij dalen laadbak vermindert impact op chassis.
Type Onafhankelijke stikstof-/oliecilinders, pen-op-penbevestiging, dubbele schuifstangbevestigingen boven en onder Onafhankelijke stikstof-/oliecilinders, pen-op-penbevestiging, dubbele schuifstangbevestigingen boven en onder
Effectieve slag van cilinder - Vóór 10 in 254 mm
Effectieve slag van cilinder - Achter 5 in 133.35 mm
Airconditioning HFC - 134A-koelmiddel: 21.600 Btu/u HFC - 134A-koelmiddel: 21.600 Btu/u
Verwarming / ontdooier 24600 BTU/h 24600 BTU/h
Opmerking Geschikt voor omgevingstemperaturen tot -15 °C (-5 °F) met verwarming/ontdooiing en tot 50 °C (122 °F) met airconditioning. Geschikt voor omgevingstemperaturen tot -15 °C (-5 °F) met verwarming/ontdooiing en tot 50 °C (122 °F) met airconditioning.
ROPS-normen (1) ROPS-constructie (Rollover Protective Structure: bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008 voor machinist en aan ISO 13459:2012 voor trainer. ROPS-constructie (Rollover Protective Structure: bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008 voor machinist en aan ISO 13459:2012 voor trainer.
FOPS-normen FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan ISO 3449:2005 niveau II voor de machinist en ISO 13459:2012 FOPS-criteria niveau II voor de trainer. FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan ISO 3449:2005 niveau II voor de machinist en ISO 13459:2012 FOPS-criteria niveau II voor de trainer.
Motortype Cat® C175-20 Cat® C175-20
Brutovermogen - SAE J1995:2014 4150 hp 3095 kW
Nettovermogen (SAE J1349:2011) 4000 hp 2983 kW
Nominaal toerental 1750 tpm 1750 tpm
Emissieclassificatie Brandstof-geoptimaliseerd Brandstof-geoptimaliseerd
Boring 6.9 in 175 mm
Slag 8.7 in 220 mm
Cilinderinhoud 6469 in³ 106 L
Opmerking 1 Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
Opmerking 2 Aanvullend brandstof-geoptimaliseerd nominaal vermogen: 2983 kW / 4000 pk Aanvullend brandstof-geoptimaliseerd nominaal vermogen: 2983 kW / 4000 pk
Velgen 44" x 63" velgen 44" x 63" velgen
Standaardbanden 59/80 R63 59/80 R63
Opmerking (1) Snel verwisselbare velgen optioneel. Snel verwisselbare velgen optioneel.
Opmerking (2) Caterpillar raadt klanten aan om een inventarisatie te maken van alle omstandigheden op het terrein en advies te vragen aan de bandenfabrikant over de juiste banden. Caterpillar raadt klanten aan om een inventarisatie te maken van alle omstandigheden op het terrein en advies te vragen aan de bandenfabrikant over de juiste banden.
Hoogte - Bovenkant van ROPS 22.1 ft 6720 mm
Totale lengte 51.44 ft 15679 mm
Wielbasis 21.9 ft 6674 mm
Achteras - achterkant 16.07 ft 4898 mm
Vrije storthoogte - Leeg 5.72 ft 1744 mm
Laadhoogte - Leeg 25.54 ft 7784 mm
Totale hoogte - Laadbak geheven 48.85 ft 14890 mm
Breedte van hartlijn voorbanden 23.06 ft 7028 mm
Speling vooras - Geladen 2.81 ft 855 mm
Algehele overkappingsbreedte (met rotsbeschermers) 33.15 ft 10103 mm
Laadbak-/overkappingsbreedte (zonder rotsbeschermers) 31.62 ft 9639 mm
Binnenbreedte van laadbak 29.44 ft 8973 mm
Hoogte van overkapping voor - Leeg 26.01 ft 7928 mm
Speling achteras - Geladen 2.8 ft 854 mm
Breedte van hartlijn bij dubbele achterbanden 19.5 ft 5943 mm
Totale breedte van banden - Leeg 30.27 ft 9226 mm
Totale lengte (uitsluitend grote hoogte) 51.87 ft 15810 mm
Opmerking Vermelde afmetingen zijn inclusief overkappingsbeschermers Vermelde afmetingen zijn inclusief overkappingsbeschermers
Geluidsnormen Het geluidsdrukniveau bij de machinist is 75 dB(A) en is gemeten in overeenstemming met ISO 6394:2008 en ISO 6396:2008. Het geluidsdrukniveau bij de machinist is 75 dB(A) en is gemeten in overeenstemming met ISO 6394:2008 en ISO 6396:2008.

798 AC Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Cat® C175-16-dieselmotor: 2.610 kW (3.500 pk) vermogensinstelling (brandstof-geoptimaliseerd en US EPA Tier 2-equivalent in geselecteerde markten)
  • Cat® C175-16-dieselmotor: 2.610 kW (3.500 pk) US EPA Tier 4 Final / Euro-V (beschikbaar in geselecteerde markten)
  • C175-16-dieselmotor
    - Turbocharger (4) / Nagekoeld (ATAAC)
    - Centrifugaaloliefilter
    - Zelfreinigend oliefilter
    - Borstelloze dynamo (225 A)
    - Voorsmering/motor
    - Luchtfilter met voorreiniger (4)
    - Meervoudige oliedrukdetectie
    - Uitlaat - Demper, rechts
  • Cat C175-20-dieselmotor (alleen grote hoogte)
    - 3095 kW (4150 pk) Brandstof-geoptimaliseerd(beschikbaar voor toepasselijke markten)
    - Centrifugaaloliefilter
    - Zelfreinigend oliefilter
    - Borstelloze dynamo (225 A)
    - Voorsmering/motor
    - Luchtfilter met voorreiniger (4)
    - Meervoudige oliedrukdetectie
    - Uitlaat - Demper, rechts
  • Remsysteem:
    - Elektrodynamische retarder met inmenging van bedrijfsremmen bij lage snelheden
    - Oliegekoelde, meervoudige remschijven (voor en achter) - Bedrijfsrem, parkeerrem, secundaire rem
    - Lastrem (alleen achteras)
    - Extra duurzaam remschijfmateriaal
    - Automatische retarderregeling (ARC)
    - Remuitschakeling motor (voor slepen)
  • Cat® AC-aandrijflijn:
    - AC-generator
    - AC-inductiemotoren (hoog koppel)
    - IGBT-motorregeling
    - Radiaal retarderraster met AC-motorregeling
    - Programmeerbare topsnelheid
    - TorqueBoost-technologie
    - Tractiecontrole
  • Rijrichtingsregeling:
    - Neutralisator achteruitschakeling bij laadbak omhoog
    - Inhibitor schakeling bij laadbak omhoog
    - Inhibitor achteruitschakeling
    - Inhibitor rijden in neutraal
    - Inhibitor starten in neutraal
  • Aanvullende functies:
    - Continue smering en filtering achteras
    - Continue oliekoeling achteras

CABINE EN BEDIENING

  • Geïntegreerde ROPS/FOPS-cabine met geluidsisolatie
  • Stoel, machinist, luchtvering, verstelbaar, verwarmd/geventileerd
  • Veiligheidsgordel, machinist, driepunts
  • Stoel, trainer, luchtgeveerd, verstelbaar
  • Veiligheidsgordel, trainer, tweepunts
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar, claxon
  • Claxon, elektrisch
  • Rijrichtingshendel
  • Regeling retarder en oliegekoelde remmen met één pedaal
  • Schakelaar voor automatische retarderregeling (ARC)
  • Lastremschakelaar
  • Voorruit met getint/veiligheidsglas
  • Raam, elektrisch, machinist/passagier
  • Ruitenwisser voorruit (2), interval en sproeier
  • Zonneklep (2)
  • Opbergvak achter stoelen
  • Bekerhouders (2)
  • Binnenverlichting
  • Entertainmentradiovoorbereiding met luidsprekers en draadbomen
  • Omvormer, 12 V
  • 12 V DC-voeding (1)
  • Spiegels, standaard (links vlak, rechts bol)
  • Vaste toegangsladder, toegang links op maaiveldhoogte
  • Vaste toegangsladder, toegang rechts op maaiveldhoogte (alleen grote hoogte)
  • HVAC:
    - Onder druk staande en gefilterde omgeving
    - Airconditioner
    - Verwarmer/ontdooier
  • Metrische of Engelse meters:
    - Snelheidsmeter
    - Toerenteller
    - Elektrische urenteller
    - Brandstofpeil
    - DEF-peil (alleen US EPA Tier 4 Final / Euro-V-motoren)
    - Temperatuur hydrauliekolie
    - Temperatuur motorkoelvloeistof
  • Onderhoud en informatie:
    - Diagnostische aansluitpoort
    - Storingsindicator elektrische motorregeling
    - Alarm, parkeerrem/openstaande machinistdeur
    - Externe telematicapoort
    - VIMS-berichtencentrum met Advisor

ELEKTRISCH

  • Akoestisch achteruitrijalarm
  • Elektrisch systeem, 24 V met zekeringen en stroomonderbrekers
  • Accu's - 12 V (8), 90 Ah
  • Accu-oplaadaansluiting op maaiveldhoogte
  • Verlichting, signalen/onderhoud:
    - Koplampen (4 dimlicht, 4 grootlicht), LED
    -Koplampen (4 dimlicht, 2 grootlicht), LED (alleen grote hoogte)
    - Achteruitrijlichten en gevarenlichten, LED
    - Richtingaanwijzers (vóór en achter, LED)
    Trap aan de voorkant/onderhoudsdek, LED
    - - Rem-/achterlichten, LED
    - Motorcompartiment, LED
    - Waarschuwingslampjes omvormerenergie, LED
  • Payload-indicator, rood/groen
  • Payload, digitaal display

AANVULLENDE FUNCTIES EN UITRUSTING

  • Accumulators (sturen en remmen) - Gecertificeerd voor Australië en Canada
  • Automatisch smeersysteem
  • Beschermkappen voor draaiende onderdelen
  • Spatlappen
  • Sleephaken en -pennen (vóór)
  • Sleeppen (achter) (alleen voor lege truck)
  • 44 x 63 velgen, zes posities (6)
  • Tanken:
    - 4.922 L (1.300 gal) brandstoftank (alleen brandstof-geoptimaliseerde motoren)
    - 4.543 L (1.200 gal) brandstoftank (alleen US EPA Tier 4 Final / Euro-V-motoren)
    - 379 L (100 gal) DEF-tank (alleen US EPA Tier 4 Final / Euro-V-motoren)
    - Brandstoffilter met waterafscheider
    - 210 gpm snelvulsysteem voor brandstof (links en rechts)
  • Onderhoud:
    - Motoronderhoudsplatforms (2)
    - ANSI- of ISO-onderhoudsinstructies
    - S•O•S℠-monsterpunten (hydrauliekolie, motorkoelvloeistof, motorolie)
    - Machinevergrendeling op maaiveldhoogte (accu)
    - Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
    - Aandrijflijnvergrendeling
    - Aandrijflijnvergrendeling op maaiveldhoogte (uitsluitend grote hoogte)
    - Motorstartvergrendeling
    - Snelkoppeling voor "buddy" storten
    - Snelkoppeling voor hulpstuurinrichting (slepen)

CAT® TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Cat® MineStar™ Detect-systeem (radar en camera's)
  • Cat® Product Link™ Elite (mobiel)

LAADBAK

  • High Efficiency (HE)-laadbak, 218-276 m³ (285-361 yd³)
    - Bevestigingsgroep HE-laadbak
    - Rotsuitwerpers (ketting)

ANTIVRIES

  • Cat Extended Life koelvloeistof (ELC) beschermt tot -35 °C (-30 °F)

798 AC Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Cat® C175-16-dieselmotor: 2.312 kW (3.100 pk) vermogensinstelling (brandstof-geoptimaliseerd en US EPA Tier 2-equivalente motoren)
  • Cat C175-20 dieselmotor (alleen grote hoogte): 2983 kW (4000 pk) vermogensinstelling, brandstof-geoptimaliseerd (beschikbaar voor toepasselijke markten)
  • Laadbakverwarming via uitlaat

CABINE EN BEDIENING

  • Gasklepvergrendeling
  • Timer, motoruitschakeling
  • Verwarmde spiegels (links en rechts)
  • Powered Access-ladder, toegang links op maaiveldhoogte
  • Vaste toegangsladder, toegang rechts op maaiveldhoogte (alleen grote hoogte)
  • Beschikbare talen: Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Nederlands, Noors, Zweeds, Ests, Latijns, Litouws, Slowaaks, Sloveens, Grieks, Roemeens, Russisch, Pools, Tsjechisch, Hongaars, IJslands, Fins, Deens, Thais, Indonesisch, Vietnamees, Maleisisch, Chinees

ELEKTRISCH

  • Verlichting, signalen/onderhoud:
    - Mistlampen, LED
    - Werkverlichting, LED
    - Contourverlichting, LED
    - Markeer/stopverlichting laadbak, LED
  • Indicatorlamp retarder, meerdere kleuren, op cabine
  • Payload, digitaal display

AANVULLENDE FUNCTIES EN UITRUSTING

  • Tanken: 300 gpm snelvulsysteem voor brandstof (links en rechts)
  • Draagbare brandblusser
  • Sleeppunt in midden van voorbumper
  • Wielkeggen (ANSI en ISO)
  • 44 x 63 velgen, snel verwisselbaar (2 snel verwisselbaar, 4 standaard)
  • Onderhoud:
    - Omvormerplatform (toegang aan achterkant)
    - Onderhoudspunt, snelvulsysteem

CAT® TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Cat® MineStar™ Detect-systeem (alleen camera's)
  • Cat® Product Link™ Elite (satelliet)
  • Cat® MineStar™ Health
  • Cat® MineStar™ Fleet
  • Cat® MineStar™ Terrain
  • Voorbereiding voor Cat® MineStar™ Command
  • Cat® MineStar™ Command
  • Cat® Trolley Assist

LAADBAK

  • Rotsboxvoering voor HE-laadbak
  • HE-laadbakoverkapping met rotsbeschermers
  • HE-rotsbeschermers voor achterbanden
  • HE-impactvoering
  • Ketting en massieve staaf
  • Verlenging van overkapping

ANTIVRIES

  • Antivries/koelvloeistof beschermt tot -50 °C (-58 °F)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar™ Command combineert de meest geavanceerde technologieën in een transportoplossing van de volgende generatie: een oplossing die de veiligheid, productiviteit en beschikbaarheid op drukke mijnlocaties verhoogt, vooral op moeilijke of afgelegen locaties. Command biedt een volledig geïntegreerde werking van autonome mijnbouwsystemen, waardoor ze vrijwel continu efficiënter kunnen transporteren en meer kunnen verplaatsen met minder mensen op locatie. Autonome trucks werken veilig rond ander materieel, lichte voertuigen en personeel. Command trucks reageren op oproepen van de shovel, gaan naar de positie, transporteren naar stortpunten en melden zich zelfs voor onderhoud — allemaal zonder machinist aan boord.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® MineStar Fleet is de beste informatiebron over machineparkbeheer. Een geïntegreerd bewakings- en beheersysteem voor machineparken dat met elke machine of elk systeem kan worden gebruikt om alle onderdelen van een operatie te meten, beheren en optimaliseren, ongeacht de grootte of het type. Fleet biedt real-time inzicht in cyclustijd, laadvermogen en andere belangrijke operationele parameters. Het controleert machinelocaties en materiaalbewegingen, en biedt meldingen van verkeerde routes om ervoor te zorgen dat materiaal naar de juiste locatie wordt verplaatst.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Door de conditie van machines regelmatig te monitoren, kunnen mijnbouwbedrijven het onderhoud en de reparaties proactiever aanpakken. De conditiedata van het materieel zijn essentieel voor deze benadering. Met data kunnen mijnbouwbedrijven machinestoringen ruim van tevoren herkennen.

Een tijdige toegang tot de juiste data is cruciaal om de operationele informatie en de voorspellende analyse wat betreft de machines te verbeteren. Cat® MineStar™ Health helpt u daarbij door u in verbinding te stellen met uw machines en belangrijke informatie te verstrekken. Het MineStar Health portfolio bestaat uit verbindingsunits, die de materieeldata verzamelen, omzetten en verzenden, en uit applicaties, die de conditiedata visualiseren, analyseren en rapporteren.

Verken technologie

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtruck 798 AC
Mijnbouwtruck 798 AC
Mijnbouwtruck 798 AC
Mijnbouwtruck 798 AC
Mijnbouwtruck 798 AC
Mijnbouwtruck 798 AC
Mijnbouwtruck 798 AC
Mijnbouwtruck 798 AC
Mijnbouwtruck 798 AC
Mijnbouwtruck 798 AC

Mijnbouwtruck 798 AC

The Cat® 798 AC: It Pays to Haul More

Mijnbouwtruck 798 AC
The Cat® 798 AC: It Pays to Haul More

360 View
360 View

Vergelijk 798 AC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN