Veilig uw winstgevendheid verhogen

Command Cat Command voor transport

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Veiligheid

Veiligheid

  • Biedt autonome stopapparaten (A-stops), gedragen door iedereen binnen de autonome werkzone om alle autonome machines in het gebied onmiddellijk te kunnen stoppen.
  • Gebruikt geavanceerde sensoren om veilig over randen te storten, waardoor er minder hulpapparatuur op het stortpunt nodig is.
  • Laat trucks de snelheidsbeperkingen, het wachtrijprotocol, de signalering en vastgestelde voorrangsregels op kruispunten respecteren.
  • Gebruikt bewezen technologieën om botsingen met onverwachte objecten op het pad van de truck te voorkomen.
  • Verhoogt de veiligheid door machinisten uit gevaarlijke omstandigheden te halen.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

  • Command voor transport fungeert binnen bestaande mijnbouwactiviteiten — werkt naadloos samen met hulpoperaties en stelt mensen in staat hun gewone werk in de mijn te blijven doen tijdens autonome activiteiten.
  • Laat trucks langzamere voorliggers volgen, maar houdt zich ook strikt aan de verkeersregels, waardoor bemande en autonome machines geïntegreerd kunnen worden.
  • Omvat ingebouwde mogelijkheden en gebruiksvriendelijke software, waardoor elk mijnbouwwegennet kan worden ontwikkeld — binnen enkele minuten.
  • Biedt meerdere toegangspunten voor een herhaalbare en schaalbare uitrol.
  • Laat trucks in een autonome of handmatige modus werken en biedt daarbij dezelfde prestaties en functionaliteit als het standaard truckmodel dat in de handmatige modus werkt.

Productiviteit

Productiviteit

  • Kan in één dienst meer uren draaien dan een bemande truck, doordat de stilstand vanwege schafttijden/sanitaire stops etc. wegvalt.
  • Kan langer doorwerken onder zware omstandigheden (sneeuw, regen, natte sneeuw, stof en mist) dan bemande activiteiten ― waardoor vertraging en stilstand worden beperkt en de inzetbaarheid beter wordt benut.
  • Werkt consistenter dan bemande trucks en op de maximale ontwerpsnelheid van de basistruck.
  • Wielladermachinisten kunnen hun stortpunten preciezer aangeven, waardoor de overslag korter duurt.
  • Gebruikt een uiterst nauwkeurige GPS voor de vereiste precisie om probleemloos voorspelbare en consistente resultaten te leveren.

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid

  • Is specifiek ontworpen om op locaties van elke omvang te werken — van steengroeven tot de grootste mijnen ter wereld.
  • Laat honderden trucks en ondersteunend materieel in de autonome zone werken, in tegenstelling tot concurrerende systemen, die maar een beperkt aantal trucks en hulpmiddelen aankunnen.

Integratie

Integratie

  • Integreerbaar met gevestigde toonaangevende producten en is dus direct robuust.
  • Ontworpen als onderdeel van Cat MineStar, een systeem dat wereldwijd op duizenden machines wordt gebruikt en ondersteund.
  • Gebruikt gemeenschappelijke hoofdcomponenten, zoals het communicatienetwerk en het mijnkaartsysteem. Dit maakt de uitwisseling van plannings-, meng-, controle- en productiegegevens binnen één systeem mogelijk, waardoor mijnbouwactiviteiten naadloos kunnen worden geïntegreerd in bestaande activiteiten en de bedrijfsprocessen kunnen worden gestroomlijnd.

Mensen en processen

Mensen en processen

  • Wordt ondersteund door een goed opgeleid Caterpillar hulpteam, dat de processen en het mijnontwerp helpt te optimaliseren vanwege Command voor transport. Het team werkt samen met het personeel, zodat de locatie snel de productiedoelen haalt en het geeft ook praktijktrainingen aan het mijnbouwteam.
  • Omvat een excellent klanttrainingsprogramma voor het personeel in regelkamers, onderhoudstechnici en de machinisten op bemand materieel, die in de autonome zone met het systeem zullen samenwerken (bijv. bulldozermachinisten).
  • Benut een set veiligheids- en productieprocessen om mijnen werkwijzen te bieden die een snellere aanpassing binnen elke operatie mogelijk maken, en die flexibel genoeg zijn om op de lokale behoeften af te stemmen.
  • Omvat simulatie-trainingen en degelijke praktijkopleidingen ter plaatse, en dient om klanten te helpen onze technologieën snel uit te rollen en aan de slag te gaan, zodat ze van de geboden voordelen kunnen profiteren.

Productspecificaties voor Cat Command voor transport

Vermogen 2A @ 24V 2A @ 24V
Gewicht 30 lb 13.6 kg
Aantal lasers 64 Klasse 1 - veilig voor de ogen 905 nm golflengte 64 Klasse 1 - veilig voor de ogen 905 nm golflengte
Afdichting Geclassificeerd volgens IP67 (± 35 kPa) Geclassificeerd volgens IP67 (± 35 kPa)
Bereik ingangsspanning 10V tot 32V 10V tot 32V
Opslagtemperatuur -50 °C tot 90 °C (-58 °F tot 194 °F) -50 °C tot 90 °C (-58 °F tot 194 °F)
EMC-capaciteit naar versie EC-42 naar versie EC-42
Draaisnelheid 300-1200 tpm 300-1200 tpm
Gewicht 1.76 lb 0.8 kg
Vochtigheid 100% 100%
Breedte 3.38 in 86 mm
Connectors Een 12-polige Deutsch, TNC met een antenne Een 12-polige Deutsch, TNC met een antenne
Diepte 2.24 in 57 mm
Opslagtemperatuur -50 °C tot 85 °C (-58 °F tot 185 °F) -50 °C tot 85 °C (-58 °F tot 185 °F)
Nauwkeurigheid < 1 m (met correcties van het basisstation) < 1 m (met correcties van het basisstation)
Hoogte 7.36 in 187 mm
Elektrische ingang 9 tot 32V DC 120 mA @ 24V DC 9 tot 32V DC 120 mA @ 24V DC
Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F) -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F)
Gewicht 3.99 lb 1.81 kg
Diepte 3.15 in 80 mm
Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F) -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F)
Opslagtemperatuur -40 °C tot 85 °C (-40 °F tot 185 °F) -40 °C tot 85 °C (-40 °F tot 185 °F)
Video-ingang Vier video-ingangen, ondersteunen NTSC-video-ingangen Vier video-ingangen, ondersteunen NTSC-video-ingangen
Vochtigheid 100% 100%
Schakelaars voor de machinist Vier verlichte drukknoppen met voelbare terugkoppeling, een 4-weg tuimelschakelaar Vier verlichte drukknoppen met voelbare terugkoppeling, een 4-weg tuimelschakelaar
Hoogte 6.18 in 157 mm
Geluidssignaal Geïntegreerd geluidsalarm op de voorzijde. Twee uitgangen voor extern alarm. Geïntegreerd geluidsalarm op de voorzijde. Twee uitgangen voor extern alarm.
Breedte 9.02 in 229 mm
Elektrische ingang 9 tot 32V DC 9 tot 32V DC
Bedieningsfrequentie 919 MHz 919 MHz
Maximale opslagtemperatuur -50 °C tot 85 °C (-58 °F tot 185 °F) -50 °C tot 85 °C (-58 °F tot 185 °F)
Uitgang van de lader 2A @ 5V 2A @ 5V
Ingang lader 100-240 V AC (50-60 Hz) 100-240 V AC (50-60 Hz)
Maximale bedrijfstemperatuur -18 °C tot 65 °C (-0.4 °F tot 149 °F ) -18 °C tot 65 °C (-0.4 °F tot 149 °F )
Zendbereik >180 m >180 m
Afmetingen 173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm (6.84 in × 3.55 in × 1.94 in ) 173,7 mm × 90,2 mm × 49,2 mm (6.84 in × 3.55 in × 1.94 in )
Gewicht 20.28 oz 575 g
Vermogen 1A @ 12V 1A @ 12V
Type Elektrisch scannende radar Elektrisch scannende radar
Bedieningsfrequentie 76,5 GHz 76,5 GHz
Maximale bedrijfstemperatuur -40 °C tot 85 °C (-40 °F tot 185 °F) -40 °C tot 85 °C (-40 °F tot 185 °F)
Maximale opslagtemperatuur -50 °C tot 85 °C (-50 °F tot 185 °F) -50 °C tot 85 °C (-50 °F tot 185 °F)
Machinecompatibiliteit Cat grote mijnbouwtrucks (geselecteerde modellen) en ondersteunend materieel Cat grote mijnbouwtrucks (geselecteerde modellen) en ondersteunend materieel
Toepassing Bovengrondse mijnbouw Bovengrondse mijnbouw

Vergelijk Cat Command voor transport met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Command voor transport

Command voor transport

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Cat Command voor transport

Meer aanbiedingen bekijken