Cat Command afstandsbediening voor de bouw

Command Cat Command afstandsbediening voor de bouw

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Overzicht

Afstandsbedieningsoplossingen voor meer veiligheid en productiviteit

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Voordelen

VERGROOT DE VEILIGHEID

Houd machinisten uit de buurt van gevaarlijke werksituaties door machines vanaf een veilige afstand te bedienen. Op deze wijze worden veiligheidsrisico's voorkomen en bestaat er geen gevaar meer voor letsel als gevolg van ongelukken bij het op en van de machine klimmen.

VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

Start de productie direct weer op na onderbrekingen, bijvoorbeeld na stralen, verkort de stilstandtijd dankzij snelle dienstwisselingen en verminder vermoeidheid door de effecten van trillingen, geluid en bewegingen als gevolg van het rijden door zwaar terrein weg te nemen.

BEHOUD DE CONTROLE

Bedien de machine net zo soepel en nauwkeurig als vanuit de cabine, behoud toegang tot geavanceerde machinefuncties, ingebouwde veiligheidsvoorzieningen schakelen de machine uit als de stroom uitvalt of de communicatie verloren gaat.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Zorg voor een veilig werkterrein

Zorg voor een veilig werkterrein

        
  • Houd machinisten uit de buurt van gevaarlijke werksituaties door machines vanaf een veilige afstand te bedienen.
  •     
  • Elimineer de veiligheidsrisico's voor machinisten als gevolg van potentieel gevaarlijke situaties, zoals instortende wanden, vallend puin, steile hellingen en onstabiele oppervlakken.
  •     
  • Vermindert het gevaar voor letsel als gevolg van uitglijden, struikelen en vallen bij het op en van de machine klimmen.
  •     
  • Elimineert het risico op letsel voor de machinist als de machine kantelt of wegglijdt. 
  •     
  • Het systeem omvat meerdere redundante veiligheidsfuncties om alle beweging van de machine te stoppen als een stopschakelaar wordt geactiveerd, de draadloze communicatie wegvalt of een ernstige fout wordt gedetecteerd.
Hogere productiviteit

Hogere productiviteit

        
  • Start de productie direct weer op na onderbrekingen, bijvoorbeeld nastralen in een groeve.
  •     
  • Machinisten kunnen snel en eenvoudig tussen machines met Cat Command en verschillende locaties wisselen zonder uitvaltijd.
  •     
  • Verminder de vermoeidheid van de machinist door de effecten van trillingen, lawaai en ruw terrein in de cabine te elimineren.
  •     
  • Bedien een machine met dezelfde reactietijd als wanneer u in de cabine zou zitten.
  •     
  • Selecteer en activeer machinefuncties alsof de machinist in de machine zit.*
  •     
  • Biedt machinisten die om medische redenen zijn uitgevallen, de kans om sneller weer aan de slag te gaan en machines te bedienen.

* Voor gebruikers van Command Console gelden mogelijk enkele beperkingen voor de machinistenhulp; raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer informatie. De functies van machinistenhulp voor Command Console zijn niet beschikbaar in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.
Cat Command Console

Cat Command Console

        
  • Maakt het mogelijk om de machine veilig en eenvoudig vanaf een afstand te bedienen. De machinist bevindt zich dus niet in de cabine, maar blijft wel op het werkterrein en houdt direct zicht op de machine. 
  •     
  • Maakt bediening tot op 400 meter (437 yds.) afstand binnen de gezichtslijn mogelijk.
  •     
  • Invoer van de machinist wordt direct via een speciale radiozender/-ontvanger naar de machine-elektronica gestuurd, waardoor realtime bediening mogelijk is.
  •     
  • Tot 10 uur ononderbroken gebruikstijd, met een oplaadtijd van 4 uur of minder.
  •     
  • Er hoeft geen communicatie-infrastructuur op het werkterrein te worden aangelegd.
  •     
  • Maakt gebruik van een beveiligde 2,4 GHz radioverbinding.*
  •     
  • De machine wordt uitgeschakeld als de Console meer dan 45 graden gekanteld wordt, wat aangeeft dat de machinist gevallen kan zijn.

* Sommige regio's staan 900 MHz verbindingen toe, raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
Cat Command Station

Cat Command Station

        
  • Stelt de machinist in staat om de machine op afstand vanuit een 'virtuele cabine' met de gebruikelijke bedieningselementen en displays te bedienen.
  •     
  • Die virtuele cabine kan in een commandocentrum staan dat zich op het werkterrein of kilometers van de machinelocatie bevindt.
  •     
  • Vermindert vermoeidheid van de machinist door hem in een comfortabele binnenruimte te laten werken. 
  •     
  • Invoer van de machinist wordt direct via een speciale radiozender/-ontvanger naar de machine-elektronica gestuurd, waardoor realtime bediening mogelijk is.
  •     
  • De bedieningselementen hebben dezelfde reactietijd als in de cabine, waardoor een nauwkeurige bediening voor alle graafmachinetoepassingen behouden blijft.
  •     
  • Dankzij hoge-resolutie-videobeelden heeft de machinist vanuit zijn virtuele cabine duidelijk zicht op het werkterrein.
  •     
  • Machinisten kunnen snel en eenvoudig tussen machines en verschillende locaties wisselen zonder downtime. 
  •     
  • Behoudt de optie om andere geavanceerde besturingstechnologieën te gebruiken, zoals Cat Grade, Payload, Detect en andere machinespecifieke hulpfuncties.
  •     
  • Maakt het voor trainers mogelijk om naast de machinist te staan zonder last te hebben van geluiden of bewegingen.
All Stop-zender

All Stop-zender

        
  • Het All Stop/Autonomous Stop (A-Stop) systeem biedt een manier om een machine met Command op afstand te stoppen 
  •     
  • Het A-Stop radiocommunicatiesysteem bestaat uit een A-Stop-ontvanger die op de machine is geïnstalleerd en een handzender. 
  •     
  • De handbediende A-Stop-zender is ontworpen voor personeel dat werkt in gebieden met machines die met Command worden bestuurd. 
  •     
  • Wanneer deze wordt geactiveerd is, komen alle Command-machines binnen het bereik van een A-Stop-zender gecontroleerd tot stilstand.
Beschikbaarheid van materieel

Beschikbaarheid van materieel

Cat® Command afstandsbedieningstechnologieën voor de bouw veranderen het werkterrein wereldwijd. De volgende families Cat machines zijn gereed voor afstandsbediening:
        
  1. Bulldozers
  2.     
  3. Graafmachines
  4.     
  5. Schrankladers en compacte rupsladers
  6.     
  7. Wielladers

* De verkrijgbaarheid van Cat Command kan per regio en model verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Vergelijk Cat Command afstandsbediening voor de bouw met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat Command afstandsbediening voor de bouw

Cat Command for Dozing

Cat Command voor graafwerkzaamheden

Cat Command voor laden

Cat Command in scheepsruimtoepassing

Cat Command in toepassing voor lossen van binnenvaartschepen

Cat Command voor sloopwerken

Cat Command Console

Cat Command Station

Cat Command afstandsbediening voor de bouw
Cat Command for Dozing
Cat Command voor graafwerkzaamheden
Cat Command voor laden
Cat Command in scheepsruimtoepassing
Cat Command in toepassing voor lossen van binnenvaartschepen
Cat Command voor sloopwerken
Cat Command Console
Cat Command Station

Cat® Command afstandsbediening voor de bouw

Cat® Command afstandsbediening voor de bouw