299D3 XE

299D3 XE Compacte rupsladers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen - SAE J1995:2014
110 hp
82 kW
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35%
3560 lb
1620 kg
Bedrijfsgewicht
11756 lb
5333 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Stil en comfortabel

Stil en comfortabel

De in de sector toonaangevende afgedichte overdrukcabine biedt de machinist een schonere en stillere werkomgeving met uitstekend zicht op de uitrustingsstukken. Dankzij de standaard op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks blijft de D3-serie de beste in de sector op het gebied van comfort voor de machinist.
Maximale prestaties

Maximale prestaties

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische trekkrachtbeheersysteem, standaard twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratiepedaalfunctie.
Om uw taken gemakkelijk te maken

Om uw taken gemakkelijk te maken

Het Cat® "Intelligent Leveling"-systeem (ILEV) biedt voor de sector toonaangevende technologie, integratie en functies zoals zelfnivellering in twee richtingen, terugkeren naar de graafstand van het uitrustingsstuk en uitrustingsstukpositionering.
Een hoog rijcomfort

Een hoog rijcomfort

Standaard volledig onafhankelijke ophanging met torsieas in combinatie met de snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het bedrijf op ruw terrein, voor beter vasthouden van de lading, een grotere productiviteit en meer comfort voor de machinist.
Geoptimaliseerde machinecapaciteiten

Geoptimaliseerde machinecapaciteiten

Maximaliseer uw machinecapaciteiten en -bediening met het geavanceerde display dat afstellingen op het scherm weergeeft voor de respons van uitrustingsstukken, de Hystat-respons en de kruipregeling. Daarnaast is de machine meertalig en voorzien van aanpasbare lay-outs, een beveiligingssysteem en een achteruitkijkcamera.
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • De Cat® C3.6 motor voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
  • Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)** of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor meer informatie.
  • Verlengde onderhoudsintervallen verminderen niet alleen de stilstandtijd, maar verminderen ook de hoeveelheid vloeistof en filters die tijdens de levensduur van de machine moeten worden vervangen.
  • Verhoog de productiviteit met Cat technologieën zoals positionering van het uitrustingsstuk, return to dig en Cat Smart Attachments.
  • Bespaar brandstof en verminder uw uitstoot van broeikasgassen met efficiëntiefuncties zoals het voetgaspedaal en de ventilator van het koelsysteem.

Productspecificaties voor 299D3 XE

Brutovermogen - SAE J1995:2014 110 hp 82 kW
Nettovermogen - SAE 1349 106 hp 79 kW
Cilinderinhoud 232 in³ 3.8 L
Boring 3.9 in 100 mm
Slag 4.7 in 120 mm
Nettovermogen – ISO 9249 107 hp 80 kW
Nettovermogen 106 hp 79 kW
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 276 ft·lbf 374 Nm
Motortype Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo)
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35% 3560 lb 1620 kg
Grondraakvlak 2184 in² 1.41 m²
Bodemdruk 5.4 psi 37.3 kPa
Kantelmoment 10170 lb 4625 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 7270 lb 3298 kg
Opbreekkracht - hefcilinder 6162 lb 2795 kg
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 5360 lb 2431 kg
Gronddruk - met rupsplaten van 450 mm (17.7 in) 4.8 psi 33 kPa
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, dubbele zelfnivellering, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), drievoudige flens vóór/achter loopwielen, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, dubbele zelfnivellering, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), drievoudige flens vóór/achter loopwielen, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 50% 5085 lb 2315 kg
Grondraakvlak - met rups van 450 mm/17.7 inch 2463 in² 1.59 m²
Bedrijfsgewicht 11756 lb 5333 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, dubbele zelfnivellering, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), drievoudige flens vóór/achter loopwielen, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, dubbele zelfnivellering, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), drievoudige flens vóór/achter loopwielen, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Koelsysteem 4.1 gal (US) 16 L
Motorcarter 3.5 gal (US) 13 L
Brandstoftank 31.7 gal (US) 120 L
Hydraulisch systeem 14.5 gal (US) 55 L
Hydrauliekolietank 10.3 gal (US) 39 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Lengte - rups op maaiveld 69.6 in 1767 mm
Totale lengte - Spoor 89.4 in 2270 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 83.6 in 2125 mm
Bodemvrijheid 9.6 in 245 mm
Vertrekhoek 33° 33°
Maximale storthoek 54° 54°
Maximale totale hoogte 158.7 in 4032 mm
Bakpenhoogte - transportstand 7.1 in 180 mm
Draaistraal van midden - koppeling 58.1 in 1476 mm
Bereik - maximaal heffen/storten 33.6 in 852 mm
Lengte - zonder laadbak 125.5 in 3189 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 74 in 1881 mm
Draaistraal van midden - laadbak (gekanteld) 91.1 in 2314 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 19.4 in 493 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 94.5 in 2399 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 81° 81°
Voertuigbreedte (rupsen van 400 mm/15.7 in) 76 in 1931 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 126.3 in 3208 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 154.7 in 3931 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 51.9 in 1319 mm
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, dubbele zelfnivellering, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), drievoudige flens vóór/achter loopwielen, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, rijregeling, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, airconditioning, luchtgeveerde stoel, geavanceerd display, achteruitkijkcamera, 1000 CCA-accu, dubbele zelfnivellering, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), drievoudige flens vóór/achter loopwielen, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Terugkantelhoek 25° 25°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Hydrauliekolie-opbrengst – XHP: hydraulisch vermogen (berekend) 94 hp 70 kW
Modus voor standaardopbrengst - hydraulische druk van lader 3335 psi 23000 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst – XHP: maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader* 40 gpm 150 L/min
Opmerking *Indien uitgerust met uitrustingsstukken van de Cat 400-serie. *Indien uitgerust met uitrustingsstukken van de Cat 400-serie.
Modus voor standaardopbrengst - hydraulisch vermogen - berekend 44 hp 33 kW
Hydrauliekolie-opbrengst – XHP: maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Modus voor standaardopbrengst - hydrauliekolie-opbrengst van lader 23 gpm 86 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - hydraulisch vermogen (berekend) 94 hp 70 kW
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader* 40 gpm 150 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 5.2 mph 8.4 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen 8.4 mph 13.5 km/h
In cabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Buiten cabine** 104 dB(A) 104 dB(A)
Opmerking (2) *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Opmerking (3) **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton.

299D3 XE Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo 100 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee halogeenwerklichten achter, twee verstelbare halogeenlampen vóór, cabineverlichting
  • Achteruitrij-alarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 1000 CCA, met accuschakelaar

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Meters: brandstofniveau, DEF-niveau, urenteller
  • Waarschuwingssysteem met indicators voor de machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, inschakeling luchtinlaatverwarming, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Stoel met stoffen bekleding, hoge rugleuning en luchtvering, verwarmd met rugleuningverstelling en lendensteun, en op de stoel gemonteerde volledig verstelbare bedieningselementen
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, gesloten, kantelbaar
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven-, achter- en zijruiten
  • Hemelbekleding, luxe
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 V
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaiknop) en gaspedaal, elektronisch met deceleratiefunctie
  • Geavanceerd beeldscherm met achteruitrijcamera: LCD-kleurenscherm van 127 mm (5 in), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat en de kruipbakregeling.
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN

  • Cat C3.8, turbodieselmotor, voldoet aan Tier 4 Final en Stage IV-emissienormen
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters: type bus, brandstof en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerrem met meervoudige remschijven in oliebad
  • Hydrostatische transmissie, rijden met twee versnellingen
  • Ophanging – Onafhankelijke torsieassen (4)
  • Snelheidsgevoelige rijregeling

OVERIGE

  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelventilator
  • In staal ingebedde rubberen rups - 400 mm (15.7 in) met loopwielen met drievoudige flens (voor en achter)
  • Product Link™ PL240, mobiele telefonie

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Snelkoppeling, mechanische of elektrische
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in)
  • PERFORMANCE PAKKET
    : Performance-pakket H3: Hydraulisch systeem met standaardopbrengst, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (heffen en neerlaten), terug naar graafstand van uitrustingsstuk, positioneringsinrichting voor uitrustingsstukken en elektronische demping (heffen en neerlaten)
  • COMFORT PAKKET:
    - Gesloten ROPS met A/C (C3): gaspedaal, hemelbekleding, verwarming en ontdooier, zijruiten, bekerhouder, radiovoorbereiding, luchtgeveerde stoel (met hoge rugleuning en verwarmd) en deur (glas of polycarbonaat)

299D3 XE Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Zwaailamp
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • Lak, aangepast
  • Thermisch geregelde, omkeerbare ventilator met variabel toerental
  • Externe contragewichten
  • Product Link PL641, mobiele telefonie
  • Bluetooth®-radio met microfoon (AM-/FM-/weerstationontvanger met USB- en AUX-ingangsaansluiting)

Vergelijk 299D3 XE met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Compacte rupslader Cat® 299D3 XE

Compacte rupslader Cat® 299D3 XE

Compacte rupslader Cat® 299D3 XE

Compacte rupslader Cat® 299D3 XE
Compacte rupslader Cat® 299D3 XE
Compacte rupslader Cat® 299D3 XE

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  299D3 XE

Meer aanbiedingen bekijken