PR118 Handbediende hoek

PR118 Handbediende hoek Rotoreggen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Rolbreedte
72 in
1829 mm
Totale breedte
81 in
2057 mm
Maximale hoek - rechts of links
20°
20°

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Toepassing

Toepassing

Bieden de veelzijdigheid van ontvilten, verwijderen van oude grasmatten en onkruid, nivelleren, harken, rommel verwijderen en zaaibedden klaarmaken met één uitrustingsstuk.
Mogelijkheid tot schuinstellen

Mogelijkheid tot schuinstellen

Door de mogelijkheid tot schuinstellen kan de machinist verzamelde rommel in zwaden bijeenleggen om deze gemakkelijk te kunnen oppakken en verwijderen.
Malen

Malen

Door het voortdurende malen wordt een ideaal zaaibed gemaakt voor uitstekende ontkiemresultaten. Dit vormt de basis voor een perfect gazon.
Handmatig of hydraulisch schuinstellen

Handmatig of hydraulisch schuinstellen

Met de hand of hydraulisch schuinstellen tot 20 graden rechts of links uit het midden. Door de mogelijkheid van hydraulisch schuinstellen kan de machinist de hoek van de rotoreg vanuit de cabine regelen.
Wielen met verstelbare spoorbreedte

Wielen met verstelbare spoorbreedte

Dubbele wielen met afzonderlijk verstelbare spoorbreedte zorgen voor een scherende gang voor het overzaaien of het aanpassen om drainagehellingen te snijden.
Gevleugelde eindplaten met twee standen

Gevleugelde eindplaten met twee standen

Gevleugelde eindplaten met twee standen maken harken dicht bij trottoirs of funderingen mogelijk. De platen kunnen parallel blijven, zelfs bij schuinstelling, voor soepeler ploegen.

Productspecificaties voor PR118 Handbediende hoek

Rolbreedte 72 in 1829 mm
Totale breedte 81 in 2057 mm
Maximale hoek - rechts of links 20° 20°
Harkbreedte bij maximale hoek 68 in 1727 mm
Totale lengte 60.6 in 1540 mm
Totale hoogte 33.3 in 847 mm
Gewicht 899.5 lb 408 kg
Vereiste hydrauliek Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra
Optimale hydrauliekolieopbrengst 49-86 l/min (13-23 US-Gall/min.) 49-86 l/min (13-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 170-241 bar (2,500-3,500 psi) 170-241 bar (2,500-3,500 psi)

Vergelijk PR118 Handbediende hoek met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View