260

260 Schrankladers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen - SAE J1995:2014
74 hp
55 kW
Nominaal bedrijfslaadvermogen
3160 lb
1434 kg
Bedrijfsgewicht
8523 lb
3866 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Aandrijflijn met groot prestatievermogen

Aandrijflijn met groot prestatievermogen

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische trekkrachtbeheersysteem, optioneel twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratiepedaalfunctie.
Nieuw ontworpen cabine

Nieuw ontworpen cabine

Herontworpen cabine zorgt voor een bredere werkomgeving. In combinatie met de verder te verstellen stoel biedt de 260 meer ruimte voor machinisten van elk grootte. De optionele, afgedichte en overdrukcabine uit één stuk biedt een schone en stille werkruimte met uitstekende luchtverdeling via optimaal geplaatste ventilatieopeningen in de cabine.
Geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning

Geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning

De geventileerde en verwarmde stoel met luchtvering en hoge rugleuning, en op de stoel gemonteerde, verstelbare joystick zorgen voor een ongekend gebruikscomfort.
Drie niveaus van extra hydraulische prestaties

Drie niveaus van extra hydraulische prestaties

Drie niveaus van extra hydraulische prestaties beschikbaar Standaardopbrengst, Hoge opbrengst en Hoge opbrengst XPS. Standaardopbrengst voor uitrustingsstukken die een basisniveau aan extra opbrengst en vermogen vereisen, Hoge opbrengst verhoogt de extra opbrengst voor toepassingen die extra hydraulisch opbrengst vereisen voor betere prestaties van het uitrustingsstuk, en het hydraulische systeem met Hoge opbrengst XPS biedt maximale extra hydraulische prestaties door extra opbrengst en extra druk te leveren voor de meest veeleisende uitrustingsstukken en toepassingen
Elektronisch geregelde Cat C2.8T motor

Elektronisch geregelde Cat C2.8T motor

Elektronisch geregelde Cat C2.8T motor voldoet aan de US EPA Tier 4 Final- en EU Stage V-emissienormen en levert tegelijkertijd maximaal vermogen over een breed toerentalbereik en een hoog koppel voor betere werkprestaties, ongeacht de toepassing
Rijregeling

Rijregeling

De optie voor de snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het werken op ruw terrein, en maakt beter vasthouden van de lading, een hogere productiviteit en meer comfort voor de machinist mogelijk.

Productspecificaties voor 260

Brutovermogen - SAE J1995:2014 74 hp 55 kW
Motortype Cat® C2.8T (turbo) Cat® C2.8T (turbo)
Nettovermogen - ISO 9249 73 hp 55 kW
Nettovermogen - SAE 1349 74 hp 55 kW
Cilinderinhoud 171 in³ 2.8 L
Slag 4.3 in 110 mm
Boring 3.5 in 90 mm
Piekmotorkoppel bij 1,600 tpm - SAE J1995 221 lb/ft 300 Nm
Opmerking Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator op minimale snelheid, uitlaatsysteem en dynamo. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator op minimale snelheid, uitlaatsysteem en dynamo.
Nominaal bedrijfslaadvermogen 3160 lb 1434 kg
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 3394 lb 1540 kg
Kantelmoment 6321 lb 2867 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 9372 lb 4251 kg
Opbreekkracht - hefcilinder 5948 lb 3121 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS (Open Roll Over Protection System), laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS (Open Roll Over Protection System), laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Bedrijfsgewicht 8523 lb 3866 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS (Open Roll Over Protection System), laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS (Open Roll Over Protection System), laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Recycleerbaarheid 93% 93%
Wielbasis 49.2 in 1249 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 81.9 in 2100 mm
Voertuigbreedte over banden 66.5 in 1690 mm
Bodemvrijheid 7.9 in 201 mm
Vertrekhoek 23° 23°
Maximale storthoek 46° 46°
Bakpenhoogte - transportstand 8 in 203 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 132.5 in 3365 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 12.6 in 320 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 96.2 in 2646 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 135 in 3575 mm
Lengte - zonder laadbak 116.4 in 2956 mm
Maximale totale hoogte 155.8 in 4160 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 44.1 in 1120 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 97° 97°
Bereik - maximaal heffen/storten 21.7 in 552 mm
Terugkantelhoek 28° 28°
Draaistraal van midden - laadbak 82.7 in 2102 mm
Draaistraal van midden - koppeling 53.8 in 1367 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 71.8 in 1823 mm
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS (Open Roll Over Protection System), laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, OROPS (Open Roll Over Protection System), laadbak van 1730 mm (68 in) met laag profiel, Cat 12 × 16.5-banden, hydrauliek met standaardopbrengst, mechanisch geveerde stoel en handbediende snelkoppeling, en zonder optionele contragewichten (tenzij anders aangegeven).
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3335 psi 24130 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydrauliekolieopbrengst van lader 20 gpm 86 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 39 hp 34.6 kW
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 3500 psi 24130 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader 30 gpm 113 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 58 hp 45.4 kW
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydrauliekolieopbrengst van lader 34 gpm 129 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 80.7 hp 60.2 kW
In cabine* 83 dB (A) 83 dB (A)
Buiten cabine** 101 dB(A) 101 dB(A)
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Opmerking (2) *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Opmerking (3) **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 (optioneel) ISO 3449:2005 (optioneel)
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 7.7 mph 12.4 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen (optie) 11.1 mph 17.9 km/h
Kettingkast - per kant 2.4 gal (US) 9 L
Koelsysteem 3 gal (US) 11.5 L
Motorcarter 2.1 gal (US) 8 L
Brandstoftank 31 gal (US) 117.5 L
Hydraulisch systeem 9.7 gal (US) 36.8 L
Hydrauliekolietank 6.9 gal (US) 26 L
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,85 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,216 metrieke ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,85 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,216 metrieke ton.

260 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Kabelboom voor uitrustingsstuk
  • Accu voor zwaar gebruik
  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 85 A
  • LED-werklampen
  • Automatische achteruitrijlichten
  • Schakelaar achtergrondverlichting
  • LED-binnenverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Instapverlichting buiten
  • Automatisch knipperen van het waarschuwingslampje van de werkverlichting wanneer de parkeerrem wordt vrijgegeven

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Full color lcd-monitor: kruipsnelheidsregeling, afstelling aandrijfrespons, afstelling respons uitrustingsstuk, afstelling aandrijfvermogenprioriteit, taalkeuze (× 32), antidiefstalbeveiligingssysteem en bewaking voor meerdere machinisten, onderhoudsschema en herinneringen, bewaking van gebeurtenissen en diagnosecodes, instelling van datum/tijd/ eenheden/helderheid en smart-technologie voor gebruik met Smart-uitrustingsstukken.
  • Luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch toevoerfilter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling (indien van toepassing)
  • Meters: brandstofniveau, urenteller, hydrauliekolietemperatuur, urenteller, accuspanning, toerenteller
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Hemelbekleding
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Op de stoel gemonteerde joysticks
  • Opbergvak voor mobiele telefoon
  • Bekerhouder
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Gaspedaal

HYDRAULIEK

  • Selecteerbare patroonregeling - ISO of H
  • Elektro-hydraulische bedieningselement voor uitrustingsstuk
  • Elektro-hydraulische hydrostatische transmissiehendel bewaakt door toerentalsensor
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil

AANDRIJFLIJN

  • Cat C2.8T turbodieselmotor, voldoet aan emissienormen US EPA Tier 4 Final en Euro-V:
  • Starthulp gloeibougies
  • Vloeistofgekoeld, directe inspuiting
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • Systematisch onderzoek van smeerolie (S-O-S SM) klep, ecologische afvoer hydraulische olie en koelvloeistof
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Filters, hydraulische toevoer-, patroontype
  • Filters, hydraulische retour-, patroontype
  • Filter, bustype, motorolie
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Afsluitbare tankdop
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Automatisch stationair draaien van motor

OVERIGE

  • Extra hydrauliek, continue stroom
  • Telematica, product Link, via mobiele data
  • Stalen motordeur met vervangbare lamellen
  • Motorklep - afsluitbaar
  • Koppeling uitrustingsstuk
  • Cat ToughGuard™-slang

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Hulphydrauliek, standaard of hoge capaciteit XPS
  • Snelkoppeling, mechanisch of hydraulisch
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in) of 3-punts heup/schoudergordel

PRESTATIEPAKKETTEN

  • Prestatiepakket HP1: Hydrauliek met standaardopbrengst
  • Prestatiepakket HP3: Hydrauliek met hoge opbrengst XPS

COMFORTPAKKETTEN

  • Open overkapping: bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, vinyl stoel naar keuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmd/luchtgeveerd)
  • Gesloten cabine met verwarming en airconditioning: zijruiten, bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, stoelkeuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmde luchtgeveerde stoel, stoel met hoge rugleuning/geventileerde en verwarmde luchtgeveerde stoel) en deurkeuze (glas of polycarbonaat)

TECHNOLOGIEPAKKETTEN

  • T2 - T1 + achteruitkijkcamera
  • T4 - Monitor met geavanceerd aanraakscherm, geavanceerde joysticks, starten met drukknop, X-mount houder voor mobiele telefoon en achteruitkijkcamera.
  • T5 - T4 + 2 extra zijzichtcamera's.

Radio

  • Radio, geen - voor machines met open overkapping en landen die niet zijn gecertificeerd voor Bluetooth®-technologie
  • Geïntegreerde AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm AUX-input en Bluetooth-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.
  • Geïntegreerde DAB+/AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm AUX-input en Bluetooth-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ basisserie PL243
  • Product Link Elite-serie PLE643

KOELVENTILATOR

  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid
  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid, met automatische en handmatige omkeerventilator

BESCHERMINGS- EN AFDICHTINGSPAKKETTEN

  • HD0 - basisbescherming en -afdichting (regenkap luchtinlaat motor, afdichting tussen cabine en frame en hydraulisch toegangsluik voor het bijvullen)
  • HD1 - middelhoge bescherming en afdichting† (HD0 + zijafdichting van cabine tot frame, afsluitbaar toegangsluik voor het bijvullen van brandstof, bescherming van de kantelcilinder en bescherming van de onderkant van de aandrijflijn. Sommige uitrustingen kunnen verschillen afhankelijk van de regio
  • HD2 - meest uitgebreide bescherming en afdichting† (HD1 + turbobescherming, uitlaatpijpomhulsel, dieselroetfilteromhulsel (DPF), snelkoppelingsbescherming, volledig omsloten bescherming van de aandrijflijn, beschermkap voor hydraulische leidingen onder de opstap, voorfilter voor luchtinlaat van de motor.) Sommige uitrustingen kunnen verschillen afhankelijk van de regio

260 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp, LED
  • Motorblokverwarmer - 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • 4-punts hefogen voor de machine
  • Lak, aangepast
  • Snelheidsgevoelige rijregeling
  • Beveiliging Bluetooth-sleutel
  • Slanggeleider-uitrustingsstuk
  • Coating met roestwerend middel

Vergelijk 260 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat® 260 schranklader

Cat® 260 schranklader

Cat® 260 schranklader

Cat® 260 schranklader

Cat® 260 schranklader
Cat® 260 schranklader
Cat® 260 schranklader
Cat® 260 schranklader

Bekijk actuele aanbiedingen voor  260

Meer aanbiedingen bekijken