Overzicht
Ontworpen voor het leegruimen en voorbereiden van grond in afwerkingstoepassingen voor groenvoorziening.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het leegruimen en voorbereiden van grond in afwerkingstoepassingen voor groenvoorziening.
Weergave 1-6 van 9
| Rolbreedte | 84 in 2134 mm |
| Totale breedte | 93 in 2362 mm |
| Maximale hoek - rechts of links | 20° 20° |
| Harkbreedte bij maximale hoek | 79 in 2007 mm |
| Totale lengte | 60.6 in 1540 mm |
| Totale hoogte | 33.3 in 847 mm |
| Gewicht | 1025.1 lb 465 kg |
| Vereiste hydrauliek | Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 49-86 l/min (13-23 US-Gall/min.) 49-86 l/min (13-23 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 170-241 bar (2,500-3,500 psi) 170-241 bar (2,500-3,500 psi) |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts