270

Schrankladers 270

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen - SAE J1995:2014
100 hp
75 kW
Nominaal bedrijfslaadvermogen
3557 lb
1614 kg
Bedrijfsgewicht
10441 lb
4736 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Aandrijflijn met groot prestatievermogen

Aandrijflijn met groot prestatievermogen

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische trekkrachtbeheersysteem, optioneel twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratiepedaalfunctie.
Nieuw ontworpen cabine

Nieuw ontworpen cabine

Herontworpen cabine zorgt voor een bredere werkomgeving. In combinatie met de verder te verstellen stoel biedt de 270 meer ruimte voor machinisten van elk grootte. De optionele, afgedichte en overdrukcabine uit één stuk biedt een schone en stille werkruimte met uitstekende luchtverdeling via optimaal geplaatste ventilatieopeningen in de cabine.
Geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning

Geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning

De geventileerde en verwarmde stoel met luchtvering en hoge rugleuning, en op de stoel gemonteerde, verstelbare joystick zorgen voor een ongekend gebruikscomfort.
Extra hydraulisch XPS systeem met hoog debiet

Extra hydraulisch XPS systeem met hoog debiet

Het extra hydraulisch XPS systeem, dat een hoog debiet en een hoge druk aflevert is leverbaar voor toepassingen waarin maximale prestaties van een hydraulisch uitrustingsstuk vereist zijn.
Motor met veel pk en hoog koppel

Motor met veel pk en hoog koppel

De elektronisch geregelde Cat C3.6TA motor (turbolader en nakoeling met turbo) levert maximaal vermogen over een breed toerentalbereik en een hoog koppel voor betere werkprestaties, ongeacht de toepassing De motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en Euro-V.
Rijregeling

Rijregeling

De optie voor de snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het werken op ruw terrein, en maakt beter vasthouden van de lading, een hogere productiviteit en meer comfort voor de machinist mogelijk.

Productspecificaties voor 270

Brutovermogen - SAE J1995:2014 100 hp 75 kW
Nettovermogen - SAE 1349 100 hp 74 kW
Nettovermogen - ISO 9249 99 hp 74 kW
Piekmotorkoppel bij 1,600 tpm - SAE J1995 333 lb/ft 451 Nm
Motortype Cat C3.6 TA (turbocharger met nakoeler) Cat C3.6 TA (turbocharger met nakoeler)
Cilinderinhoud 221 in³ 3.6 l
Slag 4.7 in 120 mm
Boring 3.9 in 98 mm
Opmerking Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator op minimale snelheid, uitlaatsysteem en dynamo. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator op minimale snelheid, uitlaatsysteem en dynamo.
Nominaal bedrijfslaadvermogen 3557 lb 1614 kg
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 3914 lb 1786 kg
Kantelmoment 7114 lb 3227 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 8267 lb 3750 kg
Opbreekkracht - hefcilinder 6349 lb 2880 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1883 mm (74 in), Cat 12 x 16,5 banden, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 1000 CCA-accu, contragewicht vooraan, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1883 mm (74 in), Cat 12 x 16,5 banden, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 1000 CCA-accu, contragewicht vooraan, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Bedrijfsgewicht 10441 lb 4736 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1883 mm (74 in), Cat 12 x 16,5 banden, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 1000 CCA-accu, contragewicht vooraan, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1883 mm (74 in), Cat 12 x 16,5 banden, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 1000 CCA-accu, contragewicht vooraan, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 6.6 mph 10.6 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen (optie) 9.6 mph 15.4 km/h
Buiten cabine** 101 dB(A) 101 dB(A)
In cabine* 83 dB (A) 83 dB (A)
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Opmerking (2) *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Opmerking (3) **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
Recycleerbaarheid 93% 93%
Wielbasis 54.6 in 1386 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 86.2 in 2189 mm
Voertuigbreedte over banden 72 in 1830 mm
Bodemvrijheid 8 in 202 mm
Vertrekhoek 23.6° 23.6°
Maximale storthoek 43.5° 43.5°
Maximale totale hoogte 164.3 in 4174 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 12.6 in 320 mm
Draaistraal van midden - koppeling 57.9 in 1471 mm
Draaistraal van midden - laadbak 87.7 in 2228 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 74.7 in 1897 mm
Bereik - maximaal heffen/storten 30.9 in 786 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 48 in 1220 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 133.5 in 3391 mm
Bakpenhoogte - transportstand 8.7 in 220 mm
Terugkantelhoek 28° 28°
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 105.4 in 2676 mm
Lengte - zonder laadbak 128.7 in 3270 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 153.9 in 3908 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 88° 88°
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1883 mm (74 in), Cat 12 x 16,5 banden, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 1000 CCA-accu, contragewicht vooraan, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, één versnelling, laadbak van 1883 mm (74 in), Cat 12 x 16,5 banden, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 1000 CCA-accu, contragewicht vooraan, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3500 psi 24130 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydrauliekolieopbrengst van lader 23 gpm 86 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 46.4 hp 34.6 kW
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 3500 psi 24130 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - hoge opbrengst - maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader 34 gpm 129 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 69.6 hp 51.9 kW
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydrauliekolieopbrengst van lader 34 gpm 129 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 80.7 hp 60.2 kW
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 (optioneel) ISO 3449:2005 (optioneel)
Koelsysteem 4.6 gal (US) 17.5 l
Motorcarter 2.4 gal (US) 9 l
Brandstoftank 34.5 gal (US) 130.7 l
Hydraulisch systeem 10.8 gal (US) 41 l
Hydrauliekolietank 6.9 gal (US) 26 l
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 2.9 gal (US) 11 l
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,85 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,216 metrieke ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,85 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,216 metrieke ton.

270 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Accuschakelaar met vergrendelingsvoorziening
  • Kabelboom voor uitrustingsstuk
  • Accu voor zwaar gebruik
  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 85 A
  • LED-werklampen
  • Automatische achteruitrijlichten
  • Schakelaar achtergrondverlichting
  • LED-binnenverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Instapverlichting buiten
  • Automatisch knipperen van het waarschuwingslampje van de werkverlichting wanneer de parkeerrem wordt vrijgegeven

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Full color lcd-monitor: kruipsnelheidsregeling, afstelling aandrijfrespons, afstelling respons uitrustingsstuk, afstelling aandrijfvermogenprioriteit, taalkeuze (× 32), antidiefstalbeveiligingssysteem en bewaking voor meerdere machinisten, onderhoudsschema en herinneringen, bewaking van gebeurtenissen en diagnosecodes, instelling van datum/tijd/ eenheden/helderheid en smart-technologie voor gebruik met Smart-uitrustingsstukken.
  • Luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch toevoerfilter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling (indien van toepassing)
  • Meters: brandstofniveau, urenteller, hydrauliekolietemperatuur, urenteller, accuspanning, toerenteller
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Hemelbekleding
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Op de stoel gemonteerde joysticks
  • Opbergvak voor mobiele telefoon
  • Bekerhouder
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Gaspedaal

HYDRAULIEK

  • Selecteerbare patroonregeling - ISO of H
  • Elektro-hydraulische bedieningselement voor uitrustingsstuk
  • Elektro-hydraulische hydrostatische transmissiehendel bewaakt door toerentalsensor
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil

AANDRIJFLIJN

  • Cat C2.8T turbodieselmotor, voldoet aan emissienormen US EPA Tier 4 Final en Euro-V:
  • Starthulp gloeibougies
  • Vloeistofgekoeld, directe inspuiting
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • Systematisch onderzoek van smeerolie (S-O-S SM) klep, ecologische afvoer hydraulische olie en koelvloeistof
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Filters, hydraulische toevoer-, patroontype
  • Filters, hydraulische retour-, patroontype
  • Filter, bustype, motorolie
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Afsluitbare tankdop
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Automatisch stationair draaien van motor

OVERIGE

  • Extra hydrauliek, continue stroom
  • Telematica, product Link, via mobiele data
  • Stalen motordeur met vervangbare lamellen
  • Motorklep - afsluitbaar
  • Koppeling uitrustingsstuk
  • Cat ToughGuard™-slang

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Hulphydrauliek, standaard of hoge capaciteit XPS
  • Snelkoppeling, mechanisch of hydraulisch
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in) of 3-punts heup/schoudergordel
  • Banden, 12 × 16,5 of 14 × 17,5

PRESTATIEPAKKETTEN

  • Prestatiepakket HP1: Hydrauliek met standaardopbrengst
  • Prestatiepakket HP3: Hydrauliek met hoge opbrengst XPS

COMFORTPAKKETTEN

  • Open overkapping: bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, vinyl stoel naar keuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmd/luchtgeveerd)
  • Gesloten cabine met verwarming en airconditioning: zijruiten, bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, stoelkeuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmde luchtgeveerde stoel, stoel met hoge rugleuning/geventileerde en verwarmde luchtgeveerde stoel) en deurkeuze (glas of polycarbonaat)

TECHNOLOGIEPAKKETTEN

  • T2 - Standaard joysticks, standaard monitor, contactslot, achteruitkijkcamera.
  • T4 - Monitor met geavanceerd aanraakscherm, geavanceerde joysticks, starten met drukknop, X-mount houder voor mobiele telefoon en achteruitkijkcamera.
  • T5 - T4 + 2 extra zijzichtcamera's.

Radio

  • Radio, geen - voor machines met open overkapping en landen die niet zijn gecertificeerd voor Bluetooth®-technologie
  • Geïntegreerde AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm AUX-input en Bluetooth-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.
  • Geïntegreerde DAB+/AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm AUX-input en Bluetooth-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ basisserie PL243
  • Product Link Elite-serie PLE643

KOELVENTILATOR

  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid
  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid, met automatische en handmatige omkeerventilator

BESCHERMINGS- EN AFDICHTINGSPAKKETTEN

  • HD0 - basisbescherming en -afdichting (regenkap luchtinlaat motor, afdichting tussen cabine en frame en hydraulisch toegangsluik voor het bijvullen)
  • HD1 - middelhoge bescherming en afdichting† (HD0 + zijafdichting van cabine tot frame, afsluitbaar toegangsluik voor het bijvullen van brandstof, bescherming van de kantelcilinder en bescherming van de onderkant van de aandrijflijn. Sommige uitrustingen kunnen verschillen afhankelijk van de regio
  • HD2 - meest uitgebreide bescherming en afdichting† (HD1 + turbobescherming, uitlaatpijpomhulsel, dieselroetfilteromhulsel (DPF), snelkoppelingsbescherming, volledig omsloten bescherming van de aandrijflijn, beschermkap voor hydraulische leidingen onder de opstap, voorfilter voor luchtinlaat van de motor.) Sommige uitrustingen kunnen verschillen afhankelijk van de regio

270 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp, LED
  • Motorblokverwarmer - 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • 4-punts hefogen voor de machine
  • Lak, aangepast
  • Snelheidsgevoelige rijregeling
  • Beveiliging Bluetooth-sleutel
  • Slanggeleider-uitrustingsstuk
  • Coating met roestwerend middel

Vergelijk 270 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat® 270 schranklader

Cat® 270 schranklader

Cat® 270 schranklader

Cat® 270 schranklader

Cat® 270 schranklader

Cat® 270 schranklader
Cat® 270 schranklader
Cat® 270 schranklader
Cat® 270 schranklader
Cat® 270 schranklader

Bekijk actuele aanbiedingen voor  270

Meer aanbiedingen bekijken