| Maximale snijdiepte | 23.6 in 600 mm |
| Breedte van freesblad | 3.1 in 80 mm |
| Gewicht | 3174.7 lb 1440 kg |
| Totale breedte | 65.2 in 1655 mm |
| Totale hoogte | 69.5 in 1765 mm |
| Lengte | 95.2 in 2417 mm |
| Vereiste hydrauliek | Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi) |
| Slagvolume van motor | 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev |
| Koppel van freesblad bij maximale druk | 5538.4 lb/ft 7509 Nm |
| Snelheid van freesblad bij maximale opbrengst | 74 tpm 74 tpm |
| Snelheid van bit bij maximale opbrengst | 1181.1 ft/min 360 m/min |
| Conische bits - per freesblad | 70 70 |
| Standaardbittype | Beton Beton |
| Optioneel bittype | Universeel Universeel |
| Sideshift-afstand | 21.7 in 550 mm |
| Voorziening voor het reinigen van sleuven | Nee Nee |
| Aandrijfmethode | Directe aandrijving Directe aandrijving |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Zagen SW360, 80 mm (3·)
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Maximale snijdiepte
- 23.6 in
- 600 mm
- Breedte van freesblad
- 3.1 in
- 80 mm
- Gewicht
- 3174.7 lb
- 1440 kg
Overzicht
Ideaal voor het snijden van asfaltstukken en verbindingsstukken voor weguitbreiding en het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen.
Kenmerken in één oogopslag
Productspecificaties voor SW360, 80 mm (3·)
Vergelijk SW360, 80 mm (3·) met vaak vergeleken producten.
Zagen
SW360, 80 mm (3·)
Geselecteerd
- Maximale snijdiepte
- 23.6 in
- 600 mm
- Breedte van freesblad
- 3.1 in
- 80 mm
- Gewicht
- 3174.7 lb
- 1440 kg
Zagen
SW360, 200 mm (8 in)
- Maximale snijdiepte
- 23.6 in
- 600 mm
- Breedte van freesblad
- 7.9 in
- 200 mm
- Gewicht
- 2921.1 lb
- 1325 kg
Zagen
SW380, 250 mm (10 in)
- Maximale snijdiepte
- 31.5 in
- 800 mm
- Breedte van freesblad
- 9.8 in
- 250 mm
- Gewicht
- 3196.7 lb
- 1450 kg
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
360°-weergave
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts