Cat® compacte rupslader 299D3
Cat® compacte rupslader 299D3
Cat® compacte rupslader 299D3
Cat® compacte rupslader 299D3
Cat® compacte rupslader 299D3
Foto's (8)
360°-weergave (2)

299D3 Compacte rupsladers

Prijs controleren

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Brutovermogen - SAE J1995:2014
98 hp
73 kW
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35%
3480 lb
1580 kg
Bedrijfsgewicht
11464 lb
5200 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Stil en comfortabel

Stil en comfortabel

De in de sector toonaangevende afgedichte overdrukcabine biedt de machinist een schonere en stillere werkomgeving met uitstekend zicht op de uitrustingsstukken. Dankzij de standaard op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks blijft de D3-serie de beste in de sector op het gebied van comfort voor de machinist.
Maximale prestaties

Maximale prestaties

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische trekkrachtbeheersysteem, standaard twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratiepedaalfunctie.
Om uw taken gemakkelijk te maken

Om uw taken gemakkelijk te maken

Het Cat® "Intelligent Leveling"-systeem (ILEV) biedt voor de sector toonaangevende technologie, integratie en functies zoals zelfnivellering in twee richtingen, terugkeren naar de graafstand van het uitrustingsstuk en uitrustingsstukpositionering.
Een hoog rijcomfort

Een hoog rijcomfort

Een standaard, volledig onafhankelijke ophanging met torsieas in combinatie met de optionele snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het bedrijf op ruw terrein, voor beter vasthouden van de lading, een grotere productiviteit en meer comfort voor de machinist.
Geoptimaliseerde machinecapaciteiten

Geoptimaliseerde machinecapaciteiten

Maximaliseer uw machinecapaciteiten en -bediening met het geavanceerde display dat afstellingen op het scherm weergeeft voor de respons van uitrustingsstukken, de Hystat-respons en de kruipregeling. Daarnaast is de machine meertalig en voorzien van aanpasbare lay-outs, een beveiligingssysteem en een achteruitkijkcamera.
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • De Cat® C3.6 motor voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
  • Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)** of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor meer informatie.
  • Verlengde onderhoudsintervallen verminderen niet alleen de stilstandtijd, maar verminderen ook de hoeveelheid vloeistof en filters die tijdens de levensduur van de machine moeten worden vervangen.
  • Verhoog de productiviteit met Cat technologieën zoals positionering van het uitrustingsstuk, return to dig en Cat Smart Attachments.
  • Bespaar brandstof en verminder uw uitstoot van broeikasgassen met efficiëntiefuncties zoals het voetgaspedaal en de ventilator van het koelsysteem.

Productspecificaties voor 299D3

Brutovermogen - SAE J1995:2014 98 hp 73 kW
Nettovermogen - SAE 1349 95 hp 71 kW
Cilinderinhoud 232 in³ 3.8 L
Boring 3.9 in 100 mm
Slag 4.7 in 120 mm
Nettovermogen 95 hp 71 kW
Nettovermogen – ISO 9249 95 hp 71 kW
Motortype Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo)
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 246 ft·lbf 334 Nm
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35% 3480 lb 1580 kg
Kantelmoment 9945 lb 4520 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 7270 lb 3298 kg
Opbreekkracht - hefcilinder 6162 lb 2795 kg
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 5240 lb 2380 kg
Grondraakvlak - met rups van 400 mm/15.7 in 2184 in² 1.41 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 400 mm (15.7 in) 5.3 psi 36.4 kPa
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, verwarming, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 850 CCA-accu, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, verwarming, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 850 CCA-accu, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 50% 4970 lb 2255 kg
Grondraakvlak - met rups van 450 mm/17.7 inch 2463 in² 1.59 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 450 mm (17.7 in) 4.7 psi 32.1 kPa
Bedrijfsgewicht 11464 lb 5200 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, verwarming, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 850 CCA-accu, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, verwarming, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 850 CCA-accu, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Koelsysteem 4.1 gal (US) 16 L
Motorcarter 3.5 gal (US) 13 L
Brandstoftank 31.7 gal (US) 120 L
Hydraulisch systeem 14.5 gal (US) 55 L
Hydrauliekolietank 10.3 gal (US) 39 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Lengte - rups op maaiveld 69.6 in 1767 mm
Totale lengte - Spoor 89.4 in 2270 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 83.6 in 2125 mm
Bodemvrijheid 9.6 in 245 mm
Vertrekhoek 33° 33°
Maximale storthoek 54° 54°
Voertuigbreedte (rupsen van 450 mm/17.7 in) 78 in 1981 mm
Draaistraal van midden - koppeling 58.1 in 1476 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 81° 81°
Bereik - maximaal heffen/storten 33.6 in 852 mm
Voertuigbreedte (rupsen van 400 mm/15.7 in) 76 in 1931 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 19.4 in 493 mm
Bakpenhoogte - transportstand 7.1 in 180 mm
Draaistraal van midden - laadbak (gekanteld) 91.1 in 2314 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 51.9 in 1319 mm
Lengte - zonder laadbak 125.5 in 3189 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 154.7 in 3931 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 94.5 in 2399 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 126.3 in 3208 mm
Maximale totale hoogte 158.7 in 4032 mm
Terugkantelhoek 25° 25°
Draaistraal van midden - achterkant van machine 74 in 1881 mm
Opmerking Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, verwarming, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 850 CCA-accu, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle gebaseerd op een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, laadbak van 2036 mm (80 in) met laag profiel, rupsbanden van 400 mm (15.7 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaardopbrengst, gesloten cabine met glazen deur, zijruiten, verwarming, mechanisch geveerde stoel, geavanceerd display, 850 CCA-accu, zonder optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3335 psi 23000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 44 hp 33 kW
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydrauliekolieopbrengst van lader 23 gpm 86 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydrauliekolieopbrengst van lader 32 gpm 121 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 76 hp 57 kW
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen 8.4 mph 13.5 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 5.2 mph 8.4 km/h
Opmerking (2) *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
In cabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Opmerking (3) **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Buiten cabine** 104 dB(A) 104 dB(A)
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,158 metrische ton.

299D3 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo 100 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee halogeenwerklichten achter, twee verstelbare halogeenlampen vóór, cabineverlichting
  • Achteruitrij-alarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 850 CCA

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Meters: brandstofniveau, DEF-niveau, urenteller
  • Waarschuwingssysteem met indicators voor de machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, inschakeling luchtinlaatverwarming, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 V
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Geavanceerd beeldscherm met achteruitrijcamera: LCD-kleurenscherm van 127 mm (5 in), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat en de kruipbakregeling.
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN

  • Cat C3.8, turbodieselmotor, voldoet aan Tier 4 Final en Stage IV-emissienormen
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters: type bus, brandstof en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerrem met meervoudige remschijven in oliebad
  • Hydrostatische transmissie, rijden met twee versnellingen
  • Ophanging – Onafhankelijke torsieassen (4)

OVERIGE

  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelventilator
  • Product Link™ PL240, mobiele telefonie

VERPLICHTE UITRUSTING

  • Hydrauliek, standaard of hoge capaciteit XPS
  • Snelkoppeling, mechanische of elektrische
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in)
  • In staal ingebedde rubberen rups - 400 mm (15.7 in) of 450 mm (17.7 in)
  • Voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens of loopwielen met drievoudige flens voor/achter
  • PERFORMANCE PAKKET (kies uit een van de volgende):
    – Performance Pakket H1: standaard debiet (geen zelfnivellering)
    – Performance Pakket H2: standaard hydraulisch systeem, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafpositie, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
    – Performance Pakket H3: Hoog-debiet XPS, elektronische zelfnivellering in twee richtingen (hoger en lager), terugloop naar graafstand, positionering, en elektronische trillingdemper (hoger en lager)
  • COMFORT PAKKET (kies uit een van de volgende):
    – Open ROPS (C0): Statische zitting (Geen voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer of deur)
    – Open ROPS (C1): voetgasklep, hemelbekleding, bekerhouder en zittingkeuze (mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) (geen verwarmer of deur)
    – Gesloten ROPS met verwarmer (C2): voetgasklep, hemelbekleding, verwarmer en ontdooier, zijramen, bekerhouder, Radio Ready, zittingkeuze (Mechanische vering of hoge rug, verwarmd, luchtgeveerde zitting) en deur (glas or Polycarbonaat)
    – Gesloten ROPS met A/C (C3): C2 + Airconditioning

299D3 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp
  • Motorblokverwarmer – 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • Lak, aangepast
  • Accu voor zwaar gebruik, 850 CCA, met accuschakelaar
  • Accu voor zwaar gebruik, 1000 CCA, met accuschakelaar
  • Product Link PL641, mobiele telefonie
  • Thermisch geregelde, omkeerbare ventilator met variabel toerental
  • Snelheidsgevoelige rijregeling
  • Uitrustingsstuk terug naar graven, positioneringsinrichting voor uitrustingsstuk
  • Bluetooth®-radio met microfoon (AM-/FM-/weerstationontvanger met USB- en AUX-ingangsaansluiting)

Vergelijk 299D3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  299D3

Meer aanbiedingen bekijken