2036 mm (80 inch) met aanboutbare tanden

2036 mm (80 inch) met aanboutbare tanden Universele laadbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
80.2 in
2036 mm
Capaciteit
0.63 yd³
0.48 m³
Gewicht
582 lb
264 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor graven, laden, transporteren, nivelleren en storten in een groot aantal toepassingen en met allerlei soorten materiaal. Deze universele laadbakken zijn ideaal voor de bouw, groenvoorziening, industriële en agressievere slooptoepassingen.
Optimale laadbakgeometrie

Optimale laadbakgeometrie

Een lage achterkanthoogte en een lange vloerlengte, gecombineerd met een gevormde achterkaak en optimale kaakhoek, resulteert in uitstekend zicht op het mes en de hoeken vóór, en in superieur laden en storten.
Schrankprofielen over de volledige lengte

Schrankprofielen over de volledige lengte

Schrankprofielen over de volledige lengte bieden extra stevigheid van de vloer en weerstand tegen slijtage.
Robuust ontwerp

Robuust ontwerp

Geharde stalen basis en zijdelingse messen zorgen voor een uitstekende penetratie, duurzaamheid en slijtvastheid.
Opties voor graafwerktuigen

Opties voor graafwerktuigen

Basislaadbakken zijn ook leverbaar met aanboutbaar mes, aanboutbare tanden en aanboutbare tandenbalk.

Productspecificaties voor 2036 mm (80 inch) met aanboutbare tanden

Breedte 80.2 in 2036 mm
Capaciteit 0.63 yd³ 0.48 m³
Gewicht 582 lb 264 kg
Hoogte 16.8 in 426 mm
Lengte 27.9 in 708 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2036 mm (80 inch) met aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2036 mm (80 inch) met aanboutbare tanden

Meer aanbiedingen bekijken