Overzicht
Ontworpen voor het verwerken van een uiteenlopende reeks materialen onder diverse bedrijfsomstandigheden.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het verwerken van een uiteenlopende reeks materialen onder diverse bedrijfsomstandigheden.
Weergave 1-6 van 4
| Breedte | 62 in 1576 mm |
| Gewicht | 1062.6 lb 482 kg |
| Hoogte - grijpers gesloten | 20.7 in 525 mm |
| Lengte | 29.5 in 749 mm |
| Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Bedrijfsdruk | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Opening van de klemmen | 40 in 1016 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts