Overzicht
Enorme klemkracht voor het grijpen van grote, ongebruikelijk gevormde objecten zoals bomen en recyclebare rommel.
Belangrijke specificaties
Enorme klemkracht voor het grijpen van grote, ongebruikelijk gevormde objecten zoals bomen en recyclebare rommel.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 74.1 in 1883 mm |
| Capaciteit | 0.48 yd³ 0.37 m³ |
| Gewicht | 917.1 lb 416 kg |
| Hoogte | 28.5 in 725 mm |
| Lengte | 38.9 in 988 mm |
| Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
| Bedrijfsdruk | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Kaakopening | 30.2 in 767 mm |
| Klemhoek | 89 graden 89 graden |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken