Overzicht
Ontworpen voor het verwerken van een uiteenlopende reeks materialen onder diverse bedrijfsomstandigheden.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het verwerken van een uiteenlopende reeks materialen onder diverse bedrijfsomstandigheden.
Weergave 1-6 van 4
| Breedte | 74.1 in 1883 mm |
| Hoogte - grijpers gesloten | 29.1 in 739 mm |
| Opening van de klemmen | 35.5 in 902 mm |
| Lengte | 36.8 in 934 mm |
| Gewicht | 820.1 lb 372 kg |
| Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Bedrijfsdruk | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Capaciteit | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts