1730 mm (68 in), 0,33 m³ (0.4 yd³), aanboutbaar mes
NIEUW

1730 mm (68 in), 0,33 m³ (0.4 yd³), aanboutbaar mes Laadbakken met laag profiel

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
68 in
1730 mm
Capaciteit
0.4 yd³
0.33 m³
Gewicht
474 lb
215 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing

Toepassing

Aanbevolen voor toepassingen in nauwe ruimtes waar een smallere laadbak met lagere capaciteit is vereist, zoals de bouw en de groenvoorziening. De lage aardebak is ontworpen voor superieure productiviteit, hoge betrouwbaarheid en lange levensduur voor uiteenlopende materialen en verwerkingsomstandigheden.
Geharde stalen randen

Geharde stalen randen

Geharde stalen basis en zijdelingse messen zorgen voor een uitstekende penetratie, duurzaamheid en slijtvastheid.
Schrankprofielen over de volledige lengte

Schrankprofielen over de volledige lengte

Schrankprofielen over de volledige lengte bieden extra stevigheid van de vloer en weerstand tegen slijtage.
Versterkte structuur

Versterkte structuur

Hoekplaten en platen die speciaal geplaatst zijn voor een versterkte constructie en een langere levensduur van de laadbak.
Standaard mes

Standaard mes

Standaard aanboutbare messen zorgen dat het gravend slijtvlak van de bak gemakkelijk kan worden vervangen als dat nodig is, waardoor de levensduur van de laadbak toeneemt.
Gekartelde veiligheidstrede

Gekartelde veiligheidstrede

De gekartelde treden bieden een veilige toegang in en uit de cabine voor de veiligheid van de machinist.

Productspecificaties voor 1730 mm (68 in), 0,33 m³ (0.4 yd³), aanboutbaar mes

Breedte 68 in 1730 mm
Capaciteit 0.4 yd³ 0.33 m³
Gewicht 474 lb 215 kg
Hoogte 21.9 in 557 mm
Lengte 29.5 in 749 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm

Vergelijk 1730 mm (68 in), 0,33 m³ (0.4 yd³), aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1730 mm (68 in), 0,33 m³ (0.4 yd³), aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken