1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

Laadbakken voor licht materiaal 1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
74.1 in
1883 mm
Capaciteit
0.90 yd³
0.69 m³
Gewicht
665.8 lb
302 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Hoge capaciteit voor materiaal met lage dichtheid

Hoge capaciteit voor materiaal met lage dichtheid

De laadbakken met de grootste capaciteit die worden aangeboden voor Cat® schrankladers, rupsschrankladers en compacte rupsschrankladers. Ze zijn ontworpen voor het verwerken van materialen met een lage dichtheid, zoals mulch, houtspaanders, droge aarde, mest, veevoer en sneeuw.
Superieure laadbaarheid

Superieure laadbaarheid

Door de lange vloerlengte en de hoge achterkant wordt het materiaal uitstekend vastgehouden en is het laadvermogen groot.
Cat

Maximale productiviteit

Een achterkaakontwerp met optimale hoek zorgt voor betere laadprestaties en het superieur vullen van de laadbak. Afgeronde hoeken helpen het samenklonteren van materiaal te verminderen voor een maximale productiviteit.
Cat

Geharde randen

Geharde stalen basis en zijdelingse messen zorgen voor een uitstekende penetratie, duurzaamheid en slijtvastheid.

Productspecificaties voor 1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 74.1 in 1883 mm
Capaciteit 0.90 yd³ 0.69 m³
Gewicht 665.8 lb 302 kg
Hoogte 27.4 in 695 mm
Lengte 32.6 in 828 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken