BD118 laadbak met roermechanisme voor zand

BD118 laadbak met roermechanisme voor zand Laadbakken met zijuitwerp

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Capaciteit
1 yd³
0.76 m³
Breedte
73.2 in
1860 mm
Vereiste hydrauliek
Standaardopbrengst
Standaardopbrengst

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het verzamelen en uitwerpen van zaagsel, mulch, stro en zand in schuren, stallen en boomgaarden, het vullen van greppels met aarde of grind en het verspreiden van kuilvoer.
Handmatig verstelbare uitwerpluiken

Handmatig verstelbare uitwerpluiken

Handmatig verstelbare uitwerpluiken aan beide zijden regelen het volume van het uitgeworpen materiaal. Dikke platen versterken de luiken zodat deze lang goed blijven werken.
Rubberen transportband met werking in twee richtingen

Rubberen transportband met werking in twee richtingen

De rubberen transportband met werking in twee richtingen is zwaar met een verhoogde chevrontree en verstelbare spanriem. De aandrijving in twee richtingen verhoogt de productiviteit door onhandig manoeuvreren bij werken in nauwe ruimten overbodig te maken.
Roermechanisme met hoog koppel

Roermechanisme met hoog koppel

Het roermechanisme met hoog koppel wordt rechtstreeks aangedreven door een onafhankelijke hydraulische motor. Het motor- en transportsysteem draaien samen in biaxiale vlakken voor een consistente stroom en ter voorkoming van samenklontering van materialen binnen in de laadbak.
Dubbele hydraulische motor voor directe aandrijving

Dubbele hydraulische motor voor directe aandrijving

De dubbele hydraulische motor voor directe aandrijving drijft de band aan en een derde motor regelt de aandrijving van het roermechanisme ten behoeve van een consistente hydraulische stroom. De motoren zijn aan de buitenkant gemonteerd voor gemakkelijke toegang.
Vastgelaste gekartelde veiligheidstrede

Vastgelaste gekartelde veiligheidstrede

De vastgelaste gekartelde veiligheidstrede maakt het gemakkelijk de inrichting te betreden en te verlaten vanuit de cabine.

Productspecificaties voor BD118 laadbak met roermechanisme voor zand

Capaciteit 1 yd³ 0.76 m³
Breedte 73.2 in 1860 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Gewicht 1058.2 lb 480 kg
Hoogte 34.1 in 867 mm
Lengte 50 in 1269 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 76-87 l/min (20-23 US-Gall/min.) 76-87 l/min (20-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi)
Riembreedte 12 in 305 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Totale breedte 74.8 in 1900 mm

Vergelijk BD118 laadbak met roermechanisme voor zand met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts