2206 mm (86") - Staaftandstijl

2206 mm (86") - Staaftandstijl Puinlaadbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
86.9 in
2206 mm
Gewicht
800.3 lb
363 kg
Hoogte
25.4 in
644 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het scheiden van fijnere materialen in puin, zoals zand en losse aarde, en voor het terugwinnen van stenen en materialen in groenvoorzieningen die liggen begraven onder sediment. Cat® puinbakken worden gebruikt op zowel schrankladers als compacte rupsladers.
Laadbak in staaftandstijl

Laadbak in staaftandstijl

Staaftanden zijn 32 mm (1,25 inch) in diameter met 16 mm dikke tandpunten die voor een verbeterde opbreekkracht zorgen door stenen sneller van aarde te scheiden dan met een mes.
Steenbak

Steenbak

Een steenbak houdt materiaal beter vast, voor minder morsen en een hogere productiviteit.
Gekartelde trede

Gekartelde trede

De gekartelde trede biedt de machinist stabiliteit bij het in- en uitstappen in de cabine.
Brede tandafstand

Brede tandafstand

Brede tandafstand zorgt voor een snellere en betere scheiding van materiaal.

Productspecificaties voor 2206 mm (86") - Staaftandstijl

Breedte 86.9 in 2206 mm
Gewicht 800.3 lb 363 kg
Hoogte 25.4 in 644 mm
Lengte 47.2 in 1199 mm
Dikte van zijwand 0.4 in 10 mm
Tandafstand 2.5 in 64 mm
Tanddikte 1.3 in 32 mm
Aantal tanden 22 22
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2206 mm (86") - Staaftandstijl met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2206 mm (86") - Staaftandstijl

Meer aanbiedingen bekijken