1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes Utiliteitslaadbakken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
74.1 in
1883 mm
Capaciteit
0.68 yd³
0.52 m³
Gewicht
608.5 lb
276 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Diverse toepassingen

Diverse toepassingen

Ontworpen voor het verwerken van materiaal met een lage dichtheid, zoals mulch, droge aarde, veevoer en veeafval in landbouw en groenvoorzieningen.
Materiaalbehoud

Materiaalbehoud

Door de langere vloerlengte en de hogere achterkant wordt het materiaal uitstekend vastgehouden.
Dubbele schuine zijplaten

Dubbele schuine zijplaten

Hogere, dubbele schuine zijplaten helpen bij het vasthouden van losse, meer stromende materialen, zoals veevoer of mest.
Geharde randen

Geharde randen

Geharde stalen basis en zijdelingse messen zorgen voor een uitstekende penetratie, duurzaamheid en slijtvastheid.

Productspecificaties voor 1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

Breedte 74.1 in 1883 mm
Capaciteit 0.68 yd³ 0.52 m³
Gewicht 608.5 lb 276 kg
Hoogte 21 in 533 mm
Lengte 31.1 in 789 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1883 mm (74 inch) met aanboutbaar mes

Meer aanbiedingen bekijken