Overzicht
Ontworpen voor het verwerken van materialen met een lage dichtheid, zoals mulch, houtspaanders, droge aarde, mest, veevoer en sneeuw.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het verwerken van materialen met een lage dichtheid, zoals mulch, houtspaanders, droge aarde, mest, veevoer en sneeuw.
Weergave 1-6 van 4
| Breedte | 80.2 in 2036 mm |
| Capaciteit | 0.98 yd³ 0.75 m³ |
| Gewicht | 705.5 lb 320 kg |
| Hoogte | 27.4 in 695 mm |
| Lengte | 32.6 in 828 mm |
| Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts