Overzicht
Betonplaatbakken zijn speciaal ontworpen voor het verwijderen en vervoeren van betonnen plaatdelen.
Belangrijke specificaties
Betonplaatbakken zijn speciaal ontworpen voor het verwijderen en vervoeren van betonnen plaatdelen.
Weergave 1-6 van 7
| Breedte | 23.9 in 607 mm |
| Maximum betondikte | 8 in 202 mm |
| Totale breedte | 45.3 in 1150 mm |
| Gewicht | 463 lb 210 kg |
| Hoogte | 18.1 in 460 mm |
| Lengte | 52.4 in 1332 mm |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Dikte van zijwand | 0.8 in 22 mm |
| Aantal tanden | 3 3 |
| Type interface | Schranklader Schranklader |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts