2036 mm (80 inch) met morsplaat en aanboutbare tanden

Multifunctionele laadbakken 2036 mm (80 inch) met morsplaat en aanboutbare tanden

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
80.2 in
2036 mm
Capaciteit
0.52 yd³
0.4 m³
Gewicht
970 lb
440 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Ideaal voor graven, dozeren, klemmen, achterwaarts slepen en nivelleren in industriële, bouw- en slooptoepassingen.
Uitstekende klemkracht

Uitstekende klemkracht

Dankzij de uitstekende klemkracht kunt u grote, onregelmatig gevormde objecten zoals bomen, losse stronken, struikgewas, recyclebare rommel en pijpen grijpen, waardoor de veelzijdigheid van de machine wordt vergroot.
Klemkaak kan maar liefst 89 graden worden geopend

Klemkaak kan maar liefst 89 graden worden geopend

De klemkaak van de bak kan maar liefst 89 graden worden geopend, waardoor de bak als dozerblad kan worden gebruikt.
Gekartelde zijrand van klem

Gekartelde zijrand van klem

De gekartelde zijrand van de klem biedt een grijpoppervlak om het materiaal vast te houden.
Opties voor graafwerktuigen

Opties voor graafwerktuigen

Basislaadbakken zijn ook leverbaar met aanboutbaar mes, aanboutbare tanden en aanboutbare tandenbalk.

Productspecificaties voor 2036 mm (80 inch) met morsplaat en aanboutbare tanden

Breedte 80.2 in 2036 mm
Capaciteit 0.52 yd³ 0.4 m³
Gewicht 970 lb 440 kg
Hoogte 28.5 in 725 mm
Lengte 38.9 in 988 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Bedrijfsdruk 3335.9 psi 23000 kPa
Kaakopening 30.2 in 767 mm
Klemhoek 89 graden 89 graden
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2036 mm (80 inch) met morsplaat en aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2036 mm (80 inch) met morsplaat en aanboutbare tanden

Meer aanbiedingen bekijken