Overzicht
Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 74.1 in 1883 mm |
| Capaciteit | 0.58 yd³ 0.44 m³ |
| Gewicht | 549 lb 249 kg |
| Hoogte | 16.8 in 426 mm |
| Lengte | 27.9 in 708 mm |
| Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts