Overzicht
Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor graven, laden, transporteren, egaliseren, storten en nivelleren in een reeks van verschillende toepassingen.
Weergave 1-6 van 5
| Breedte | 86.1 in 2188 mm |
| Capaciteit | 0.82 yd³ 0.63 m³ |
| Gewicht | 670.2 lb 304 kg |
| Hoogte | 18.5 in 469 mm |
| Lengte | 31.4 in 797 mm |
| Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Meer aanbiedingen bekijken