Compacte rupslader 265

265 Compacte rupsladers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen - SAE J1995:2014
74 hp
55.2 kW
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35%
2823 lb
1280 kg
Bedrijfsgewicht
10492 lb
4759 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Nieuw ontworpen cabine

Nieuw ontworpen cabine

De nieuw ontworpen cabine zorgt voor een grotere werkomgeving, en in combinatie met extra stoelspeling biedt de 265 meer ruimte voor machinisten van alle maten. De optionele, afgedichte en overdrukcabine uit één stuk biedt een schone en stille werkruimte met uitstekende luchtverdeling via optimaal geplaatste ventilatieopeningen in de cabine.
Geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning

Geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning

De leverbare geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel en hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks levert toonaangevend comfort voor de machinist.
Aandrijflijn met groot prestatievermogen

Aandrijflijn met groot prestatievermogen

De aandrijflijn met groot prestatievermogen biedt selecteerbare instellingen voor aandrijfvermogenprioriteit en maximale rijsnelheid (overdrive) om de machineprestaties aan te passen aan de taak.
Drie niveaus van extra hydraulische prestaties

Drie niveaus van extra hydraulische prestaties

Drie niveaus van extra hydraulische prestaties beschikbaar - Standaardopbrengst, Hoge opbrengst en Hoge opbrengst XPS. Standaardopbrengst voor uitrustingsstukken die een basisniveau aan extra opbrengst en vermogen vereisen, Hoge opbrengst verhoogt de extra opbrengst voor toepassingen die extra hydraulisch opbrengst vereisen voor betere prestaties van het uitrustingsstuk, en het hydraulische systeem met Hoge opbrengst XPS biedt maximale extra hydraulische prestaties door extra opbrengst en extra druk te leveren voor de meest veeleisende uitrustingsstukken en toepassingen
Elektronisch geregelde Cat C2.8TA motor

Elektronisch geregelde Cat C2.8TA motor

Elektronisch geregelde Cat C2.8TA motor (turbo met nakoeling) voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V en levert tegelijkertijd maximaal vermogen over een breed toerentalbereik en een hoog koppel voor betere werkprestaties, ongeacht de toepassing
Torsiegeveerde onderwagen en twee rijsnelheden

Torsiegeveerde onderwagen en twee rijsnelheden

Standaard torsiegeveerde onderwagen en standaard twee rijsnelheden in combinatie met de optionele snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het bedrijf op ruw terrein, voor beter vasthouden van de lading, een grotere productiviteit en meer comfort voor de machinist.

Productspecificaties voor 265

Brutovermogen - SAE J1995:2014 74 hp 55.2 kW
Motortype Cat® C2.8TA (nakoeling met turbo) Cat® C2.8TA (nakoeling met turbo)
Nettovermogen - ISO 9249 73 hp 54.4 kW
Nettovermogen - SAE 1349 74 hp 54.9 kW
Maximumkoppel bij 1360 tpm SAE J1995 280 lb/ft 380 Nm
Cilinderinhoud 171 in² 2.8 L
Slag 4.3 in 110 mm
Boring 3.5 in 90 mm
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35% 2823 lb 1280 kg
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 50% 4033 lb 1829 kg
Nominale bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht - 35% kantelbelasting 1343 kg 2961 lb
Kantelmoment 8066 lb 3659 kg
Opbreekkracht - hefcilinder 6739 lb 3057 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 8680 lb 3937 kg
Grondraakvlak - met rups van 450 mm/17.7 in 2512 in² 1.62 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 450 mm (17.7 in) 4.2 psi 28.8 kPa
Bedrijfsgewicht 10492 lb 4759 kg
Contragewicht draagt bij aan het bedrijfsgewicht 276 lb 125 kg
Gesloten cabine draagt bij aan het bedrijfsgewicht 181 lb 82 kg
Opmerking *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn gebaseerd op laadbak met laag profiel van 2036 mm (80 in) met aanboutbaar mes, 450 mm (17.7 in) brede rups, machinist van 75 kg (165 lb), open overkapping, mechanische geveerde stoel, HD-accu met accuschakelaar, hydrauliek met standaard capaciteit, handmatige koppeling en volle vloeistoftanks. Geen externe contragewichten en geen zelfnivellering in twee richtingen/terug naar graafstand/positioneringsinrichting *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn gebaseerd op laadbak met laag profiel van 2036 mm (80 in) met aanboutbaar mes, 450 mm (17.7 in) brede rups, machinist van 75 kg (165 lb), open overkapping, mechanische geveerde stoel, HD-accu met accuschakelaar, hydrauliek met standaard capaciteit, handmatige koppeling en volle vloeistoftanks. Geen externe contragewichten en geen zelfnivellering in twee richtingen/terug naar graafstand/positioneringsinrichting
Bakpenhoogte - transportstand 8.4 in 213 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 132 in 3354 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 9.8 in 249 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 104.5 in 2655 mm
Vertrekhoek 28.2° 28.2°
Bodemvrijheid 8.5 in 216 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 83.3 in 2115 mm
Lengte - rups op maaiveld 64 in 1626 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 140.9 in 3580 mm
Lengte - zonder laadbak 116.1 in 2950 mm
Maximale totale hoogte 164.3 in 4173 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 46.7 in 1187 mm
Totale lengte - Spoor 83.7 in 2126 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 85.3° 85.3°
Reikwijdte bij maximale hef-/storthoogte 25.1 in 638 mm
Terugkantelhoek 27° 27°
Draaistraal van midden - laadbak (gekanteld) 87.8 in 2229 mm
Draaistraal van midden - koppeling 56.5 in 1436 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 68.5 in 1741 mm
Voertuigbreedte (rupsen van 450 mm/17.7 in) 75.8 in 1925 mm
Maximale storthoek 46.4° 46.4°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II (optioneel) ISO 3449:2005 Niveau II (optioneel)
Koelsysteem 2.8 gal (US) 10.7 L
Motorcarter 2.1 gal (US) 8 L
Brandstoftank 31.9 gal (US) 120.7 L
Hydraulisch systeem 9.7 gal (US) 36.8 L
Hydrauliekolietank 6.9 gal (US) 26 L
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 5 mph 8 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen 8.1 mph 13 km/h
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3500 psi 24130 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydrauliekolieopbrengst van lader 23 gpm 86 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 46.4 hp 34.6 kW
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydraulische druk van lader 3500 psi 24130 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydrauliekolieopbrengst van lader 30 gpm 113 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 60.9 hp 45.4 kW
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydrauliekolieopbrengst van lader 34 gpm 129 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 80.7 hp 60.2 kW
In cabine* 80 dB(A) 80 dB(A)
Buiten cabine** 103 dB(A) 103 dB(A)
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Opmerking (2) *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. *Het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine volgens ISO 6396:2008. De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Opmerking (3) **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG. **Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG.
Recycleerbaarheid 95% 95%
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel (Europa). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het koelmiddel. Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 0,85 kg (1.87 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,216 metrische ton (1.34 US ton) CO₂. Als het systeem is gevuld met R1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0,501), bevat het 0,85 kg (1.87 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,00043 metrische ton (0.00047 US ton) CO₂. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel (Europa). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het koelmiddel. Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 0,85 kg (1.87 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,216 metrische ton (1.34 US ton) CO₂. Als het systeem is gevuld met R1234yf (aardopwarmingsvermogen = 0,501), bevat het 0,85 kg (1.87 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 0,00043 metrische ton (0.00047 US ton) CO₂.

265 Standaarduitrusting

STANDAARDUITRUSTING

  • Snelkoppeling: handmatig of hydraulisch
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in) of 3-punts heup/schoudergordel
  • In staal ingebedde rubberen rups - 450 mm (17.7 in) ribprofiel, 450 mm (17.7 in) blokprofiel
  • Voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens of loopwielen met drievoudige flens voor/achter

PRESTATIEPAKKETTEN

  • Prestatiepakket HP1: Hydrauliek met standaardopbrengst
  • Prestatiepakket HP3: Hydrauliek met hoge opbrengst XPS

COMFORTPAKKETTEN

  • Open overkapping: bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, vinyl stoel naar keuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmd/luchtgeveerd)
  • Gesloten cabine met verwarming en airconditioning: zijruiten, bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, stoelkeuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmde luchtgeveerde stoel, stoel met hoge rugleuning/geventileerde en verwarmde luchtgeveerde stoel) en deurkeuze (glas of polycarbonaat)

TECHNOLOGIEPAKKETTEN

  • T2 - Standaarddisplay, standaardjoysticks, traditioneel contactslot en achteruitkijkcamera.
  • T4 - Monitor met geavanceerd aanraakscherm, geavanceerde joysticks, starten met drukknop, X-mount houder voor mobiele telefoon en achteruitkijkcamera.
  • T5 - T4 + 2 extra zijzichtcamera's.

Radio

  • Radio, geen - voor machines met open overkapping en landen die niet zijn gecertificeerd voor Bluetooth®-technologie
  • Geïntegreerde AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm (0,13 in) AUX-input en BT-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.
  • Geïntegreerde DAB+/AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm (0,13 in) AUX-input en BT-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ basisserie PL243
  • Product Link Elite-serie PLE643

KOELVENTILATOR

  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid
  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid, met automatische en handmatige omkeerventilator

BESCHERMINGS- EN AFDICHTINGSPAKKETTEN

  • HD0 - basisbescherming en -afdichting (regenkap luchtinlaat motor, afdichting tussen cabine en frame en hydraulisch toegangsluik voor het bijvullen)
  • HD1 - middelhoge bescherming en afdichting† (HD0 + zijafdichting van cabine tot frame, afsluitbaar toegangsluik voor het bijvullen van brandstof, bescherming van de kantelcilinder en bescherming van de onderkant van de aandrijflijn.) †Sommige uitrusting varieert per regio.
  • HD2 - meest uitgebreide bescherming en afdichting† (HD1 + turbobescherming, uitlaatpijpomhulsel, DPF-omhulsel, snelkoppelingsbescherming, volledig omsloten bescherming van de aandrijflijn, beschermkap voor hydraulische leidingen onder de opstap, voorfilter voor luchtinlaat van de motor.)

ELEKTRISCH

  • Kabelboom voor uitrustingsstuk
  • Accu voor zwaar gebruik
  • Accuschakelaar met vergrendelingsvoorziening
  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 85 A
  • LED-werklampen
  • Automatische achteruitrijlichten
  • Schakelaar achtergrondverlichting
  • LED-binnenverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Instapverlichting buiten
  • Automatisch knipperen van het waarschuwingslampje van de werkverlichting wanneer de parkeerrem wordt vrijgegeven

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Full color lcd-monitor: kruipsnelheidsregeling, afstelling aandrijfrespons, afstelling respons uitrustingsstuk, afstelling aandrijfvermogenprioriteit, taalkeuze (× 32), antidiefstalbeveiligingssysteem en bewaking voor meerdere machinisten, onderhoudsschema en herinneringen, bewaking van gebeurtenissen en diagnosecodes, instelling van datum/tijd/ eenheden/helderheid en smart-technologie voor gebruik met Smart-uitrustingsstukken.
  • Luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch toevoerfilter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling (indien van toepassing)
  • Meters: brandstofniveau, urenteller, hydrauliekolietemperatuur, urenteller, accuspanning, toerenteller
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de stoel verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeren
  • Rem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Hemelbekleding
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Op de stoel gemonteerde joysticks
  • Opbergvak voor mobiele telefoon
  • Bekerhouder
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Gaspedaal

HYDRAULIEK

  • Selecteerbare patroonregeling - ISO of H
  • Elektro-hydraulische bedieningselement voor uitrustingsstuk
  • Elektro-hydraulische hydrostatische transmissiehendel
  • Bewaking toerentalsensor
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil

AANDRIJFLIJN

  • Cat C2.8TA, met turbocharger, dieselmotor met nakoeling, voldoet aan emissienormen Tier 4 Final en Euro-V: • Starthulp gloeibougies • Vloeistofgekoeld, directe inspuiting
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • Systematisch onderzoek van smeerolie (S-O-S SM) klep, hydraulische olie
  • Milieuvriendelijke aftapkraan - koelvloeistof
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Expansiefles radiateur
  • Filters, hydraulische toevoer-, patroontype
  • Filters, hydraulische retour-, patroontype
  • Filter, bustype, motorolie
  • Filters, bustype, brandstof- en waterafscheider
  • Radiator/hydrauliekolie
  • Koeler (naast elkaar geplaatst)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Afsluitbare tankdop
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Automatisch stationair draaien van motor

ONDERWAGEN

  • Ophanging torsie (4 onafhankelijke torsieassen)
  • Twee rijsnelheden
  • Geïntegreerde sjorpunten op rupsbandframe (4)

FRAME

  • Punten voor vastsjorren van machine (9)
  • Verwijderbare panelen voor het reinigen van het machinechassis
  • Steun, hefarm
  • Stalen achter- en voorbumpers, gelast
  • Brandstofvulopening, rechterzijde van de machine

OVERIGE

  • Extra hydrauliek, continue stroom
  • Telematica, product Link, via mobiele data
  • Stalen motordeur met vervangbare lamellen
  • Motorklep - afsluitbaar
  • Koppeling uitrustingsstuk
  • Cat ToughGuard™-slang

265 Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp, LED
  • Motorblokverwarmer - 120 V
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • 4-punts hefogen voor de machine
  • Lak, aangepast
  • Snelheidsgevoelige rijregeling
  • Beveiliging Bluetooth-sleutel
  • Slanggeleider-uitrustingsstuk
  • Coating met roestwerend middel

Vergelijk 265 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat® 265 compacte rupslader

Cat® 265 compacte rupslader

Cat® 265 compacte rupslader

Cat® 265 compacte rupslader

Cat® 265 compacte rupslader

Cat® 265 compacte rupslader

Cat® 265 compacte rupslader

Cat® 265 compacte rupslader

Cat® 265 compacte rupslader
Cat® 265 compacte rupslader
Cat® 265 compacte rupslader
Cat® 265 compacte rupslader
Cat® 265 compacte rupslader
Cat® 265 compacte rupslader
Cat® 265 compacte rupslader
Cat® 265 compacte rupslader

Bekijk actuele aanbiedingen voor  265

Meer aanbiedingen bekijken