1209 mm (48 in)

1209 mm (48 in) Palletvorkenborden

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Hoogte
36.4 in
925 mm
Breedte
48 in
1209 mm
Totale breedte
51.2 in
1300 mm

Kenmerken in één oogopslag

Volledige rugleuning

Volledige rugleuning

De structuur van de grote rugleuning is functioneel, duurzaam en gemakkelijk te doorzien.
Vorkpositie

Vorkpositie

Biedt meerdere posities voor het vastzetten van de vorktanden, zodat er verschillende configuraties mogelijk zijn voor uw specifieke behoeften.
Gekartelde trede

Gekartelde trede

De gekartelde treden bieden een veilige toegang in en uit de cabine voor de veiligheid van de machinist.

Productspecificaties voor 1209 mm (48 in)

Hoogte 36.4 in 925 mm
Breedte 48 in 1209 mm
Totale breedte 51.2 in 1300 mm
Gewicht 332.9 lb 151 kg
Lengte 12.3 in 312 mm
Tandafstand 250-1018 mm (10-40 in) middellijn naar middellijn 250-1018 mm (10-40 in) middellijn naar middellijn
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1209 mm (48 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts