1830 mm (72") Fusion

1830 mm (72") Fusion Palletvorken

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Tanddikte
3 in
65 mm
Tandbreedte
6 in
150 mm
Hoogte
33.1 in
840 mm

Kenmerken in één oogopslag

Cat

Voldoet 100% aan de ITA klasse IV-normen

  • U krijgt meer werk gedaan wanneer de vork in de pallet past. De vorktanden voldoen aan de normen van de International Truckers Association voor ladingen op pallets, dus u weet dat dit het beste is voor u.
  • Werk efficiënt bij het laden en lossen van vrachtwagens, containers en laadperrons.
  • Geschikt voor ITA-standaardcapaciteiten.
Cat

Gemaakt om voor u aan het werk te gaan

  • U kunt kiezen uit een maximale tot een minimale breedte – zonder gereedschappen. Plaats het uitrustingsstuk en ga aan de slag.
  • De zes vergrendelpunten zijn gelijkmatig verdeeld, met tussenafstanden van 6,3 inch.
  • Kies de beste oplossing Niet-zwenkende tanden van 60" of 72" zijn verkrijgbaar, overeenkomstig uw gemiddelde ladingen.
  • Geschikt voor elke lader met Fusion-koppeling – bevestig ze wanneer u ze nodig hebt. Koppel ze los wanneer u ze niet nodig hebt.
Cat

Wordt ondersteund door uw Cat dealer

  • U kunt voorzieningen als vorken, machines en alles daartussenin verkrijgen bij uw plaatselijke Cat dealer.
  • Onderdelen en ondersteuning zijn overal beschikbaar waar u werkt... ongeacht waar op de wereld u zich bevindt.

Productspecificaties voor 1830 mm (72") Fusion

Tanddikte 3 in 65 mm
Tandbreedte 6 in 150 mm
Hoogte 33.1 in 840 mm
Breedte 84 in 2134 mm
Buitenbreedte van tand - maximale spreiding 87.3 in 2070 mm
Bedrijfsgewicht 2092 lb 949 kg

Vergelijk 1830 mm (72") Fusion met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Model

Model