Overzicht
Met verschillende maten en opties bieden houtvorkdragers het gereedschap dat u nodig hebt voor uw specifieke taak.
Belangrijke specificaties
Met verschillende maten en opties bieden houtvorkdragers het gereedschap dat u nodig hebt voor uw specifieke taak.
Weergave 1-6 van 6
| Type interface | IT-koppeling IT-koppeling |
| Tandconfiguratie | Zwenkend, Zwevend Zwenkend, Zwevend |
| Hoogte | 74 in 1880 mm |
| Gewicht | 1450.6 lb 658 kg |
| Breedte | 67 in 1702 mm |
| Lengte | 20.7 in 527 mm |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts