1524 mm (60 inch)

1524 mm (60 inch) Vorken voor pijpen en palen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
100.7 in
2559 mm
Tandlengte
60 in
1524 mm
Gewicht
3505.3 lb
1590 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Cat® pijp- en paalvorken zijn ontwikkeld met een robuuste structuur en maken het mogelijk buizen van 76 mm (3") tot 762 mm (30") met hoge prestaties te dragen, en dat allemaal met hetzelfde gereedschap.
Robuuste en veelzijdige structuur

Robuuste en veelzijdige structuur

  • Robuuste slede en bovenklem zorgen voor hoge productieniveaus
  • Brede tweedelige klem houdt de pijp op zijn plaats tegen tanden en wagen
  • Klem kan gepositioneerd worden voor gewenste diameter van materialen
  • Enkelvoudige stammen of meerdere stukken, met dezelfde diameter, kunnen tegelijkertijd getransporteerd worden, wat de productiviteit verhoogt
Cat

Verstelbare tanden

  • De breedte van de tanden kan worden aangepast om beter aan de toepassingseisen te voldoen
  • Geen gereedschap nodig voor afstelling
Beschermde hydraulische cilinders

Beschermde hydraulische cilinders

Dankzij het ontwerp met bovenklem blijven de hydraulische cilinders beschermd, waardoor ongewenste schade aan de cilinder en onverwachte stilstandtijd worden voorkomen.
Cat

Pallets en andere materialen

Als materiaal op pallets moet worden vervoerd, hoeft u alleen de klem volledig te openen en de wagen als vork te gebruiken.

Productspecificaties voor 1524 mm (60 inch)

Breedte 100.7 in 2559 mm
Tandlengte 60 in 1524 mm
Gewicht 3505.3 lb 1590 kg
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Vereiste hydrauliek 3e functie 3e functie
Wagenhoogte - Gesloten klem 52 in 1321 mm
Wagenhoogte - Open klem 112.3 in 2852 mm
Tandruimte - Maximum breedte 96 in 2438 mm
Tandbreedte 6 in 152 mm
Tanddikte 2.5 in 64 mm
Hefvermogen 5158.8 lb 2340 kg

Vergelijk 1524 mm (60 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts