1812 mm (71 in), Fusion™-koppeling

Sorteergrijpervorken 1812 mm (71 in), Fusion™-koppeling

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
71.3 in
1812 mm
Tandlengte
50 in
1269 mm
Grijperoppervlak
20.6 ft²
1.91 m²

Overzicht

Stapel, draag en sorteer stapels timmerhout.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing

Toepassing

Ontworpen en gebouwd voor boomstammen en timmerhout en wordt voornamelijk gebruikt voor het verplaatsen van boomstammen van stapelpalen voor verdere verwerking.
Prestaties bij het houttransport

Prestaties bij het houttransport

De sorteervork is speciaal ontworpen voor gebruik bij toepassingen met boomstammen en timmerhout. Hij is uitgerust met een grote klem die een materiaalopening van 21 cm2 creëert.
Drukgeregelde klemkracht

Drukgeregelde klemkracht

Geïntegreerde drukregelaar biedt de mogelijkheid om de klemkracht aan te passen, waardoor de kans op beschadiging van het te vervoeren materiaal tot een minimum wordt beperkt.
Korte tanden

Korte tanden

Specifiek ontworpen om onder stapels boomstammen te glijden en ze in de grijper te rollen. Korte tanden zorgen voor een nauwkeurige controle bij het laden van de grijper met boomstammen.
Vervangbare slijtstrips

Vervangbare slijtstrips

De slijtstrips met boutbevestiging aan de onderkant van de grijper zijn gemakkelijk te vervangen bij regelmatige onderhoudsbeurten, waardoor extra laswerk wordt vermeden.
In te stellen door de gebruiker

In te stellen door de gebruiker

Dankzij de verschillende vorkpunten kan de sorteergrijper aan de machine en de bediening worden aangepast.

Productspecificaties voor 1812 mm (71 in), Fusion™-koppeling

Breedte 71.3 in 1812 mm
Tandlengte 50 in 1269 mm
Grijperoppervlak 20.6 ft² 1.91 m²
Grijperhoogte 102.6 in 2606 mm
Grijpergewicht 3860.3 lb 1751 kg
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Bedrijfsgewicht 33170.7 lb 15046 kg

Vergelijk 1812 mm (71 in), Fusion™-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® sorteervorken en kleine wiellader 938M aan het werk

Cat® sorteervorken die een lading oppakken

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® sorteervorken en kleine wiellader 938M aan het werk
Cat® sorteervorken die een lading oppakken