Overzicht
industriële grijpervorken zijn ontworpen voor het verwerken van een uiteenlopende reeks materialen onder zware bedrijfsomstandigheden.
Belangrijke specificaties
industriële grijpervorken zijn ontworpen voor het verwerken van een uiteenlopende reeks materialen onder zware bedrijfsomstandigheden.
Weergave 1-6 van 4
| Breedte | 66 in 1676 mm |
| Hoogte - grijpers gesloten | 31.9 in 810 mm |
| Kaakopening | 38 in 965 mm |
| Lengte | 36.5 in 927.4 mm |
| Bruikbare lengte van tand | 21.8 in 553 mm |
| Gewicht | 1106.7 lb 502 kg |
| Diameter tanden | 1.8 in 44.5 mm |
| Aantal tanden | 9 9 |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts