Studiofoto
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Foto's (9)

1219 mm (48"), penbevestiging Semivorken voor houtzagerijen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
70 in
1778 mm
Tandruimte - Maximum breedte
65.7 in
1670 mm
Tandruimte - Minimum breedte
47.6 in
1210 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing

Toepassing

Efficiënt vrachtwagens lossen en laden, bekwaam palen en planken sorte op de werf, effectief zagerijen voeden en ander lang of omvangrijk materiaal verwerken.
Platte rugtanden van 90 graden

Platte rugtanden van 90 graden

Dankzij de platte rugtanden van 90 graden kunnen gepalletiseerd hout en andere voorwerpen worden gedragen, maar ook losse boomstammen.
Verstelbare tandruimte

Verstelbare tandruimte

De verstelbare tanden kunnen worden ingesteld op 9 verschillende tussenafstanden, waardoor volledige flexibiliteit voor uw specifieke toepassingen mogelijk is.
Smalle topklem

Smalle topklem

De smalle topklem is ontworpen om tussen de tanden te sluiten, zodat de machinist een enkele boomstam stevig kan vastklemmen.
Zwevende / Niet-zwevende tanden

Zwevende / Niet-zwevende tanden

De zwevende/niet-zwevende tanden zijn verstelbaar op 3 verschillende tussenafstanden, en kunnen worden vergrendeld of zwevend worden ingesteld.
Op het gereedschap gemonteerde houder voor bedienings- en onderhoudshandleidingen

Op het gereedschap gemonteerde houder voor bedienings- en onderhoudshandleidingen

Deze op het gereedschap gemonteerde houder is afgedicht tegen weerselementen en bevat alle nodige bedienings- en onderhoudshandleidingen voor een juist gebruik van het uitrustingsstuk.

Productspecificaties voor 1219 mm (48"), penbevestiging

Breedte 70 in 1778 mm
Tandruimte - Maximum breedte 65.7 in 1670 mm
Tandruimte - Minimum breedte 47.6 in 1210 mm
Tandlengte 48 in 1219 mm
Tandbreedte 6 in 152 mm
Maximum klemopening 98.8 in 2510 mm
Minimum klemopening 6 in 152 mm
Gewicht 3478.9 lb 1578 kg
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1219 mm (48"), penbevestiging met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1219 mm (48"), penbevestiging

Meer aanbiedingen bekijken