2738 mm (108")

Boomvorken 2738 mm (108")

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte van vork
95 in
2420 mm
Breedte over tanden
90 in
2284 mm
Breedte tussen tanden
90 in
2284 mm

Productspecificaties voor 2738 mm (108")

Breedte van vork 95 in 2420 mm
Breedte over tanden 90 in 2284 mm
Breedte tussen tanden 90 in 2284 mm
Tandlengte 108 in 2738 mm
Tandbreedte 12.4 in 314 mm
Hoogte van binnenkant 75 in 1901 mm
opening van klembak 180 in 4570 mm
Eindzone 68.9 ft² 6.4 m²
Gewicht 22921 lb 10397 kg

Vergelijk 2738 mm (108") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Model

Foto's

Foto's

Foto's

Model
Foto's
Foto's
Foto's