Overzicht
Stapel, transporteer en sorteer stapels timmerhout.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 6
| Breedte | 70 in 1778 mm |
| Tandruimte - Maximum breedte | 65.7 in 1670 mm |
| Tandruimte - Minimum breedte | 47.6 in 1210 mm |
| Tandlengte | 48 in 1219 mm |
| Tandbreedte | 6 in 152 mm |
| Maximum klemopening | 98.8 in 2510 mm |
| Minimum klemopening | 6 in 152 mm |
| Gewicht | 3514.2 lb 1594 kg |
| Type interface | Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Semi Millyard-vorken laden losse boomstammen.
Semi Millyard-vorken vervoeren gezaagd timmerhout.