1169 mm (46 in)

Palletvorkenborden 1169 mm (46 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Hoogte
19.2 in
488 mm
Breedte
46 in
1169 mm
Gewicht
190 lb
86.19 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Toepassing

Gebruikt voor diverse materiaaloverslagbehoeften, zoals het verplaatsen van volumineus materiaal of materiaal op pallets op industriële en bouwterreinen, het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen, en soortgelijke werkzaamheden.
Cat

Rugleuning in zware uitvoering

De structuur van de rugleuning heeft een zware uitvoering en is daardoor functioneel, duurzaam en er kan gemakkelijk doorheen worden gekeken. Deze biedt de machinist bescherming tegen schuivende ladingen, terwijl hij uitstekend zicht behoudt op de vorkpunten.
Cat

Vorkenbord met rail met inkepingen

Door het vorkenbordontwerp met rail met inkepingen kunnen de vorktanden eenvoudig uit elkaar worden geplaatst of gewisseld en op hun plaats worden vergrendeld.
Cat

Eén vorkenbord voor alle laadvermogens

Het vorkenbord is ontworpen om te voldoen aan het laadvermogen van de grootste machine waardoor één maat past op alle modellen.

Productspecificaties voor 1169 mm (46 in)

Hoogte 19.2 in 488 mm
Breedte 46 in 1169 mm
Gewicht 190 lb 86.19 kg
Lengte 9.3 in 235 mm
Tandafstand 154-1006 mm (6-39,6 in) middellijn naar middellijn 154-1006 mm (6-39,6 in) middellijn naar middellijn
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1169 mm (46 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1169 mm (46 in)

Meer aanbiedingen bekijken