Overzicht
Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Belangrijke specificaties
Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Weergave 1-6 van 4
| Tandlengte | 36 in 914.4 mm |
| Tandbreedte | 3.9 in 100 mm |
| Hoogte van tand | 21.3 in 541 mm |
| Tanddikte | 1.6 in 40 mm |
| Gewicht van tand | 91.9 lb 41.7 kg |
| Totale lengte | 38.5 in 979 mm |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts