Overzicht
Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Belangrijke specificaties
Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Weergave 1-6 van 4
| Tandlengte | 60 in 1524 mm |
| Tandbreedte | 5.9 in 150 mm |
| Hoogte van tand | 29.8 in 758 mm |
| Tanddikte | 2.4 in 60 mm |
| Gewicht van tand | 340.6 lb 154.5 kg |
| Totale lengte | 64 in 1625 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts