| Totale lengte | 78.5 in 1994 mm |
| Lengte | 72 in 1829 mm |
| Breedte | 5.9 in 150 mm |
| Hoogte | 29.7 in 754 mm |
| Tanddikte | 2.6 in 65 mm |
| Hefvermogen | 6448.5 lb 2925 kg |
| Gewicht | 377 lb 171 kg |
| Tandconfiguratie | Rechterhand Rechterhand |
Tanden voor bouwmateriaalvorken 1829 mm (72 in) - rechts
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Totale lengte
- 78.5 in
- 1994 mm
- Lengte
- 72 in
- 1829 mm
- Breedte
- 5.9 in
- 150 mm
Productspecificaties voor 1829 mm (72 in) - rechts
Vergelijk 1829 mm (72 in) - rechts met vaak vergeleken producten.
Accessoires voor vorken
1829 mm (72 in) - rechts
Geselecteerd
- Totale lengte
- 78.5 in
- 1994 mm
- Lengte
- 72 in
- 1829 mm
- Breedte
- 5.9 in
- 150 mm
Accessoires voor vorken
1829 mm (72 in) - links
- Totale lengte
- 78.5 in
- 1994 mm
- Lengte
- 72 in
- 1829 mm
- Breedte
- 5.9 in
- 150 mm
Accessoires voor vorken
1829 mm (72 in)
- Totale lengte
- 78.9 in
- 2005 mm
- Lengte
- 72 in
- 1829 mm
- Breedte
- 5.9 in
- 150 mm
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts