1524 mm (60 in)

1524 mm (60 in) Vorktanden voor boomstammen en hout

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale lengte
67 in
1703 mm
Lengte
60 in
1524 mm
Breedte
5.9 in
150 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Toepassing

Toepassing

Cat® houtvorktanden worden gebruikt om te laden, te lossen, het dek te verplaatsen, te sorteren en de molen te voeden. De platte vorktanden en verhoogde beschermplaten zijn speciaal ontworpen voor het hanteren van zowel onbewerkte stammen als gestapeld timmerhout.
Verhoogde tanddaling

Verhoogde tanddaling

Verhoogde tanddaling tot 153 mm (6 in) zorgt voor beter zicht bij het laden van vrachtwagens.
Tapse box-tanden

Tapse box-tanden

Tapse box-tanden lopen taps toe naar een punt, zodat de machinist de tanden tussen de stammen kan steken om ze te sorteren en het lossen van de lading beter te controleren.
Bredere tanden

Bredere tanden

Bredere tanden bieden een groter oppervlak voor stabiliteit bij het verplaatsen van grotere materialen.

Productspecificaties voor 1524 mm (60 in)

Totale lengte 67 in 1703 mm
Lengte 60 in 1524 mm
Breedte 5.9 in 150 mm
Hoogte 38 in 965 mm
Tanddikte 2.6 in 65 mm
Hefvermogen 7639 lb 3465 kg
Gewicht 396.8 lb 180 kg
Tandconfiguratie Zwenkend, Zwevend Zwenkend, Zwevend

Vergelijk 1524 mm (60 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1524 mm (60 in)

Meer aanbiedingen bekijken