| Tandlengte | 48 in 1220 mm |
| Tandbreedte | 5.9 in 150 mm |
| Hoogte van tand | 29.8 in 758 mm |
| Tanddikte | 2.4 in 60 mm |
| Gewicht van tand | 300.9 lb 136.5 kg |
| Totale lengte | 52 in 1321 mm |
Palletvorktanden 1220 mm (48 in)
Prijsopgave aanvragen Nu winkelenBelangrijke specificaties
- Tandlengte
- 48 in
- 1220 mm
- Tandbreedte
- 5.9 in
- 150 mm
- Hoogte van tand
- 29.8 in
- 758 mm
Overzicht
Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Kenmerken in één oogopslag
Productspecificaties voor 1220 mm (48 in)
Vergelijk 1220 mm (48 in) met vaak vergeleken producten.
Accessoires voor vorken
1220 mm (48 in)
Geselecteerd
- Tandlengte
- 48 in
- 1220 mm
- Tandbreedte
- 5.9 in
- 150 mm
- Hoogte van tand
- 29.8 in
- 758 mm
Accessoires voor vorken
1220 mm (48")
- Tandlengte
- 48 in
- 1220 mm
- Tandbreedte
- 3.9 in
- 100 mm
- Hoogte van tand
- 21.3 in
- 541 mm
Accessoires voor vorken
1220 mm (48 in)
- Tandlengte
- 48 in
- 1220 mm
- Tandbreedte
- 5.9 in
- 150 mm
- Hoogte van tand
- 29.8 in
- 758 mm
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Mediagalerij
Foto's
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts