Overzicht
Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Belangrijke specificaties
Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Weergave 1-6 van 4
| Tandlengte | 53.9 in 1370 mm |
| Tandbreedte | 4.8 in 122 mm |
| Hoogte van tand | 31.2 in 793 mm |
| Tanddikte | 2 in 50 mm |
| Gewicht van tand | 232.1 lb 105.3 kg |
| Totale lengte | 57.4 in 1458 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts