1370 mm (54")

Palletvorktanden 1370 mm (54")

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Tandlengte
53.9 in
1370 mm
Tandbreedte
5.9 in
150 mm
Hoogte van tand
29.8 in
758 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Cat

Toepassing

Gebruikt voor diverse materiaaloverslagbehoeften, zoals het verplaatsen van volumineus materiaal of materiaal op pallets op industriële en bouwterreinen, het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen, en soortgelijke werkzaamheden.
Cat

Nominaal vermogen

De vorken zijn conform Klasse II en voldoen aan de hefvereisten van schrankladers, rupsschrankladers en compacte rupsladers.
Cat

Verspringend ontwerp

Verspringende palletvorktanden worden gebruikt om het slepen van de laadarm te voorkomen bij toepassingen op laadvloeren. Verspringende vorken zijn conform Klasse III voor een hoger hefvermogen.
Cat

Beschikbare lengten

Optionele vorklengten - 910 mm (36"), 1070 mm (42"), 1120 mm (44"), 220 mm (48"), 1370 mm (54") en 1524 mm (60").

Productspecificaties voor 1370 mm (54")

Tandlengte 53.9 in 1370 mm
Tandbreedte 5.9 in 150 mm
Hoogte van tand 29.8 in 758 mm
Tanddikte 2.4 in 60 mm
Gewicht van tand 321.9 lb 146 kg
Totale lengte 57.9 in 1471 mm

Vergelijk 1370 mm (54") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1370 mm (54")

Meer aanbiedingen bekijken