Overzicht
Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Belangrijke specificaties
Extra vorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Weergave 1-6 van 4
| Tandlengte | 53.1 in 1350 mm |
| Tandbreedte | 4.9 in 125 mm |
| Hoogte van tand | 29.5 in 750 mm |
| Tanddikte | 2 in 50 mm |
| Gewicht van tand | 209 lb 94.8 kg |
| Totale lengte | 56.7 in 1441 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts